Guida rapida all'installazione

Introduzione

Questa sezione contiene un riepilogo del processo di installazione descritto dettagliatamente nel resto del presente capitolo. Le informazioni sono presentate in fasi generali, ognuna delle quali descrive le operazioni richieste nel processo di installazione. Ogni fase è accompagnata da un riferimento alle informazioni dettagliate associate.

Il processo di installazione si divide nelle tre fasi descritte di seguito.

Fase di installazione 1

Passo

Azione

Vedere

1

Preparare un piano di installazione che copra tutti gli aspetti dell'installazione stessa.

Realizzazione di un piano

2

Fissare la guida DIN alla piastra di montaggio del cabinet.

Installazione della guida DIN

3

Per la configurazione locale, installare il controller nella prima posizione (quella più a sinistra) della guida; per la configurazione distribuita installare l'interfaccia del bus di campo nella prima posizione (quella più a sinistra) della guida.

NOTA: in caso di installazione verticale, il controller o l'interfaccia del bus di campo deve trovarsi nella posizione più bassa ed essere fissato saldamente.

Consultare Posizioni di montaggio accettabili.

NOTA: Passare alla Fase di installazione 2 se non sono presenti moduli di espansione.

Installazione del controller o Installazione dell'interfaccia del bus di campo

4

Definire la disposizione da sinistra a destra dei moduli di espansione sulla guida.

5

Collegare la base del bus (per gli slice) e l'I/O Compact alla guida DIN in base alla disposizione dei moduli di espansione, procedendo da sinistra verso destra a partire dal controller (vedere il passo 3 precedente).

Montaggio delle basi del bus

o Installazione di I/O Compact

6

Opzionale: assegnare gli indirizzi dei moduli in base alla disposizione dei moduli di espansione.

Indirizzamento

Fase di installazione 2

Passo

Azione

Per i dettagli vedere

1

Preparare uno schema di codifica per i moduli elettronici che corrisponda alla disposizione dei moduli di espansione.

NOTA: Le sezioni I/O correlate alla sicurezza non supportano la codifica dei moduli elettronici.

Codifica del sistema TM5

2

Installare i moduli elettronici nelle relative basi del bus conformemente alla disposizione degli slice.

NOTA: Per installare un blocco di I/O Compact, rimuovere la morsettiera dal dispositivo precedente (controller, sezione I/O o distribuzione alimentazione), quindi installare il blocco di I/O Compact.

Vedere Posizioni di montaggio.

Inserimento del modulo elettronico

3

Installare una piastra di bloccaggio sinistra per la base del bus sulla prima sezione di ciascuna configurazione remota.

Montaggio della piastra di bloccaggio sinistra per la base del bus

4

Installare una piastra di bloccaggio destra per la base del bus sul modulo di espansione più a destra di ciascuna configurazione.

Montaggio della piastra di bloccaggio destra per la base del bus

5

Montare le morsettiere in base alla disposizione dei moduli di espansione.

Montaggio delle morsettiere

Fase di installazione 3

Passo

Azione

Per i dettagli vedere

1

Installare la piastra di fissaggio TM2XMTGB.

Messa a terra del Sistema TM5

2

Installare le canaline per i cavi, i condotti ed eventuali fascette di cablaggio.

3

Eseguire le connessioni di messa a terra funzionale (FE).

Schermatura del cavo di messa a terra funzionale (FE)

4

Eseguire le connessioni di messa a terra di protezione (PE).

Messa a terra di protezione (PE) della schermatura del cavo

5

Eseguire i collegamenti del cablaggio di campo.

Guide hardware specifiche

6

Eseguire i collegamenti di alimentazione.

Cablaggio dell'alimentazione

7

Ridurre le sollecitazioni sui fili utilizzando appositi fermacavi.

Utilizzo di fermacavi per evitare le sollecitazioni sui cavi TM5

 

8

Mettere in servizio il Sistema TM5.

Configurazione del Sistema TM5 (vedere la guida di programmazione del controller)