Il controller supporta i seguenti servizi:
oSNMP
oController come dispositivo di destinazione su EtherNet/IP
oController come dispositivo slave su Modbus TCP
Considerazioni specifiche su TM262•
Il TM262• ha due reti Ethernet diverse. Ognuna ottiene un indirizzo IP e MAC univoco.
Le due reti Ethernet sono denominate Ethernet 1 ed Ethernet 2:
oEthernet 1 è una porta Ethernet 100 Mbit/s separata dedicata alla comunicazione Sercos per il TM262M•.
oEthernet 2 è uno switch Ethernet a porta doppia da 1000 Mbit/s.
Ad esempio è possibile:
oCollegare il PC a Ethernet 1
oUtilizzare uno scanner I/O Modbus TCP con Ethernet 2.
La comunicazione NVL (Network Variables List) opera sulla porta Ethernet 1 e sulla porta Ethernet 2, solo se sia la porta Ethernet 1 sia la porta Ethernet 2 hanno un indirizzo IP valido e sono collegate a un dispositivo.
Inoltre, il TM262• consente di collegare il computer al controller con un cavo USB e accedere agli stessi servizi accessibili tramite una connessione Ethernet.
Il controller supporta i seguenti protocolli:
oIP (Internet Protocol) V4, V6
oTCP (Transmission Control Protocol)
oARP (Address Resolution Protocol)
oICMP (Internet Control Messaging Protocol)
oIGMP (Internet Group Management Protocol)
Le librerie di comunicazione possono essere utilizzate in EcoStruxure Machine Expert. Vedere la cartella Librerie di comunicazione della Guida in linea di EcoStruxure Machine Expert.
Questa tabella indica il numero massimo di connessioni:
Tipo di connessione |
max. |
---|---|
Modbus Server |
8 connessioni |
Client Modbus |
8 connessioni |
Scanner I/O Modbus TCP |
64 canali |
Scanner EtherNet/IP |
64 connessioni |
Server FTP |
4 connessioni |
Web server |
10 utenti simultanei |
Machine ExpertProtocollo (software , traccia, visualizzazione web, dispositivi HMI)EcoStruxure Machine Expert |
8 |
Ogni connessione basata su TCP gestisce il proprio set di connessioni come segue:
1.Quando un client cerca di aprire una connessione che supera le dimensioni dell'interrogazione, il controller chiude la connessione meno recente.
2.Se tutte le connessioni sono occupate (scambio in corso), quando un client cerca di aprire una nuova connessione, questa viene rifiutata.
3.Tutte le connessioni server restano aperte finché il controller si trova in uno stato operativo (RUNNING, STOPPED, HALT).
4.Tutte le connessioni server vengono chiuse quando si esce dagli stati operativi (RUNNING, STOPPED, HALT) o vi si accede, tranne che in caso di interruzione dell'alimentazione (il controller non ha il tempo di chiudere tutte le connessioni).
Le connessioni possono essere chiuse quando chi ha dato origine alla connessione chiede la chiusura della connessione che ha aperto in precedenza.
In una comunicazione Ethernet, il controller supporta il servizio IEC VAR ACCESS. Il servizio IEC VAR ACCESS consente lo scambio di dati tra il controller e un HMI.
Il controller supporta anche il servizio Variabili di rete. Il servizio Variabili di rete permette lo scambio di dati tra controller. Le variabili disponibili sono selezionate nella Configurazione simboli.
NOTA: Per ulteriori informazioni, consultare EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.