数字信号输入可使用不同的信号输出功能来安装。
如果识别到故障,信号输出的状态根据分配的信号输出功能保持激活。
|
意外的设备操作 |
o请确保接线适合工厂设置以及任何后续的参数设置。 o仅当操作区域内没有人员或障碍物时才启动系统。 o调试驱动器、升级驱动器或修改驱动器操作时,对所有运行状态和潜在的错误情形进行仔细测试。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下列表格显示了数字信号输出出厂设置:
信号 |
信号输出功能 |
---|---|
DQ0 |
No Fault |
DQ1 |
Active |
DQ2 |
Freely Available |
下列表格显示了可能的信号输出功能的概况。
信号输出功能 |
相关说明请参见章节 |
---|---|
Freely Available |
|
No Fault |
|
Active |
|
In Position Deviation Window |
|
In Velocity Deviation Window |
|
Velocity Below Threshold |
|
Current Below Threshold |
|
Halt Acknowledge |
|
Motor Standstill |
|
Selected Error |
|
Drive Referenced (ref_ok) |
|
Selected Warning |
|
Motor Moves Positive |
|
Motor Moves Negative |
通过下列参数可对数字信号输出进行参数设定:
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 可持续保存 Expert |
通过现场总线的参数地址 |
---|---|---|---|---|
(ConF) → (i-o-) ( do0) |
功能输出 DQ0。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 2 / No Fault / (nFLt):报告运行状态Ready To Switch On、Switched On和Operation Enabled 3 / Active / (Acti):报告运行状态Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P):窗口内的循迹偏差 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V):窗口内的速度偏差 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr):低于阈值的电机速度 8 / Current Below Threshold / (ithr):低于阈值的电机电流 9 / Halt Acknowledge / (hALt):停止确认 13 / Motor Standstill / (MStd):电机停止 14 / Selected Error / (SErr):存在故障级别 1 … 4 的指定错误之一 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo):零点有效 (ref_ok) 16 / Selected Warning / (SWrn):存在故障级别 0 的指定错误之一 22 / Motor Moves Positive / (MPoS):电机沿正方向运动 23 / Motor Moves Negative / (MnEG):电机沿反方向运动 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次重置电源时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1810 IDN P-0-3007.0.9 |
(ConF) → (i-o-) ( do1) |
功能输出 DQ1。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 2 / No Fault / (nFLt):报告运行状态Ready To Switch On、Switched On和Operation Enabled 3 / Active / (Acti):报告运行状态Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P):窗口内的循迹偏差 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V):窗口内的速度偏差 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr):低于阈值的电机速度 8 / Current Below Threshold / (ithr):低于阈值的电机电流 9 / Halt Acknowledge / (hALt):停止确认 13 / Motor Standstill / (MStd):电机停止 14 / Selected Error / (SErr):存在故障级别 1 … 4 的指定错误之一 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo):零点有效 (ref_ok) 16 / Selected Warning / (SWrn):存在故障级别 0 的指定错误之一 22 / Motor Moves Positive / (MPoS):电机沿正方向运动 23 / Motor Moves Negative / (MnEG):电机沿反方向运动 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次重置电源时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1812 IDN P-0-3007.0.10 |
(ConF) → (i-o-) ( do2) |
功能输出 DQ2。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 2 / No Fault / (nFLt):报告运行状态Ready To Switch On、Switched On和Operation Enabled 3 / Active / (Acti):报告运行状态Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P):窗口内的循迹偏差 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V):窗口内的速度偏差 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr):低于阈值的电机速度 8 / Current Below Threshold / (ithr):低于阈值的电机电流 9 / Halt Acknowledge / (hALt):停止确认 13 / Motor Standstill / (MStd):电机停止 14 / Selected Error / (SErr):存在故障级别 1 … 4 的指定错误之一 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo):零点有效 (ref_ok) 16 / Selected Warning / (SWrn):存在故障级别 0 的指定错误之一 22 / Motor Moves Positive / (MPoS):电机沿正方向运动 23 / Motor Moves Negative / (MnEG):电机沿反方向运动 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次重置电源时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1814 IDN P-0-3007.0.11 |