EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

一般信息

 

本节包含了哪些内容?

本节包含了以下主题:

o简介

o访问 EcoStruxure Machine Expert 中的 Python 解译器:

o使用 Logic Builder Shell

o使用 Logic Builder Scripting Immediate 视图

oLogic Builder Shell 和 Scripting Immediate 视图中的键盘命令

o深入利用 EcoStruxure Machine Expert Python API(使用 dir() 和 inspectapi)

o将 Logic Builder Shell 与 Microsoft Visual Studio 和 PTVS 一起使用

o将 Logic Builder Shell 与 JetBrains PyCharm 一起使用

o将 Logic Builder Shell 与 Microsoft Visual Studio Code 和 Python 扩展一起使用

o执行脚本

o最佳做法

o读取 .NET API 文档

oEcoStruxure Machine Expert Python API

oEcoStruxure Machine Expert 脚本 - Python API

o通过工具栏图标调用脚本