Austausch der Umlenkrollen

Übersicht

Durch den Austausch der Umlenkrollen können unerwartete Bewegungen verursacht werden.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTE BEWEGUNGEN DURCH DEMONTAGE

Sichern Sie bei vertikal oder schräg montierter Achse die beweglichen Teile gegen unbeabsichtigte Bewegungen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Voraussetzungen

Zum Austausch der Umlenkrollen werden die folgenden Werkzeuge benötigt:

oSatz von Sechskantschlüsseln

oDrehmomentschlüssel mit einem Innensechskant-Satz

HINWEIS: Verwenden Sie keine Sechskantschlüssel mit Kugelkopf. Ein überhöhtes Drehmoment kann dazu führen, dass der Kugelkopf abbricht. Ein abgetrennter Kugelkopf kann nur schwer von der Schraube entfernt werden.

Informationen zu geeigneten Ersatzteilen finden Sie unter Ersatzteile und Zubehör.

Überblick über das Verfahren

Führen Sie die folgenden Verfahren durch, um die Umlenkrollen auszutauschen:

oVorbereitung des Austauschs der Umlenkrollen

oAustausch der Umlenkrollen

Vorbereitung des Austauschs der Umlenkrollen

Schritt

Aktion

1

Entfernen Sie den Zahnriemen.

HINWEIS: Wenn nur die Umlenkrollen ausgetauscht werden sollen, brauchen Sie den Wellenzapfen nicht zu entfernen.

2

Entfernen Sie den Motor und/oder das Getriebe, wie unter Austausch des Motors und/oder des Getriebes beschrieben.

3

Reinigen Sie alle Teile.

4

Prüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.

HINWEIS: Verschmutzte oder beschädigte Teile können Rundlauffehler verursachen. Dies hat einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer der Achse.

HINWEIS

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oTauschen Sie beschädigte Teile sofort aus.

oReinigen Sie alle Teile vor der Montage und Nutzung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Austausch der Umlenkrollen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Umlenkrollen der CAR41 auszutauschen:

Schritt

Aktion

1

Entfernen Sie die vier äußeren Schrauben (1) der Motoradapterplatte (2).

G-SE-0065037.2.gif

 

 

2

Nehmen Sie die Motoradapterplatte (2) vom Kupplungsgehäuse (3) ab.

3

Entfernen Sie die vier äußeren Schrauben (4) der Achskörperadapterplatte (5).

G-SE-0065038.1.gif

 

 

4

Entfernen Sie die Achskörperadapterplatte mit dem Zahnriemenrad (7), den zwei Umlenkrollen (6) und dem Kupplungsgehäuse als eine Einheit.

5

Entfernen Sie die zwei Schrauben (8) in der Mitte der Achskörperadapterplatte.

HINWEIS: Sichern Sie die Umlenkrollen und das Zahnriemenrad gegen Herabfallen.

G-SE-0065039.1.gif

 

 

6

Nehmen Sie Umlenkrollen ab.

7

Führen Sie die neuen Umlenkrollen vorsichtig in die Achskörperadapterplatte ein.

8

Befestigen Sie die Umlenkrollen mit den zwei Schrauben in der Mitte an der Achskörperadapterplatte. Wenden Sie dabei nur ein geringes Anzugsmoment an, damit sich die Räder problemlos bewegen können.

9

Montieren Sie den Zahnriemen und die Achskörperadapterplatte.

10

Montieren Sie ggf. den Motor und/oder das Getriebe.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Umlenkrollen der CAR42 / CAR43 / CAR44 auszutauschen:

Schritt

Aktion

1

Entfernen Sie die vier äußeren Schrauben (1) sowie die zwei Schrauben in der Mitte (2) der Achskörperadapterplatte (5).

G-SE-0061816.2.gif

 

 

2

Nehmen Sie die Achskörperadapterplatte mit dem Kupplungsgehäuse (4) und der Motoradapterplatte (3) als eine Einheit ab.

3

Entfernen Sie das Zahnriemenrad (6) und die zwei Umlenkrollen (7).

G-SE-0061817.1.gif

 

 

4

Reinigen Sie alle Lagersitze im Achskörper (8) und nach Bedarf den Achskörper selbst.

5

Setzen Sie die zwei neuen Umlenkrollen in den Achskörper ein. Prüfen Sie die ebene Positionierung der Umlenkrollen und des Achskörpers.

G-SE-0061818.1.gif

 

 

6

Montieren Sie den Zahnriemen und die Achskörperadapterplatte.

7

Montieren Sie ggf. den Motor oder das Getriebe.