Parametrierung der Signalausgangsfunktionen

Signalausgangsfunktion

Die digitalen Signalausgänge können mit verschiedenen Signalausgangsfunktionen belegt werden.

Wenn ein Fehler erkannt wird, bleibt der Zustand der Signalausgänge aktiv entsprechend der zugewiesenen Signalausgangsfunktion.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oStellen Sie sicher, dass die Verdrahtung zu den werkseitigen Einstellungen und den folgenden Parametrisierungen passt.

oStarten Sie das System nur dann, wenn sich weder Personen noch Hindernisse innerhalb des Betriebsbereichs befinden.

oFühren Sie bei der Inbetriebnahme, Updates oder anderen Änderungen am Antriebsver­stärker sorgfältig Tests für alle Betriebszustände und Fehlerfälle durch.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Werkseitige Einstellungen

Folgende Tabelle zeigt die Werkseinstellung der digitalen Signalausgänge:

Signal

Signalausgangsfunktion

DQ0

No Fault

DQ1

Active

DQ2

Freely Available

Parametrierung

Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die möglichen Signalausgangsfunktionen.

Signalausgangsfunktion

Beschreibung in Kapitel

Freely Available

Signalausgang über Parameter setzen

No Fault

Anzeige des Betriebszustands über Signaleingänge

Active

Anzeige des Betriebszustands über Signaleingänge

In Position Deviation Window

Positionsabweichungs-Fenster

In Velocity Deviation Window

Geschwindigkeitsabweichungs-Fenster

Velocity Below Threshold

Geschwindigkeits-Schwellwert

Current Below Threshold

Strom-Schwellwert

Halt Acknowledge

Bewegung unterbrechen mit Halt

Motor Standstill

Motorstillstand und Bewegungsrichtung

Selected Error

Fehlermeldungen anzeigen

Drive Referenced (ref_ok)

Betriebsart Homing

Selected Warning

Fehlermeldungen anzeigen

Motor Moves Positive

Motorstillstand und Bewegungsrichtung

Motor Moves Negative

Motorstillstand und Bewegungsrichtung

Über die folgenden Parameter können die digitalen Signalausgänge parametriert werden:

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Minimalwert

Werkseinstellung

Maximalwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

IOfunct_DQ0

(ConF) → (i-o-)

( do0)

Funktion Ausgang DQ0.

1 / Freely Available / (nonE): Frei verfügbar

2 / No Fault / (nFLt): Meldet die Betriebszustände Ready To Switch On, Switched On und Operation Enabled

3 / Active / (Acti): Meldet Betriebszustand Operation Enabled

5 / In Position Deviation Window / (in-P): Schleppabstand innerhalb Fenster

6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): Geschwindigkeitsabweichung innerhalb Fenster

7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): Motorgeschwindigkeit unterhalb des Schwellwertes

8 / Current Below Threshold / (ithr): Motorstrom unterhalb des Schwellwertes

9 / Halt Acknowledge / (hALt): Halt-Quittierung

13 / Motor Standstill / (MStd): Motor steht

14 / Selected Error / (SErr): Einer der angegebenen Fehler der Fehlerklassen 1 … 4 steht an

15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): Nullpunkt ist gültig (ref_ok)

16 / Selected Warning / (SWrn): Einer der angegebenen Fehler der Fehlerklasse 0 steht an

22 / Motor Moves Positive / (MPoS): Motorbewegung in positive Richtung

23 / Motor Moves Negative / (MnEG): Motorbewegung in negative Richtung

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.

Geänderte Einstellungen werden nach dem nächsten Aus- und Einschalten übernommen.

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1810

IDN P-0-3007.0.9

IOfunct_DQ1

(ConF) → (i-o-)

( do1)

Funktion Ausgang DQ1.

1 / Freely Available / (nonE): Frei verfügbar

2 / No Fault / (nFLt): Meldet die Betriebszustände Ready To Switch On, Switched On und Operation Enabled

3 / Active / (Acti): Meldet Betriebszustand Operation Enabled

5 / In Position Deviation Window / (in-P): Schleppabstand innerhalb Fenster

6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): Geschwindigkeitsabweichung innerhalb Fenster

7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): Motorgeschwindigkeit unterhalb des Schwellwertes

8 / Current Below Threshold / (ithr): Motorstrom unterhalb des Schwellwertes

9 / Halt Acknowledge / (hALt): Halt-Quittierung

13 / Motor Standstill / (MStd): Motor steht

14 / Selected Error / (SErr): Einer der angegebenen Fehler der Fehlerklassen 1 … 4 steht an

15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): Nullpunkt ist gültig (ref_ok)

16 / Selected Warning / (SWrn): Einer der angegebenen Fehler der Fehlerklasse 0 steht an

22 / Motor Moves Positive / (MPoS): Motorbewegung in positive Richtung

23 / Motor Moves Negative / (MnEG): Motorbewegung in negative Richtung

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.

Geänderte Einstellungen werden nach dem nächsten Aus- und Einschalten übernommen.

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1812

IDN P-0-3007.0.10

IOfunct_DQ2

(ConF) → (i-o-)

( do2)

Funktion Ausgang DQ2.

1 / Freely Available / (nonE): Frei verfügbar

2 / No Fault / (nFLt): Meldet die Betriebszustände Ready To Switch On, Switched On und Operation Enabled

3 / Active / (Acti): Meldet Betriebszustand Operation Enabled

5 / In Position Deviation Window / (in-P): Schleppabstand innerhalb Fenster

6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): Geschwindigkeitsabweichung innerhalb Fenster

7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): Motorgeschwindigkeit unterhalb des Schwellwertes

8 / Current Below Threshold / (ithr): Motorstrom unterhalb des Schwellwertes

9 / Halt Acknowledge / (hALt): Halt-Quittierung

13 / Motor Standstill / (MStd): Motor steht

14 / Selected Error / (SErr): Einer der angegebenen Fehler der Fehlerklassen 1 … 4 steht an

15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): Nullpunkt ist gültig (ref_ok)

16 / Selected Warning / (SWrn): Einer der angegebenen Fehler der Fehlerklasse 0 steht an

22 / Motor Moves Positive / (MPoS): Motorbewegung in positive Richtung

23 / Motor Moves Negative / (MnEG): Motorbewegung in negative Richtung

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.

Geänderte Einstellungen werden nach dem nächsten Aus- und Einschalten übernommen.

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1814

IDN P-0-3007.0.11