Modicon LMC058 Motion Controller – Installation
Das folgende Verfahren hilft Ihnen bei der Installation und Inbetriebnahme Ihrer Steuerung.
Schritt |
Aktion |
Kommentar |
---|---|---|
1 |
Packen Sie die Steuerung aus und prüfen Sie den Verpackungsinhalt. |
Inhalt der Verpackung: Anweisungsblatt, Steuerung, auf der Steuerung anzubringende Klemmenleisten, RTC-Batterie in einer separaten Hülle. |
2 |
Wählen Sie einen geeigneten Schaltschrank und eine DIN-Schiene aus und installieren Sie beides. |
Die entsprechenden Informationen entnehmen Sie dem Modicon Flexibles TM5-System - Planungs- und Installationshandbuch. |
3 |
Montieren Sie die Steuerung auf der DIN-Schiene. |
|
4 |
Schließen Sie die PCI-Erweiterungsmodule an die Steuerung an (optional). |
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel PCI-Steckplätze. |
5 |
Schließen Sie die E/A-Erweiterungsscheiben an (optional). |
Die entsprechenden Informationen entnehmen Sie dem Modicon Flexibles TM5-System - Planungs- und Installationshandbuch. |
6 |
Schließen Sie die Kommunikationsfeldbusse und Netzwerke an: oEthernet oCAN oSerielle Leitung |
Siehe auch Kapitel |
7 |
Schließen Sie die Geräte an die Eingänge und Ausgänge an. |
Informationen hierzu finden Sie im Modicon TM5 Analoge E/A-Module - Hardwarehandbuch sowie im Modicon TM5 Digitale E/A-Module - Hardwarehandbuch. |
8 |
Schließen Sie die externe(n) 24-VDC-Spannungsversorgung(en) an das SPS-Stromverteilermodul (CPDM) und alle optionalen Stromverteilermodule (PDM) an. |
Siehe hierzu den CPDM-Verdrahtungsplan. |
9 |
Prüfen Sie alle Anschlüsse. |
— |
10 |
Legen Sie Spannung an. |
— |
11 |
Melden Sie sich bei der Steuerung an. |
— |
12 |
Erstellen Sie eine Anwendung. |
— |
13 |
Laden Sie die Anwendung in die Steuerung. |
— |
14 |
Erstellen Sie die Boot-Anwendung. |
— |
15 |
Führen Sie die Anwendung aus. |
— |