Antes de instalar el Sistema TM5 se necesita establecer un plan que identifique:
oEl tipo de carcasa para el Sistema TM5
oEl número y el tipo de módulos de ampliación en el Sistema TM5
oEl orden en el que los módulos de ampliación de TM5 se montan juntos para formar el bus de TM5
oLos requisitos de alimentación de la configuración del Sistema TM5
oUn esquema de codificación que ayude a hacer coincidir los bloques de terminales con sus módulos electrónicos
oUn plan de etiquetado
El bus de TM5 local se construye como una serie de unidades de base de bus interconectadas. La estructura de la placa de conexiones de TM5 se define por el tipo y orden de los módulos electrónicos que se ubicarán en ella. Necesitará tomar estas decisiones por adelantado, y la tabla de asociaciones puede ser de ayuda para ello. Cuenta con un sistema de codificación por colores en el Sistema TM5. Además de etiquetar su sistema TM5, también puede seguir el sistema de codificación de los módulos electrónicos y de los bloques de terminales.
NOTA: Las secciones de E/S relacionadas con la seguridad no admiten la codificación de los módulos electrónicos.
Selección de los módulos de ampliación
Cuando se planifica una disposición del Sistema TM5, necesita saber el número y el tipo de módulos electrónicos de ampliación y sus bases de buses y bloques de terminales coincidentes.
NOTA: Hay limitaciones y normativas asociadas a algunos tipos de módulos. Consulte las guías de hardware.
Una vez establecidos el número y el tipo de módulos, es posible determinar los requisitos de distribución de alimentación, los requisitos de fuentes de alimentación externas y el diseño de hardware global.