Descripción general

Descripción general

En la ilustración siguiente se muestran los distintos componentes de TM258LF66DT4L:

G-SE-0002168.2.gif

 

 

Número

Designación/descripción

Consulte

1

Estados de los indicadores LED

Indicadores LED de estado

2

Puerto Ethernet/tipo RJ45

Puerto Ethernet

3

Línea serie / tipo RJ45 (RS232 o RS485)

Puerto de línea serie

4

Puerto de programación USB / para la conexión de terminales a un PC de programación (EcoStruxure Machine Expert)

Puerto de programación USB

5

Host USB / para la gestión de llaves de memoria

Puerto host USB

6

Batería

Batería RTC

7

Puerto CAN 0 / maestro CANopen Sub-D 9 macho

Puerto CAN

31

Módulo de distribución de alimentación del controlador / para conectar fuentes de alimentación externas

Módulo de distribución de alimentación del controlador

41

Módulos de E/S experta incorporados/5 entradas rápidas, 2 entradas normales, 2 salidas rápidas

E/S expertas incrustadas

42

51

Módulos de entrada normal incrustada / 12 entradas digitales

DI12DE digital

52

53

Módulos de salida normal incrustada / 12 salidas digitales

DO12TE digital

54

55

Módulo de entrada normal incrustada / 4 entradas analógicas (12 bits)

AI4LE analógico

Indicadores LED de estado

Descripción general

G-SE-0005206.1.gif

 

 

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado del controlador:

Marca

Descripción

Indicador LED

Color

Descripción

MS

Estado del módulo

Verde/rojo

Consulte el LED de estado MS que figura más abajo

BATTERY

Estado de la batería

Rojo

Se enciende cuando se debe cambiar la batería RTC

APP0

Indicadores LED de aplicación

Verde/rojo

Los gestiona la aplicación de usuario

APP1

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado de MS:

Indicador LED de estado

Estado del controlador

Comunicación del puerto Prg

Ejecución de la aplicación

Parpadeo verde/rojo

ARRANCANDO

No

No

Parpadeo en rojo

SISTEMA OPERATIVO NO VÁLIDO

Restringido

No

Parpadeo simple verde

EMPTY

No

Verde encendido

RUNNING (En ejecución)

3 parpadeos verdes

RUNNING con punto de interrupción

Restringido

Parpadeo en verde

STOPPED (Detenido)

Restringido

No

Parpadeo simple rojo

HALT

No

Parpadeo rojo rápido

REINICIO después de haberse detectado un error de hardware

No (Vacío)

Rojo encendido

PARADA después de detectarse un error del sistema

No

No

APAGADO

Sin alimentación

No

No

Verde/con parpadeo simple rojo

RUNNING con un error externo detectado

O proyecto de inicio diferente

O ningún proyecto de inicio

Parpadeo verde/con parpadeo simple rojo

STOPPED con un error externo detectado

Restringido

No

NOTA: Para obtener más detalles sobre los estados del controlador, consulte la descripción de la modalidad de funcionamiento en la guía de programación del controlador en particular.

Para obtener más detalles sobre los LED siguientes:

oEth LA, Eth ST y Eth NS, consulte Puerto Ethernet - Indicadores LED de estado.

oHost USB, consulte Puerto host USB - Indicador LED de estado.

oMBS COM, consulte Puerto de línea serie - Indicador LED de estado.

oCAN0 STS, consulte Puerto CAN - Indicador LED de estado.

Identificación del Logic Controller

En la ilustración siguiente se muestran los indicadores LED del panel frontal.

G-SE-0024631.1.gif-high.gif

 

 

Los LED parpadean cuando se está identificando el Logic Controller. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.

Estados del controlador

En la tabla siguiente se describen los estados del controlador:

Estado

Descripción

BOOTING (Arrancando)

El controlador ejecuta el firmware de arranque y sus propias comprobaciones automáticas internas. No ejecuta la aplicación ni se comunica. A continuación, comprueba la suma de comprobación del firmware y la aplicación de usuario.

INVALID_OS

El sistema operativo no es válido. El controlador no puede ejecutar una aplicación. Las comunicaciones están restringidas.

EMPTY

La aplicación de usuario no es válida o se ha detectado un error de hardware. El controlador no ejecuta la aplicación, pero puede comunicarse.

RUNNING (En ejecución)

El controlador ejecuta la aplicación.

STOPPED (detenido)

El controlador tiene una aplicación válida que está detenida.

HALT

El controlador ha detectado un error de aplicación o del sistema y ha dejado de ejecutar la aplicación.

NOTA: Para obtener más detalles sobre los estados del controlador, consulte la descripción de la modalidad de funcionamiento en la guía de programación del controlador en particular.

Dimensiones

En la ilustración siguiente se muestran las dimensiones externas del controlador:

G-SE-0003656.2.gif

 

 

 

En la tabla siguiente se describe el peso de TM258LF66DT4L:

Peso

TM258LF66DT4L

800 g (28,2 oz)