L'illustration suivante montre les différents composants du TM258LF42DT :
N° |
Désignation / description |
Référence |
---|---|---|
1 |
Etat des voyants |
|
2 |
Port Ethernet / Type RJ45 |
|
3 |
Ligne série / Type RJ45 (RS232 ou RS485) |
|
4 |
Port de programmation USB / Pour le raccordement des broches à un ordinateur de programmation (EcoStruxure Machine Expert) |
|
5 |
Hôte USB / Pour la gestion des clés mémoire |
|
6 |
Pile |
|
7 |
Port CAN 0 / Maître CANopen D-Sub 9 broches mâle |
|
31 |
Module de distribution d'alimentation du contrôleur / Pour le raccordement d'alimentations externes |
|
41 |
Modules d'E/S expertes intégrées / 5 entrées rapides, 2 entrées normales, 2 sorties rapides |
|
42 |
||
51 |
Module d'entrées normales intégrées / 12 entrées numériques |
|
52 |
Module de sorties normales intégrées / 12 sorties numériques |
Description générale
Le tableau suivant décrit les voyants d'état du contrôleur :
Marquage |
Description |
Voyant |
|
---|---|---|---|
Couleur |
Description |
||
MS |
Etat du module |
Vert / rouge |
Voir le voyant d'état MS ci-dessous. |
BATTERY |
Etat de la pile |
Rouge |
Allumé lorsque la pile de l'horodateur doit être remplacée |
APP0 |
Voyants d'application |
Vert / rouge |
Gérés par l'application utilisateur |
APP1 |
Le tableau suivant décrit le voyant d'état MS :
Voyant d'état |
Etat du contrôleur |
Communication sur le port PRG |
Exécution de l'application |
---|---|---|---|
Clignotement vert / rouge |
BOOTING |
Non |
Non |
Clignotement rouge |
INVALID OS |
Restreinte |
Non |
Clignotement simple vert |
EMPTY |
Oui |
Non |
Vert allumé |
RUNNING |
Oui |
Oui |
3 clignotements verts |
RUNNING avec point d'arrêt |
Oui |
Restreinte |
Vert clignotant |
Arrêté |
Restreintes |
Non |
Clignotement simple rouge |
HALT |
Oui |
Non |
Clignotement rouge rapide |
REBOOT après détection d'une erreur matérielle |
Oui |
Non (Vide) |
Rouge allumé |
HALT après détection d'une erreur système |
Non |
Non |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Non |
Non |
Vert / clignotement simple rouge |
RUNNING avec détection d'une erreur externe Ou autre projet d'initialisation Ou aucun projet d'initialisation |
Oui |
Oui |
Clignotement vert / clignotement simple rouge |
STOPPED avec détection d'une erreur externe |
Restreintes |
Non |
NOTE : pour plus de détails sur les états du contrôleur, reportez-vous à la section relative aux modes de fonctionnement dans le Guide de programmation du contrôleur.
Pour plus d’informations sur les voyants suivants :
oEth LA, Eth ST et Eth NS, reportez-vous à la rubrique Port Ethernet - Voyants d'état.
oUSB Host, reportez-vous à la rubrique Port d'hôte USB - Voyant d'état.
oMBS COM, reportez-vous à la rubrique Port de ligne série - Voyant d'état.
oCAN0 STS, reportez-vous à la rubrique Port CAN - Voyant d'état.
Identification du Logic Controller
L'illustration suivante montre les voyants situés sur le panneau frontal :
Les voyants clignotent lorsque le Logic Controller est en cours d'identification. Pour plus d'informations, reportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.
Le tableau ci-dessous décrit les états du contrôleur :
Etat |
Description |
---|---|
INITIALISATION |
Le contrôleur exécute le micrologiciel de démarrage et ses propres autotests internes. Il n'exécute pas l'application et n'effectue aucune communication. Il vérifie ensuite la somme de contrôle du micrologiciel et de l'application utilisateur. |
INVALID_OS |
Le système d'exploitation n'est pas valide. Le contrôleur ne peut pas exécuter une application. Les communications sont restreintes. |
EMPTY |
L'application utilisateur n'est pas valide ou une erreur matérielle a été détectée. Le contrôleur n'exécute pas l'application, mais il peut communiquer. |
RUNNING |
Le contrôleur exécute l'application. |
STOPPED |
Une application du contrôleur est non valide et s'est arrêtée. |
HALT |
Le contrôleur a détecté une application ou une erreur système et a interrompu l'exécution de l'application. |
NOTE : Pour plus de détails sur les états du contrôleur, reportez-vous à la section relative aux modes de fonctionnement dans le Guide de programmation de votre contrôleur.
La figure suivante indique les dimensions externes du contrôleur :
Le tableau suivant indique le poids du TM258LF42DT :
Poids |
||
---|---|---|
TM258LF42DT |
550 g (19,4 oz) |