Distribuzione dell'alimentazione TM5
In fase di pianificazione, il tipo di moduli di espansione selezionati per il Sistema TM5 determina la distribuzione dell'alimentazione richiesta. La sezione seguente permette di stabilire i requisiti di alimentazione e selezionare i moduli di alimentazione e distribuzione comune per il sistema.
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
oTM5 - Descrizione della distribuzione dell'alimentazione
oRegole per il montaggio del modulo di distribuzione dell'alimentazione (PDM) TM5
oTM5 - Implementazione del sistema di distribuzione dell'alimentazione
oEsempio 1: Corrente assorbita da una configurazione locale
oEsempio 2: Corrente assorbita da una configurazione remota
oEsempio 3: corrente assorbita da una configurazione distribuita