安装快速入门指南

简介

本节提供本章中其余部分详述的安装过程的摘要。一般步骤中提供相关信息,这些步骤介绍安装过程中所需的每个操作。每个步骤都附有一个参考,用于查找与之关联的详细信息。

安装过程分为如下所述的三个阶段。

安装阶段 1

在安装的第一个阶段,安装 DIN 导轨、控制器或现场总线接口,以及用于任何扩展模块(可能是 TM5 系统 配置的一部分)的任何总线基板:

步骤

操作

请参阅

1

制定涵盖安装的所有方面的安装计划。

制定计划

2

将 DIN 导轨固定到机箱的安装板。

DIN 导轨安装

3

对于本地配置,在导轨上的第一个(最左侧)位置安装控制器,或者对于分布式配置,在导轨的第一个(最左侧)位置安装现场总线接口。

注意: 如果垂直安装,则控制器或现场总线接口必须位于最低的位置且要固定。

请参阅可接受的安装位置

注意: 如果没有扩展模块,则转到安装阶段 2

控制器安装现场总线接口安装

4

确定扩展模块在导轨上是从左到右排列。

5

按照扩展模块布局,将总线基板(对于片段)和一体型 I/O 连接到 DIN 导轨,从控制器开始由左向右连接(上面的步骤 3)。

安装总线基板

一体型 I/O 安装

6

可选:按照扩展模块布局分配模块地址。

寻址

安装阶段 2

在安装的第二个阶段,安装电子模块和端子块(进行编码或不进行编码):

步骤

操作

有关详细信息,请参阅

1

制定符合扩展模块布局的电子模块编码方案。

注意: 安全相关 I/O 片段不支持电子模块编码。

对 TM5 系统进行编码

2

按照片段布局将电子模块安装在其总线基板中。

注意: 如要安装一体型 I/O 功能块,请拆除前一设备(控制器、配电设备或 I/O 片段)的端子块,然后安装一体型 I/O 功能块。

请参阅安装位置

插入电子模块

3

请在每个远程配置的第一个片段处安装左总线基板锁定板。

安装左总线基板锁定板

4

请在每个配置最右侧的扩展模块处安装右总线基板锁定板。

安装右总线基板锁定板

5

按照扩展模块布局安装端子块。

安装端子块

安装阶段 3

在最后阶段,安装电缆管道,连接所有接地点,进行必要的信号和电源连接,然后试运行 TM5 系统。

步骤

操作

有关详细信息,请参阅

1

安装 TM2XMTGB 接地板。

将 TM5 系统 接地

2

安装电缆走线槽、接线管和所有接线线束。

3

进行功能性接地 (FE) 连接。

功能性接地 (FE) 电缆屏蔽层

4

进行保护性接地 (PE) 连接。

保护性接地 (PE) 电缆屏蔽层

5

进行现场接线连接。

特定硬件指南

6

进行电源连接。

连接电源

7

使用足够的电缆扎带减少电线上的应力。

TM5 应力消除(使用电缆扎带)

 

8

试运行 TM5 系统。

配置 TM5 系统(请参阅控制器编程指南)