概述

概述

下图显示了 TM258LF42DT4L 的各个组件:

G-SE-0002181.2.gif

 

 

编号

名称/描述

请参阅

1

LED 状态

状态 LEDs

2

以太网端口/RJ45 类型

以太网端口

3

串行线路/RJ45 类型(RS232 或 RS485)

串行线路端口

4

USB 编程端口/用于编程 PC (EcoStruxure Machine Expert) 的终端连接

USB 编程端口

5

USB 主机/用于存储盘管理

USB 主机端口

6

电池

RTC 电池

7

CAN 0 端口/凸形 Sub-D 9 CANopen 主站

CAN 端口

31

控制器配电模块/用于连接外部电源

控制器配电模块

41

嵌入式专用 I/O 模块/5 路快速输入、2 路常规输入、2 路快速输出

嵌入式专用 I/O

42

51

嵌入式常规输入模块/12 路数字量输入

数字量 DI12DE

52

嵌入式常规输出模块/12 路数字量输出

数字量 DO12TE

53

嵌入式常规输入模块/4 路模拟量输入(12 位)

模拟量 AI4LE

状态 LED

概述

G-SE-0005206.1.gif

 

 

下表描述了控制器状态 LED:

标记

描述

LED 指示灯

颜色

描述

MS

模块状态

绿色/红色

请参见下面的 MS 状态 LED

BATTERY

电池状态

红色

需要更换 RTC 电池时亮起

APP0

应用程序 LED

绿色/红色

由用户应用程序管理

APP1

下表描述了 MS 状态 LED:

状态 LED

控制器状态

程序端口通讯

应用程序执行

绿色闪烁/红色

正在启动

红色闪烁

无效操作系统

受限制的

绿色一次闪烁

绿色亮起

运行中

绿色闪烁 3 次

断点运行

受限制的

绿色闪烁

STOPPED

受限制的

红色一次闪烁

暂停

红色快速闪烁

检测到硬件错误后重新启动

无(空)

红色亮起

检测到系统错误后暂停

熄灭

未通电

绿色/伴随红色一次闪烁

正在运行,并检测到外部错误

或其他引导项目

或无引导项目

绿色闪烁/伴随红色一次闪烁

已停止,并检测到外部错误

受限制的

注意: 有关控制器状态的详细信息,请参考您特定控制器之编程指南中有关“操作模式”的说明。

有关下列 LED 的更多详细信息:

oEth LA、Eth ST 和 Eth NS,请参阅以太网端口 - 状态 LED

oUSB 主机,请参阅 USB 主机端口 - 状态 LED

oMBS COM,请参阅串行线路端口 - 状态 LED

oCAN0 STS,请参阅 CAN 端口 - 状态 LED

识别逻辑控制器

下图显示了位于前面板显示区的 LED:

G-SE-0024631.1.gif-high.gif

 

 

当识别逻辑控制器时,LED 会闪烁。有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南。

控制器状态

下表描述了控制器的状态:

状态

描述

正在启动

控制器执行引导固件及其自身的内部自检。它不执行应用程序,也不进行通讯。随后它将检查固件和应用程序的校验和。

INVALID_OS

操作系统无效。控制器无法执行应用程序。通讯受限。

用户应用程序无效,或检测到硬件错误。控制器不会执行应用程序,但是它可以进行通讯。

运行中

控制器执行应用程序。

STOPPED

控制器中的一个有效应用程序停止。

暂停

控制器检测到应用程序或系统错误,已经停止执行应用程序。

注意: 有关控制器状态的详细信息,请参考您特定控制器之编程指南中有关“操作模式”的说明。

尺寸

下图显示了控制器的外部尺寸:

G-SE-0003655.2.gif

 

 

 

下表描述了 TM258LF42DT4L 的重量:

重量

TM258LF42DT4L

770 克(24.7 盎司)