Der TM262• verfügt über zwei verschiedene Ethernet-Netzwerke. Jedes dieser Netzwerke erhält seine eigene, eindeutige IP- und MAC-Adresse.
Die zwei Ethernet-Netzwerke werden als „Ethernet 1“ und „Ethernet 2“ bezeichnet:
Ethernet 1 ist ein separater 100-MBit/s-Ethernet-Port, der der Sercos-Kommunikation für den TM262M• vorbehalten ist.
Ethernet 2 ist ein dualer Ethernet-basierter 1000-MBit/s-Port-Switch.
Sie haben beispielsweise folgende Möglichkeiten:
Anschließen Ihres PC an den Port Ethernet 1
Verwenden eines Modbus TCP-E/A-Scanners mit dem Port Ethernet 2
Die NVL-Kommunikation (Netzwerkvariablenliste) erfolgt nur über den Ethernet 1-Port und den Ethernet 2-Port, wenn sowohl der Ethernet 1-Port als auch der Ethernet 2-Port über eine gültige IP-Adresse verfügt und mit einem Gerät verbunden ist.
Außerdem bietet Ihnen das TM262•-Modul die Möglichkeit, Ihren Computer über ein USB-Kabel an die Steuerung anzuschließen, um auf die gleichen Dienste wie mit einer Ethernet-Verbindung zuzugreifen. Siehe Anschluss der Steuerung an einen PC.
Die Steuerung unterstützt die folgenden Protokolle:
IP (Internet Protocol) V4, V6
UDP (User Datagram Protocol)
TCP (Transmission Control Protocol)
ARP (Address Resolution Protocol)
ICMP (Internet Control Messaging Protocol)
IGMP (Internet Group Management Protocol)
Die Kommunikationsbibliotheken können in EcoStruxure Machine Expert verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert im Ordner der Kommunikationsbibliotheken.
Diese Tabelle gibt die maximale Anzahl von Verbindungen an:
Verbindungstyp |
Maximum |
---|---|
Modbus-Server |
8 Verbindungen |
Modbus-Client |
8 Verbindungen |
Modbus TCP-E/A-Scanner |
64 Kanäle |
EtherNet/IP-Scanner |
64 Verbindungen |
FTP-Server |
8 Verbindungen |
Webserver |
10 gleichzeitige Benutzer |
Machine Expert-Protokoll (Software EcoStruxure Machine Expert, Trace, WebVisualisation, HMI-Geräte) |
8 |
OPC UA-Server |
4 Verbindungen |
OPC UA-Client |
5 Verbindungen |
Jede TCP-basierte Verbindung verwaltet ihre eigene Kommunikation wie folgt:
Wenn ein Client versucht, eine Verbindung herzustellen, die die Abfragegröße überschreiten würde, schließt die Steuerung die älteste Verbindung.
Wenn ein Client eine neuen Verbindung zu öffnen versucht und alle Verbindungen belegt sind (ein Datenaustausch stattfindet), wird die neue Verbindung zurückgewiesen.
Die Serververbindungen bleiben geöffnet, solange sich die Steuerung in einem der Betriebszustände befindet (RUNNING, STOPPED, HALT).
Die Serververbindungen werden beim Verlassen des Betriebszustands (RUNNING, STOPPED, HALT) geschlossen, außer bei einem Stromausfall (da der Steuerung keine Zeit verbleibt, die Verbindungen zu schließen).
Verbindungen können beendet werden, wenn das Ursprungsgerät der Verbindung eine Beendigung der zuvor von ihm aktivierten Verbindung anfordert.
Bei der Ethernet-Kommunikation wird der Dienst IEC VAR ACCESS von der Steuerung unterstützt. Mit dem Dienst IEC VAR ACCESS können Daten zwischen der Steuerung und einem HMI ausgetauscht werden.
Der Dienst NetWork variables wird ebenfalls von der Steuerung unterstützt. Über den NetWork variables-Dienst können Daten zwischen Steuerungen ausgetauscht werden.