|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Retire las cubiertas del terminal de los lados de los módulos (Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Servo Drive y Lexium 62 DC Link Support Module) donde los módulos se conectan entre sí. Para ello, presione con el destornillador en la abertura (1) (ancho de pala: 5,5-8 mm (0,22-031,in)) de la parte superior del módulo para aflojar la cubierta del terminal.
|
|
2 |
Retire las cubiertas del terminal (a, b) empujando hacia fuera. |
|
3 |
Atornille los tornillos de cabeza plana M6 (tornillos con encastre en la cabeza) en los orificios preparados para el montaje. |
|
4 |
Deje una distancia de 10 mm (0,39 in) entre la cabeza del tornillo y la placa de montaje. |
|
5 |
Enganche el dispositivo y compruebe que el montaje se realice en vertical. |
|
6 |
Si usa el Lexium 62 DC Link Support Module, colóquelo en el extremo izquierdo o derecho de la fila de dispositivos Lexium 62. Coloque la fuente de alimentación y los módulos de accionamiento en el siguiente orden de izquierda a derecha según la capacidad de corriente:
NOTA: Al hacerlo, se reduce la carga del bus DC y el suministro de 24 V del bus de cableado.
|
|
7 |
Apriete los tornillos de montaje (par: 4,6 Nm (41 lbf in )). |
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Compruebe si la deslizadera del Bus Bar Module se puede mover con facilidad. Si no es así, afloje los tornillos que fijan la deslizadera al Bus Bar Module. |
|
2 |
Conecte los dispositivos mediante la deslizadera del Bus Bar Module (1).
|
|
3 |
Apriete los tornillos del Bus Bar Module (par: 2,5 Nm/22 lbf in)). |
|
4 |
Instale las cubiertas izquierda SUPERIOR (a) y derecha SUPERIOR (b) del terminal en la parte externa de la combinación de Bus Bar Module. Para obtener información importante de seguridad, siga las instrucciones de los mensajes de seguridad que aparecen después de esta tabla. Cubiertas de protección de los terminales en la parte exterior de la combinación de Bus Bar Module
|
Este producto tiene una corriente de contacto superior a 3,5 mA. Debido a la interrupción de la conexión a tierra de protección, puede fluir una corriente de contacto peligrosa en caso de tocar la carcasa.
| PELIGRO | |
|---|---|
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Conecte el conductor adicional de toma de tierra de protección con el punto de conexión del cable en anillo y el tornillo M5 al disipador térmico de la fuente de alimentación (par de apriete: 3,5 Nm (31 lbf in)). |
|
2 |
Realice el montaje en función del disipador térmico:
|
|
3 |
Conecte el suministro de 24 V del conector a la fuente de alimentación.
NOTA: Consulte el mensaje importante sobre riesgos que encontrará después de la tabla.
|
|
4 |
Conecte el suministro de CA del conector a la fuente de alimentación. |
|
5 |
Conecte el cable Sercos () a la fuente de alimentación. |
| PELIGRO | |
|---|---|
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Inserte el cable Sercos CN2 (CN3) en el módulo de accionamiento.
NOTA: En función de la combinación de dispositivos, elija la longitud del cable Sercos adecuada.
NOTA: Si es posible, establezca una conexión Sercos mediante la topología en anillo (2).
NOTA: Si los dispositivos Sercos se asignan mediante las direcciones topológicas ( = ) al PacDrive LMC, entonces tenga en cuenta lo siguiente:
Topología en línea y topología en anillo
1 Topología en línea 2 Topología en anillo |
|
2 |
Conecte el conector CN4 "Salida de relé Ready" a la fuente de alimentación. |
|
3 |
Conecte el conector CN6/CN11 "Inverter Enable" al módulo de accionamiento (Lexium 62 Servo Drive). |
|
4 |
También puede conectar el conector CN4 "E/S" al módulo de accionamiento. |
|
5 |
También puede conectar el conector CN5 "Tensión de alimentación de E/S" al módulo de accionamiento. |
|
6 |
Conecte el conector CN8 "Conector del motor eje A" al módulo de accionamiento. |
|
7 |
|
|
8 |
Conecte el conector CN7 "Conector de encoder eje A" al módulo de accionamiento. |
|
9 |
Conecte el conector CN9 "Conector de encoder eje B o encoder de la máquina" al accionamiento doble, si está disponible. |
|
10 |
Conecte el conector CN12 "Conector de salida del encoder" al accionamiento avanzado, si está disponible. |
Para montar el Lexium 62 DC Link Terminal opcional, realice estas operaciones:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Monte el freno de cable (1) en la pared del armario eléctrico con dos tornillos M5.
|
|
2 |
Extraiga el material de aislamiento de los cables y aplique un extremo de cable (sin manguito aislante) a los cables flexibles. |
|
3 |
Inserte el cable de la toma de tierra de protección en el terminal verde/amarillo (2) y apriete el tornillo de sujeción (3) (par: 4,5 Nm/39,8 lbf in).
|
|
4 |
Inserte los otros 4 cables (cables de CC- y CC+ en los terminales negros, 24 V, y cables de 0 V en los terminales azules) y apriete los tornillos de sujeción (par: 4,5 Nm/39,8 lbf in).
NOTA: Los terminales no están conectados todavía al Bus Bar Module.
Para obtener información importante de seguridad, siga las instrucciones de los mensajes de seguridad que aparecen después de esta tabla. |
|
5 |
Conecte los terminales con los cables a los conectores del Bus Bar Module en el orden correcto (de arriba abajo). (4).
|
|
6 |
Enganche el freno de retención (5) al Bus Bar Module.
NOTA: Cuando escuche un clic, significará que el freno de retención está correctamente colocado.
Resultado: Los terminales están bien fijados y no se doblarán. |
|
7 |
Apriete los tornillos de los terminales (número 6 en el gráfico presentado en el paso 6) en el Bus Bar Module (par: 2,5 Nm/22 lbf in). |
|
8 |
Asegure los cinco cables en el freno de cable con abrazaderas para cables (número 7 en el gráfico presentado en el paso 6).
NOTA: Si usa cables monoconductores en un armario, se deben cumplir las siguientes normas de cableado:
|
|
9 |
De forma opcional, si une dos armarios eléctricos, conecte a tierra el blindaje del cable mediante el freno de cable y un bloque de terminales de conexión de blindaje (8) (Icotec SKS 20-35 o Phoenix Contact SK35).
NOTA: Los bloques de terminales de conexión de blindaje se pueden usar con cables que tengan diámetros de entre 20 mm (0,79 in) y 35 mm (1,37 in).
|
| PELIGRO | |
|---|---|
| PELIGRO | |
|---|---|
| PELIGRO | |
|---|---|
| PELIGRO | |
|---|---|
| PELIGRO | |
|---|---|
| PELIGRO | |
|---|---|
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
La tabla muestra la longitud del cable Sercos para cablear la comunicación Sercos de cada combinación de dispositivos:
|
Conexión |
Lado izquierdo del dispositivo |
Lado derecho del dispositivo |
Longitud del cable Sercos |
|---|---|---|---|
|
CN2 / CN3 |
LXM62PD20/LXM62PD84 |
LXM62PD20/LXM62PD84 |
130 mm (5,11 in) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62PD20/LXM62PD84 |
LXM62DD/LXM62DU |
130 mm (5,11 in) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62PD20/LXM62PD84 |
LXM62DC13C/LXM62DC13E |
150 mm (5,90 in) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DC13C/LXM62DC13E |
LXM62DC13C/LXM62DC13E |
130 mm (5.11 in) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DC13C/LXM62DC13E |
LXM62PD20/LXM62PD84 |
115 mm (4.52 in) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DC13C/LXM62DC13E |
LXM62DD/LXM62DU |
115 mm (4.52 in) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DD/LXM62DU |
LXM62DD/LXM62DU |
90 mm (3.54 in) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DD/LXM62DU |
LXM62PD20/LXM62PD84 |
90 mm (3.54 in) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DD/LXM62DU |
LXM62DC13C/LXM62DC13E |
115 mm (4.52 in) |