La gama de módulos de ampliación TM2 incluye:
oMódulos de ampliación digitales
oMódulos de ampliación analógicos
Características de los módulos de ampliación digitales
En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos de ampliación digitales:
Referencia del módulo |
Canales |
Tipo de canal |
Tensión/corriente |
Página de referencia |
---|---|---|---|---|
Módulos de entrada |
||||
TM2DAI8DT |
8 |
Entradas |
120 V CA 7,5 mA |
|
TM2DDI8DT |
8 |
Entradas |
24 V CC 7 mA |
|
TM2DDI16DT |
16 |
Entradas |
24 V CC 7 mA |
|
TM2DDI16DK |
16 |
Entradas |
24 V CC 5 mA |
|
TM2DDI32DK |
32 |
Entradas |
24 V CC 5 mA |
|
Módulos de salida |
||||
TM2DRA8RT |
8 |
Salidas Relé |
30 V CC / 230 V CA 2 A máx. |
|
TM2DRA16RT |
16 |
Salidas Relé |
30 V CC / 230 V CA 2 A máx. |
|
TM2DD08UT |
8 |
Salidas Común negativo de transistor |
24 V CC 0,3 A máx. por salida |
|
TM2DD08TT |
8 |
Salidas Común positivo de transistor |
24 V CC 0,5 A máx. por salida |
|
TM2DDO16UK |
16 |
Salidas Común negativo de transistor |
24 V CC 0,1 A máx. por salida |
|
TM2DDO16TK |
16 |
Salidas Común positivo de transistor |
24 V CC 0,4 A máx. por salida |
|
TM2DDO32UK |
32 |
Salidas Común negativo de transistor |
24 V CC 0,1 A máx. por salida |
|
TM2DDO32TK |
32 |
Salidas Común positivo de transistor |
24 V CC 0,4 A máx. por salida |
|
Módulos mixtos |
||||
TM2DMM8DRT |
4 4 |
Entradas Salidas Relé |
24 V CC/7 mA 30 V CC/230 V CA 2 A máx. |
|
TM2DMM24DRF |
16 8 |
Entradas Salidas Relé |
24 V CC/7 mA 30 V CC/230 V CA 2 A máx. |
Características de los módulos de ampliación analógicos
En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos de ampliación analógicos:
Referencia del módulo |
Canales |
Tipo de canal |
Tensión/corriente |
Página de referencia |
---|---|---|---|---|
Módulos de entrada |
||||
TM2AMI2HT |
2 |
Entradas de alto nivel |
De 0 a 10 V CC De 4 a 20 mA |
|
TM2AMI2LT |
2 |
Entradas de bajo nivel |
Termopar tipo J, K, T |
|
TM2AMI4LT |
4 |
Entradas |
De 0 a 10 V CC De 0 a 20 mA PT100/1000 Ni100/1000 |
|
TM2AMI8HT |
8 |
Entradas |
De 0 a 20 mA De 0 a 10 V CC |
|
TM2ARI8HT |
8 |
Entradas |
NTC / PTC |
|
TM2ARI8LRJ |
8 |
Entradas |
PT100/1000 |
|
TM2ARI8LT |
8 |
Entradas |
PT100/1000 |
|
Módulos de salida |
||||
TM2AMO1HT |
1 |
Salidas |
De 0 a 10 V CC De 4 a 20 mA |
|
TM2AVO2HT |
2 |
Salidas |
+/- 10 V CC |
|
Módulos mixtos |
||||
TM2AMM3HT |
2
1 |
Entradas
Salidas |
De 0 a 10 V CC, de 4 a 20 mA De 0 a 10 V CC, de 4 a 20 mA |
|
TM2AMM6HT |
4
2 |
Entradas
Salidas |
De 0 a 10 V CC, de 4 a 20 mA De 0 a 10 V CC, de 4 a 20 mA |
|
TM2ALM3LT |
2
1 |
Entradas de bajo nivel
Salidas |
Termoelemento J, K, T, PT100 De 0 a 10 V CC, de 4 a 20 mA |