Présentation du TM241CE24T

Présentation

TM241CE24T Logic Controller :

  • 14 entrées logiques

    • 8 entrées rapides

    • 6 entrées normales

  • 10 sorties logiques

    • 4 sorties rapides

    • 6 sorties normales

  • Port de communication

    • 2 ports de ligne série

    • 1 port Ethernet

    • 1 port de programmation USB mini-B

Description

L'illustration suivante montre les différents composants du contrôleur TM241CE24T :

Description

Voir

1

Interrupteur Run/Stop

Run/Stop

2

Emplacement de la carte SD

Carte SD

3

Logement de la pile

Horloge RTC

4

Emplacement de la cartouche

Cartouches TMC4

5

Voyants indiquant l'état des E/S

Voyants d'état des entrées numériques

Voyants d'état des sorties transistor

Voyants d'état des sorties rapides

6

Port de programmation USB mini-B / Pour le raccordement des bornes à un ordinateur de programmation (EcoStruxure Machine Expert)

Port de programmation USB Mini-B

7

Système de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1.38 in.)

Rail oméga

8

Sorties transistor normales intégrées

Sorties transistor normales

Sorties transistor rapides intégrées

Sorties transistor rapides

Bornier de sorties débrochable

Règles relatives aux borniers à vis débrochables

9

Alimentation 24 Vcc

Caractéristiques et câblage de l'alimentation CC

10

Port Ethernet / type RJ45 (RS-232 ou RS-485)

Port Ethernet

11

Voyants d'état

12

Connecteur de bus TM4

Modules d'extension TM4

13

Port de ligne série 1/type RJ45 (RS-232 ou RS-485)

Ligne série 1

14

Port de ligne série 2/bornier à vis (RS-485)

Ligne série 2

15

Entrées numériques intégrées

Entrées numériques intégrées

Bornier débrochable des entrées

Règles relatives aux borniers à vis débrochables

16

Connecteur de bus TM3/TM2

Modules d'extension TM3

17

Capot de protection (logement de la carte SD, interrupteur Run/Stop et port de programmation USB mini-B)

18

Crochet de verrouillage (verrou non fourni)

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :

1 Voyants d'état du système

2 Voyants d'état de la cartouche (en option)

3 Voyants d'état des E/S

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du système :

Libellé

Type de fonction

Couleur

Etat

Description

Etats de contrôleur1

Communication sur le port PRG

Exécution de l'application

PWR

Alimentation

Vert

Allumé

Indique que l'équipement est sous tension.

Eteint

Indique que l'équipement est hors tension.

RUN

Etat de la machine

Vert

Allumé

Indique que le contrôleur exécute une application valide.

Clignotant

Indique qu'une application valide du contrôleur s'est arrêtée.

1 éclair

Indique que le contrôleur s'est arrêté au point d'arrêt (BREAKPOINT).

Eteint

Indique que le contrôleur n'est pas programmé.

-

-

ERR

Erreur

Rouge

Allumé

Une erreur du système d'exploitation a été détectée.

Restreinte

Non

Clignotement rapide

Le contrôleur a détecté une erreur interne.

Restreinte

Non

Clignotement lent

Indique qu'une erreur mineure a été détectée si le voyant RUN est allumé ou qu'aucune application n'est détectée.

Oui

Non

I/O

Erreur d'E/S

Rouge

Allumé

Indique des erreurs matérielles sur les E/S intégrées, la ligne série 1 ou 2, la carte SD, la cartouche, le bus TM4, le bus TM3 ou le port Ethernet.

SD

Accès en cours à la carte SD

Vert

Allumé

Indique un accès en cours à la carte SD.

BAT

Pile

Rouge

Allumé

Indique que la pile doit être remplacée.

Clignotant

Indique que la charge de la batterie est faible.

SL1

Ligne série 1

Vert

Clignotant

Indique l'état de la ligne série 1.

Eteint

Indique l'absence de communication série.

SL2

Ligne série 2

Vert

Clignotant

Indique l'état de la ligne série 2.

Eteint

Indique l'absence de communication série.

TM4

Erreur sur le bus TM4

Rouge

Allumé

Indique qu'une erreur a été détectée sur le bus TM4.

Eteint

Indique qu'aucune erreur n'a été détectée sur le bus TM4.

ETH

Etat du port Ethernet

Vert

Allumé

Indique que le port Ethernet est connecté et que l'adresse IP est définie.

3 éclairs

Le port Ethernet n'est pas connecté.

4 éclairs

Indique que l'adresse IP est déjà utilisée.

5 éclairs

Indique que le module attend une séquence BOOTP ou DHCP.

6 éclairs

L'adresse IP configurée n'est pas valide.

1 Pour plus d'informations sur l'état du contrôleur, consultez le document M241 Logic Controller - Guide de programmation.

Dimensions

L'illustration suivante indique les dimensions externes du Logic Controller :