Présentation du TM262L20MESE8T

Présentation

Le Logic Controller TM262L20MESE8T fournit :

  • 4 entrées logiques rapides

  • 4 sorties numériques rapides (source)

  • Ports de communication :

    • 1 port de ligne série

    • 1 port de programmation USB mini-B

    • 2 ports Ethernet commutés

    • 1 port Ethernet

Description

L'illustration suivante montre les différents composants du contrôleur TM262L20MESE8T :

Description

Voir

1

Emplacement pour carte SD

Carte SD

2

Port de programmation USB mini-B pour le raccordement des bornes à un ordinateur de programmation (EcoStruxure Machine Expert)

Port de programmation USB mini-B

3

Port de ligne série/type RJ45 (RS-232 ou RS-485)

Ligne série

4

Connecteur des bornes d’entrées/sorties

Entrées numériques intégrées

Sorties numériques intégrées

5

Connecteur de bus TM3

Modules d'extension TM3

6

Voyants d'état des E/S

Voyants d'état des entrées rapides

Voyants d'état des sorties rapides

8

Dispositif de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 po.)

Installation et retrait du contrôleur et de ses extensions

9-1

Connecteur de borne de relais d'alarme

Relais d'alarme

9-2

Alimentation 24 Vcc

Caractéristiques et câblage de l'alimentation CC

9-3

Raccordement de mise à la terre de la terre fonctionnelle (FE)

Mise à la terre du M262 Logic/Motion Controller

10

Interrupteur Run/Stop

Run/Stop

11

Commutateur Ethernet double port

Port Ethernet 2

12

Port Ethernet 1

Port Ethernet 1

14

Voyants d'état

Voir ci-après

15

Connecteur de bus TMS

Modules d'extension TMS

16

Capot de protection (logement de la carte SD et port de programmation USB mini-B)

-

17

Crochet de verrouillage (verrou facultatif non fourni)

-

Voyants d'état

Cette figure montre les voyants d'état :

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du système :

Libellé

Type de fonction

Couleur

Etat

Description

PWR

Alimentation

Vert/Rouge

Vert éteint/Rouge éteint

L'équipement est hors tension.

Vert allumé/Rouge éteint

L'équipement est sous tension et fonctionne normalement.

Vert allumé/Rouge 1 clignotement

Température de fonctionnement interne élevée détectée (supérieure à 80° C/176° F). Prenez les mesures qui s'imposent pour faire baisser la température.

Vert allumé/Rouge 2 clignotements

Erreur détectée au niveau de l'alimentation du TM3.

Vert allumé/Rouge 3 clignotements

Erreur détectée au niveau de l'alimentation du TMS.

Vert allumé/Rouge 4 clignotements

Erreur détectée sur l’alimentation de la ligne série.

RUN

Etat de la machine

Vert

Allumé

Le contrôleur exécute une application valide.

Clignotement régulier

Le contrôleur exécute une application valide, qui s'est arrêtée.

Clignotement simple

Le contrôleur exécute une application valide, qui s'est arrêtée à un point d'arrêt.

Eteint

Indique que le contrôleur ne contient aucune application valide.

ERR

Erreur interne

Rouge

Allumé

Indique qu'une erreur d'application (exception) a été détectée. Le voyant RUN clignote pour indiquer que l’application s’est arrêtée.

Clignotement rapide

Le contrôleur a détecté une erreur de micrologiciel.

Clignotement normal

Indique qu’une erreur mineure a été détectée si RUN est allumé ou s’il clignote régulièrement, ou qu’aucune application n'a été détectée si RUN est éteint.

FSP

Arrêt forcé

Rouge

Allumé

Indique que le commutateur Run/Stop ou que l’entrée Run/stop a été activé(e) pour forcer le contrôleur à prendre l'état STOPPED.

Clignotement normal

Indique qu’au moins une variable d'application est forcée.

I/O

Erreur d'E/S

Rouge

Allumé

Indique que des erreurs d’E/S ou de module d’extension ont été détectées. Pour plus d'informations sur l'erreur détectée, consultez les variables système i_lwSystemFault_1 et i_lwSystemFault_2m262prg/index.htm

SD

Accès en cours à la carte SD

Vert

Allumé

Une mise à jour de micrologiciel est terminée.

Vert

Clignotement régulier

Le micrologiciel est en cours de mise à jour ou un script est en cours d'exécution.

Jaune

Allumé

Une mise à jour de micrologiciel ou l'exécution d'un script a échoué.

NOTE : Si le fichier de script n'est pas exécuté, un fichier journal est créé. Ce dernier figure dans le répertoire /usr/Syslog/FWLog.txt du contrôleur.

Jaune

Clignotement régulier

Indique qu’une carte SD est en cours de consultation (exécution de script en cours).

-

Eteint

Aucune activité sur la carte SD.

SL

Ligne série

Jaune

Clignotant

Une communication est détectée sur la ligne série.

Eteint

Indique l'absence de communication série.

ETH.1

ETH.2

Etat du port Ethernet

Vert

Allumé

Indique que le port Ethernet est connecté et que l'adresse IP est définie.

3 éclairs

Le port Ethernet n'est pas connecté.

4 éclairs

Conflit d'adresse détecté. Indique que l'adresse IP configurée est déjà utilisée.

5 éclairs

L'adresse correspond à celle définie par défaut. Le module attend une séquence BOOTP ou DHCP.

6 éclairs

L'adresse IP configurée n'est pas valide. L'adresse IP par défaut est utilisée.

Eteint

Indique que le port Ethernet n'est pas configuré.

MS

Etat de l’interface du contrôleur EtherNet/IP

Rouge

Allumé

Une erreur non récupérable a été détectée.

Clignotement régulier

Une erreur récupérable a été détectée.

Vert

Allumé

L'interface de contrôleur fonctionne normalement.

Clignotement régulier

La configuration est manquante, incomplète ou incorrecte.

Rouge/vert

Clignotement régulier

Indique qu'une erreur a été détectée.

-

Eteint

Indique que le contrôleur est hors tension.

NS

Etat du réseau EtherNet/IP

Rouge

Allumé

Une ou plusieurs connexions ont expiré ou une erreur bloque les communications réseau (adresse IP en double ou bus hors tension).

Clignotement régulier

Une erreur récupérable a été détectée (une ou plusieurs connexions ont expiré, par exemple).

Vert

Allumé

L'interface de contrôleur fonctionne normalement et les connexions réseau ont été établies.

Clignotement régulier

L'interface de contrôleur fonctionne normalement mais les connexions réseau n'ont pas été établies, ou la configuration réseau est manquante, incomplète ou incorrecte.

Rouge/vert

Clignotement régulier

Indique qu'une erreur a été détectée.

-

Eteint

Le contrôleur est hors tension.

Ce schéma de temporisation montre la différence entre le clignotement rapide, le clignotement régulier et le clignotement simple :

Dimensions

L'illustration suivante indique les dimensions externes du Logic Controller TM262L20MESE8T :

Poids

655 g