Informazioni generali
Passo 1: configurazione del progetto
Passo 2: compilazione delle Informazioni progetto
Passo 2.1: Decidere se la libreria deve essere compatibile con le versioni successive
Passo 3: riferimento ad altre librerie, se necessario
Passo 3.1: Usa riferimenti segnaposto
Passo 4: Progettazione e programmazione dei moduli libreria
Passo 5: Progettazione dell'interfaccia
Passo 6: Implementazione delle routine di gestione degli errori
Passo 7: impostazione di una distribuzione ottimale (limitazioni all'uso)