Il file Machine.cfg si trova nella directory /usr/cfg
.
Ogni parametro è specificato da un tipo di variabile, ID variabile e valore. Il formato è:
id[moduleType].pos[param1Id].id[param2Id].param[param3Id].paramField=value
Ogni parametro è definito su tre righe nel file di post-configurazione:
La prima riga descrive il percorso ('path') interno per questo parametro.
La seconda riga è un commento che descrive il parametro.
La terza riga è la definizione del parametro (come descritto sopra) con il suo valore.
Il file di post-configurazione (Machine.cfg) è generato da EcoStruxure Machine Expert.
Per generare il file, procedere nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella barra dei menu, scegliere Risultato: Viene visualizzata una finestra di esplora risorse. |
2 |
Selezionare la cartella di destinazione del file di post-configurazione. |
3 |
Fare clic su OK. |
Quando si usa EcoStruxure Machine Expert per creare un file di post-configurazione ( ), il software legge il valore di ogni parametro assegnato nel programma applicativo, quindi scrive i valori nel file di post-configurazione Machine.cfg. Dopo aver generato un file di post-configurazione, verificare il file e togliere tutte le assegnazioni di parametri che si vogliono mantenere sotto il controllo dell'applicazione. Mantenere solo le assegnazioni dei parametri da modificare con la funzione di post-configurazione necessarie per rendere trasferibile l'applicazione, quindi modificarle in modo appropriato.
Dopo aver creato e modificato il file di post-configurazione, trasferirlo nella directory /usr/cfg
del controller Il controller non leggerà il file Machine.cfg a meno che non si trovi in questa directory.
È possibile trasferire il file di post-configurazione con i seguenti metodi:
scheda SD (con lo script corretto)
download tramite il server FTP
download con EcoStruxure Machine Expert Editor dispositivo controller
Se il file di post-configurazione si trova nel PC, usare un editor di testo per modificarlo.
Per modificare direttamente il file di post-configurazione nel controller, usare il menu Server Web.
delPer modificare il file di post configurazione nel controller con EcoStruxure Machine Expert in modalità online:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella , fare clic sul nome del controller. |
2 |
Fare clic su Risultato: Il file di post-configurazione si apre in un editor di testo. |
3 |
Modificare il file. |
4 |
Se si desidera applicare le modifiche dopo averle salvate, selezionare . |
5 |
Fare clic su . |
6 |
Fare clic su . |
È possibile eliminare il file di post-configurazione con i seguenti metodi:
SD Card (con lo script di eliminazione)
tramite il server FTP
online con l' editor del dispositivo controller EcoStruxure Machine Expert, scheda
Per ulteriori informazioni nella scheda dell'Editor dispositivi, vedere EcoStruxure Machine Expert , Guida alla programmazione.