Presentazione

Informazioni generali

I moduli di I/O digitali e analogici convertono i segnali di processo nel livello di segnale interno richiesto dal controller.

Il TM5/TM7 Moduli I/O di sicurezza può essere utillizato in applicazioni di sicurezza in base a:

  • EN ISO 13849, fino a PL e

  • IEC 62061, fino a SIL 3

  • IEC 61508, fino a SIL 3

Modulo di ingresso digitale di sicurezza

La tabella seguente presenta una panoramica dei moduli di ingresso digitali di sicurezza:

Modulo

TM5SDI2DFS

TM5SDI4DFS

TM5SDI20DFS

TM7SDI8DFS

Numero di ingressi di sicurezza

2

4

20

8

Numero di ingressi non di sicurezza

-

-

-

2

Numero di uscite di test di sicurezza

2

4

4

2

Numero di uscite non di sicurezza

-

-

-

2

Tensione nominale di ingresso/uscita

24 Vcc

Filtro d'ingresso:

Hardware

max 150 μs

Software

Predefinito 0 ms, può essere configurato da 0 a 500 ms

 
 
 

Morsettiera di sicurezza

TM5ACTB52FS

-

Base del bus di sicurezza

TM5ACBM3FS

-

Moduli di uscita digitali di sicurezza

La tabella seguente presenta una panoramica dei moduli di uscita digitali di sicurezza:

Modulo

TM5SDO2TFS

TM5SDO2TAFS

TM5SDO4TFS

TM5SDO4TAFS

TM5SDO6TBFS

Numero di uscite di sicurezza

2

2

4

4

6

Tensione di uscita nominale

24 Vcc

Corrente di uscita nominale

0,5 A

2,0 A

0,5 A

2,0 A

0,2 A

Corrente totale

1,0 A

4,0 A

2,0 A

5,0 A

1,2 A

Protezione uscita

Protezione da sovracorrente integrata e resistenza ai carichi induttivi

Morsettiera di sicurezza

TM5ACTB52FS

Base del bus di sicurezza

TM5ACBM3FS

Modulo di uscita relè di sicurezza:

Modulo

TM5SDO2DTRFS

Numero di uscite di sicurezza

2 relè, contatti normalmente aperti

Campo tensione di commutazione

5...24 Vcc, 5...230 Vca

Campo corrente di commutazione

5 mA...6 A

Corrente totale

5 mA...6 A

Protezione da sovraccarico e protezione da cortocircuito

Nessuna: richiesto fusibile esterno max 6 A gL/gG (fusibile a filamento)

Morsettiera di sicurezza

TM5ACTB52FS

Base del bus di sicurezza

TM5ACBM3FS

Moduli misti digitali di sicurezza

La tabella seguente presenta una panoramica dei moduli misti digitali di sicurezza:

Modulo

TM5SDM4DTRFS

TM5SDM8TBFS

TM7SDM12DTFS

Numero di ingressi di sicurezza

2

6

8

Tensione di ingresso nominale

24 Vcc

Filtro d'ingresso:

Hardware

max 150 μs

Software

Predefinito 0 ms, può essere configurato da 0 a 500 ms

Numero di uscite di sicurezza

2 uscite relè

2 uscite FET

4 uscite FET

Campo tensione di uscita

5...24 Vcc, 5...48 Vca

24 Vcc

24 Vcc

Campo corrente di uscita

5 mA...6 A

500 mA

2 A

Corrente totale

5 mA...6 A

1 A

5 A

Numero di uscite di test di sicurezza

2

6

8

Morsettiera di sicurezza

TM5ACTB52FS

TM5ACTB5FFS

-

Base del bus di sicurezza

TM5ACBM3FS

-

Moduli di ingresso analogici di sicurezza

La tabella seguente presenta una panoramica dei moduli di ingresso analogici di sicurezza:

Modulo

TM5SAI4AFS

TM5STI4ATCFS

Numero di ingressi

2 ingressi analogici di sicurezza ridondanti

2 ingressi analogici di sicurezza ridondanti per termocoppie

Filtro d'ingresso

Filtro di ingresso configurabile e soglia di commutazione

Campo d'ingresso

  • 4...20 mA (campo di misurazione valido)

  • 0,5...25 mA (campo di ingresso)

-65...+65 mV (campo di misurazione tensione)

Campo di misurazione termocoppia

-

-270...1768 °C (-454...3214,4 °F)

Consultare Presentazione del TM5STI4ATCFS.

Tipo di sensore di ingresso

-

J, K, N, S, R, C, T

Sensori termocoppia

Compensazione temperatura terminale

-

2 ingressi analogici di sicurezza non ridondanti per misurazione PT100/PT1000

Risoluzione convertitore digitale

24 bit

Morsettiera di sicurezza

TM5ACTB5FFS

TM5ACTB5EFS oppure TM5ACTB5FFS

Base del bus di sicurezza

TM5ACBM3FS

Modulo contatore di sicurezza

La tabella seguente presenta una panoramica del Modulo contatore di sicurezza:

Modulo

TM5SDC1FS

Numero di ingressi

1 canale contatore di ingresso di sicurezza

Tensione di ingresso nominale

24 Vcc

Filtro d'ingresso

Filtro d'ingresso configurabile

Frequenza di ingresso massima

7 kHz

Modalità funzionamento

A-A, A-B, A-A/-B-B/

Morsettiera di sicurezza

TM5ACTB52FS

Base del bus di sicurezza

TM5ACBM3FS

Modulo di distribuzione alimentazione di sicurezza

La tabella seguente presenta una panoramica del Modulo di distribuzione dell'alimentazione di sicurezza:

Modulo

TM5SPS10FS

Numero di uscite di sicurezza

1 uscita digitale FET di sicurezza ridondante con monitoraggio della corrente

Tensione di uscita nominale

24 Vcc

Corrente di uscita nominale

10 A

Tensione nominale sul bus del segmento di alimentazione I/O

24 Vcc

Corrente di uscita nominale sul bus del segmento di alimentazione I/O

10 A

Corrente totale

10 A

Protezione uscita

Protezione da sovracorrente integrata e resistenza ai carichi induttivi

Morsettiera di sicurezza

TM5ACTB52FS

Base del bus di sicurezza

TM5ACBM4FS

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Utilizzare un'alimentazione isolata conforme a IEC 60204 per alimentare bus TM5, I/O di sicurezza e Safety Logic Controller.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.