|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
取下有模块彼此连接的模块侧(Lexium 62 Power Supply、Lexium 62 Servo Drive 和 Lexium 62 DC Link Support Module)的端子盖。 为此,请将螺丝刀按入模块顶部的开口 (1)(螺丝刀口宽度:5.5...8 毫米(0.22...0.31 英寸)),松开端子盖。
|
|
2 |
然后朝外取下端子盖(a、b)。 |
|
3 |
将平头螺钉 M6(凹头带帽螺钉)旋入预制的安装孔。 |
|
4 |
在螺钉头与安装板之间保持 10 毫米(0.39 英寸)的距离。 |
|
5 |
钩挂设备,确认其为垂直安装版本。 |
|
6 |
如果使用 Lexium 62 DC Link Support Module,则将其放置在 Lexium 62 设备端子排左侧或右侧。 根据载流能力,按从左至右的顺序放置电源和驱动器模块:
注: 这就能够降低直流总线上的负载以及接线总线的 24 V 电源。
|
|
7 |
拧紧安装螺钉(扭矩:4.6 Nm (41 lbf in))。 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
确认 Bus Bar Module 上的滑块能够顺畅移动。如果不能,则拧松将滑块固定到 Bus Bar Module 的螺钉。 |
|
2 |
通过 Bus Bar Module (1) 的滑块连接设备。
|
|
3 |
拧紧 Bus Bar Module 的螺钉(扭矩:2.5 Nm / 22 lbf in)。 |
|
4 |
在 Bus Bar Module 组件外部的左上角上安装端子盖 (a),在右上角上安装端子盖 (b)。有关重要的安全说明,请参阅此表后的安装说明。 晃动 Bus Bar Module 组合外部的端子盖
|
此产品的接触电流大于 3.5 mA。当保护性接地线路断开时,若碰触设备外壳,可能有危险的电流流过。
| 危险 | |
|---|---|
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将额外的保护性接地导线与环形电缆接线柱连接并将 M5 螺钉连接到电源的散热器(拧紧扭矩:3.5 Nm (31 lbf in))。 |
|
2 |
散热器上元件的组装顺序:
|
|
3 |
将插入式连接器 24 V 电源连接到电源。
注: 请参见表格后面的重要风险说明。
|
|
4 |
将插入式连接器 AC 电源连接到电源。 |
|
5 |
将 Sercos 电缆 () 连接到电源。 |
| 危险 | |
|---|---|
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将 Sercos 电缆 CN2 (CN3) 插入驱动器模块。
注: 根据驱动器组合,选择合适的 Sercos 电缆长度。
注: 如果可能,通过环形拓扑结构 (2) 建立 Sercos 连接。
注: 如果通过拓扑地址 ( = ) 将 Sercos 设备分配给了 PacDrive LMC,则考虑以下几点:
线型拓扑结构和环形拓扑结构
1 线型拓扑结构 2 环形拓扑线型 |
|
2 |
将插入式连接器 CN4“Ready 继电器输出”连接到电源。 |
|
3 |
将插入式连接器 CN6 / CN11“变频器使能”连接到驱动器模块 (Lexium 62 Servo Drive)。 |
|
4 |
可以选择将插入式连接器 CN4“IO”连接到驱动器模块。 |
|
5 |
可以选择将插入式连接器 CN5“IO 电源”连接到驱动器模块。 |
|
6 |
将“电机连接器轴 A”CN8 连接到驱动器模块。 |
|
7 |
|
|
8 |
将“编码器插入式轴 A”CN7 连接到驱动器模块。 |
|
9 |
将“编码器插入式轴 B 或机器编码器”CN9 连接到双驱动器(如果可用)。 |
|
10 |
将“编码器输出插头”CN12 连接到 Advanced 驱动器(如果可用)。 |
要组装可选的 Lexium 62 DC Link Terminal,请按以下步骤操作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
使用两个 M5 螺钉安装应力释放装置 (1) 到控制柜壁。
|
|
2 |
去除导线绝缘层并将电缆末端(无绝缘套)连接到软线。 |
|
3 |
将保护性接地导线插入绿色/黄色端子 (2) 并拧紧夹紧螺钉 (3)(扭矩:4.5 Nm / 39.8 lbf in)。
|
|
4 |
插入其他 4 根导线(DC- 和 DC+ 导线连接至黑色端子,24 V 和 0 V 导线连接至蓝色端子)并拧紧夹紧螺钉(扭矩:4.5 Nm / 39.8 lbf in)。
注: 端子尚未连接到 Bus Bar Module。
有关重要的安全说明,请参阅此表后的安装说明。 |
|
5 |
按正确的顺序(从上到下)将带导线的端子插入到 Bus Bar Module 连接器。(4).
|
|
6 |
将固定架 (5) 夹到 Bus Bar Module。
注: 当听到咔哒声时,说明固定架牢牢固定。
结果:端子已固定,不会扭动。 |
|
7 |
在 Bus Bar Module 上拧紧端子螺钉(第 6 步中显示的图片中的 6)(扭矩:2.5 Nm / 22 lbf in)。 |
|
8 |
用电缆扎带固定应力释放装置上的五根导线(第 6 步中显示的图片中的 7)。
注: 如果在一个机柜内使用单芯导线,必须遵循以下接线规则:
|
|
9 |
可选:如果耦合两个控制柜,则使用应力释放装置及屏蔽层连接端子块 (8)(Icotec SKS 20-35 或 Phoenix Contact SK35)对电缆屏蔽层接地。
注: 屏蔽层连接端子块可用于直径为 20 毫米(0.79 英寸)到 35 毫米(1.37 英寸)的电缆。
|
| 危险 | |
|---|---|
| 危险 | |
|---|---|
| 危险 | |
|---|---|
| 危险 | |
|---|---|
| 危险 | |
|---|---|
| 危险 | |
|---|---|
| 警告 | |
|---|---|
表中显示了每个设备组合的 Sercos 通讯导线的 Sercos 电缆长度:
|
接口 |
设备左侧 |
设备右侧 |
Sercos 电缆长度 |
|---|---|---|---|
|
CN2 / CN3 |
LXM62PD20 / LXM62PD84 |
LXM62PD20 / LXM62PD84 |
130 毫米(5.11 英寸) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62PD20 / LXM62PD84 |
LXM62DD / LXM62DU |
130 毫米(5.11 英寸) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62PD20 / LXM62PD84 |
LXM62DC13C / LXM62DC13E |
150 毫米(5.90 英寸) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DC13C / LXM62DC13E |
LXM62DC13C / LXM62DC13E |
130 毫米(5.11 英寸) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DC13C / LXM62DC13E |
LXM62PD20 / LXM62PD84 |
115 毫米(4.52 英寸) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DC13C / LXM62DC13E |
LXM62DD / LXM62DU |
115 毫米(4.52 英寸) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DD / LXM62DU |
LXM62DD / LXM62DU |
90 毫米(3.54 英寸) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DD / LXM62DU |
LXM62PD20 / LXM62PD84 |
90 毫米(3.54 英寸) |
|
CN2 / CN3 |
LXM62DD / LXM62DU |
LXM62DC13C / LXM62DC13E |
115 毫米(4.52 英寸) |