TM251MESE - Beschreibung

Beschreibung

Die nachstehende Abbildung zeigt die verschiedenen Komponenten des TM251MESE Logic Controllers:

Nr.

Beschreibung

Siehe

1

Ethernet-Dual-Port-Switch

Ethernet-Port

2

Ethernet-Port 2

Ethernet-Ports

3

Serieller Leitungsport / Typ RJ45 (RS-232 oder RS-485)

Serielle Leitung

4

Run/Stop-Schalter

Run/Stop

5

Status-LEDs

Status-LEDs

6

TM4-Busanschluss

TM4-Erweiterungsmodule

7

TM3/TM2-Busanschluss

TM3-Erweiterungsmodule

8

SD-Kartensteckplatz

SD-Karte

9

USB-mini-B-Programmierport / Für die Verbindung mit einem Programmier-PC (EcoStruxure Machine Expert)

USB-Mini-B-Programmierport

10

Anschlussklemmen für Flächenmontage

11

Halteclip für Tragschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in.)

Tragschiene

12

24-VDC-Spannungsversorgung

Merkmale und Verdrahtung der DC-Spannungsversorgung

13

Schutzabdeckung (SD-Kartensteckplatz und USB-mini-B-Programmierport)

14

Rasthaken (nicht enthalten)

15

Batteriehalter

Echtzeituhr (RTC)

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:

In der folgenden Tabelle werden die Systemstatus-LEDs beschrieben:

Bezeichnung

Funktionstyp

Farbe

Status

Beschreibung

PWR

Leistung

Grün

Ein

Es ist Spannung angelegt.

Aus

Es ist keine Spannung angelegt.

RUN

Maschinenstatus

Grün

Ein

Die Steuerung verfügt über eine gültige, aktive Anwendung.

Blinken

Die Steuerung verfügt über eine gültige Anwendung, die gestoppt wurde.

1-maliges Blinken

Die Steuerung hat ihren Betrieb am HALTEPUNKT unterbrochen.

Aus

Die Steuerung wurde nicht programmiert.

ERR

Interner Fehler

Rot

Ein

Es wurde ein Fehler in Bezug auf das Betriebssystem erkannt.

Schnelles Blinken

Die Steuerung hat einen internen Fehler erkannt.

Langsames Blinken

Gibt an, dass ein geringfügiger Fehler erkannt wurde, wenn die LED RUN aufleuchtet, oder dass keine Anwendung gefunden wurde.

I/O

E/A-Fehler

Rot

Ein

Gerätefehler auf der seriellen Leitung, der SD-Karte, dem TM4- oder TM3-Bus, den Ethernet-Ports oder dem CANopen-Port.

SD

SD-Kartenzugriff

Grün

Ein

Es wird gerade auf die SD-Karte zugegriffen

BAT

Batterie

Rot

Ein

Die Batterie muss ausgewechselt werden.

Blinken

Die Batterie weist einen niedrigen Ladestand auf.

ETH.1

ETH.2

Status des Ethernet-Ports

Grün

Ein

Gibt an, dass der Ethernet-Port verbunden und die IP-Adresse definiert ist.

3-maliges Blinken

Gibt an, dass der Ethernet-Port nicht verbunden ist.

4-maliges Blinken

Gibt an, dass die IP-Adresse bereits verwendet wird.

5-maliges Blinken

Das Modul wartet auf die BOOTP- oder DHCP-Sequenz.

6-maliges Blinken

Zeigt an, dass die konfigurierte IP-Adresse ungültig ist.

SL

Serielle Leitung

Grün

Blinken

Zeigt den Status der seriellen Leitung an.

Aus

Keine serielle Kommunikation vorhanden.

TM4

Fehler auf TM4-Bus

Rot

Ein

Es wurde ein Fehler auf dem TM4-Bus erkannt.

Aus

Auf dem TM4-Bus liegt kein Fehler vor.

HINWEIS: Die LEDs blinken während des Identifikationsprozesses der Steuerung. Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert Programmierhandbuch.

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt die äußeren Abmessungen des Logic Controllers: