A las salidas de señal digitales se les pueden asignar diferentes funciones de salida de señal.
Las funciones de las entradas y salidas varían en función del modo de funcionamiento establecido y de los ajustes de los correspondientes parámetros.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
Si se detecta un error, el estado de las salidas de señal permanece activo conforme a la función de salida de señal asignada.
En la siguiente tabla se muestra el ajuste de fábrica de las salidas de señales digitales:
|
Señal |
Función de salida de señal |
|---|---|
|
DQ0 |
No Fault |
|
DQ1 |
Active |
|
DQ2 |
Freely Available |
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las posibles funciones de las salidas de señal.
|
Función de salida de señal |
Descripción en la sección |
|---|---|
|
Freely Available |
|
|
No Fault |
Indicación del estado de funcionamiento a través de salidas de señal |
|
Active |
Indicación del estado de funcionamiento a través de salidas de señal |
|
In Position Deviation Window |
|
|
In Velocity Deviation Window |
|
|
Velocity Below Threshold |
|
|
Current Below Threshold |
|
|
Halt Acknowledge |
|
|
Motor Standstill |
|
|
Selected Error |
|
|
Drive Referenced (ref_ok) |
|
|
Selected Warning |
|
|
Motor Moves Positive |
|
|
Motor Moves Negative |
Usando los siguientes parámetros se pueden parametrizar las salidas de señales digitales:
|
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unit Valor mínimo Ajuste de fábrica Valor máximo |
Tipo de dato R/W Persistente Experto |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
|---|---|---|---|---|
|
Función salida DQ0. 1 / Freely Available / (nonE): Disponible de forma libre 2 / No Fault / (nFLt): Señaliza los estados de funcionamiento Ready To Switch On, Switched On y Operation Enabled 3 / Active / (Acti): Señala el estado de funcionamiento Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P): Desviación de posición dentro de la ventana 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): Desviación de velocidad dentro de la ventana 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): Velocidad del motor por debajo del umbral 8 / Current Below Threshold / (ithr): Corriente del motor por debajo del umbral 9 / Halt Acknowledge / (hALt): Confirmación de Halt 13 / Motor Standstill / (MStd): Motor parado 14 / Selected Error / (SErr): Está presente uno de los errores indicados de las clases de error 1 a 4 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): El punto cero es válido (ref_ok) 16 / Selected Warning / (SWrn): Está presente uno de los errores indicados de la clase de error 0 22 / Motor Moves Positive / (MPoS): El motor se mueve en dirección positiva 23 / Motor Moves Negative / (MnEG): El motor se mueve en dirección negativa Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican la siguiente vez que se conecta el equipo. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1810 IDN P-0-3007.0.9 |
|
|
Función salida DQ1. 1 / Freely Available / (nonE): Disponible de forma libre 2 / No Fault / (nFLt): Señaliza los estados de funcionamiento Ready To Switch On, Switched On y Operation Enabled 3 / Active / (Acti): Señala el estado de funcionamiento Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P): Desviación de posición dentro de la ventana 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): Desviación de velocidad dentro de la ventana 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): Velocidad del motor por debajo del umbral 8 / Current Below Threshold / (ithr): Corriente del motor por debajo del umbral 9 / Halt Acknowledge / (hALt): Confirmación de Halt 13 / Motor Standstill / (MStd): Motor parado 14 / Selected Error / (SErr): Está presente uno de los errores indicados de las clases de error 1 a 4 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): El punto cero es válido (ref_ok) 16 / Selected Warning / (SWrn): Está presente uno de los errores indicados de la clase de error 0 22 / Motor Moves Positive / (MPoS): El motor se mueve en dirección positiva 23 / Motor Moves Negative / (MnEG): El motor se mueve en dirección negativa Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican la siguiente vez que se conecta el equipo. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1812 IDN P-0-3007.0.10 |
|
|
Función salida DQ2. 1 / Freely Available / (nonE): Disponible de forma libre 2 / No Fault / (nFLt): Señaliza los estados de funcionamiento Ready To Switch On, Switched On y Operation Enabled 3 / Active / (Acti): Señala el estado de funcionamiento Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P): Desviación de posición dentro de la ventana 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): Desviación de velocidad dentro de la ventana 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): Velocidad del motor por debajo del umbral 8 / Current Below Threshold / (ithr): Corriente del motor por debajo del umbral 9 / Halt Acknowledge / (hALt): Confirmación de Halt 13 / Motor Standstill / (MStd): Motor parado 14 / Selected Error / (SErr): Está presente uno de los errores indicados de las clases de error 1 a 4 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): El punto cero es válido (ref_ok) 16 / Selected Warning / (SWrn): Está presente uno de los errores indicados de la clase de error 0 22 / Motor Moves Positive / (MPoS): El motor se mueve en dirección positiva 23 / Motor Moves Negative / (MnEG): El motor se mueve en dirección negativa Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican la siguiente vez que se conecta el equipo. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1814 IDN P-0-3007.0.11 |