Le Modicon M241 Logic Controller intègre les sorties numériques suivantes :
Référence |
Nombre total de sorties numériques |
|||
---|---|---|---|---|
TM241C••24R |
10 |
4 |
6 |
0 |
TM241C••24T TM241C••24U |
10 |
4 |
0 |
6 |
TM241C•40R |
16 |
4 |
12 |
0 |
TM241C•40T TM241C•40U |
16 |
4 |
0 |
12 |
(1) Sorties transistor rapides pouvant servir de sorties PTO 100 kHz |
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des sorties.
DANGER | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
L'illustration suivante explique l'état des voyants pour les contrôleurs TM241C••24• (les contrôleurs TM241C•40• sont similaires, avec 40 voyants) :
Diode |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
0 à 9 |
Vert |
Allumé |
La voie de sortie est activée |
Eteint |
La voie de sortie est désactivée |
Le tableau suivant décrit les caractéristiques des sorties transistor rapide du M241 Logic Controller :
Caractéristique |
Valeur |
|||
---|---|---|---|---|
TM241C•••R |
TM241C•••T |
TM241C•••U |
||
Nombre de sorties transistor rapides |
4 sorties (TR0 à TR3) |
4 sorties (Q0 à Q3) |
||
Nombre de groupes de voies |
1 ligne commune pour TR0 à TR3 |
1 ligne commune pour Q0 à Q3 |
||
Type de sortie |
Transistor |
|||
Type de logique |
Positive |
Positive |
Négative |
|
Tension de sortie nominale |
24 VCC |
|||
Plage de tension de sortie |
19,2 à 28,8 VCC |
|||
Courant de sortie nominal |
0,1 A en cas de configuration pour une fonction rapide |
|||
0,5 A en cas d'utilisation comme une sortie normale |
||||
Courant de fuite |
Positive |
≤ 0,3 mA |
||
Négative |
≤ 2 mA |
|||
Courant total de sortie par groupe |
2 A |
|||
Puissance maximale de la lampe à filament |
2,4 W max. |
|||
Réduction de charge |
Pas de réduction de charge |
|||
Durée de mise sous tension |
2 µs max. |
|||
Durée de mise hors tension |
2 µs max. |
|||
Protection contre les courts-circuits |
Oui |
|||
Courant crête de court-circuit de sortie |
1,3 A max. |
|||
Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge |
Oui, 12 s |
|||
Protection contre les inversions de polarité |
Oui |
|||
Tension de limite |
Généralement 39 VCC +/- 1 VCC |
|||
Fréquence de sortie maximale |
PTO |
100 kHz |
||
PWM |
20 kHz |
|||
Cycle d'activité PWM |
0,1 % entre 20 Hz et 1 kHz |
|||
Plage de cycle d'activité |
1 à 99 % |
|||
Isolation |
Entre la sortie et la logique interne |
500 VCA |
||
Entre les groupes de voies |
500 VCA |
|||
Type de connexion |
Bornier à vis débrochable |
|||
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
|||
Câble |
Type |
Blindé, y compris l'alimentation 24 VCC |
||
Longueur |
3 m (9,84 ft) max. |
La figure ci-après illustre le raccordement des sorties transistor rapides :
* Fusible à fusion rapide 2 A
Câblage des sorties rapides TR0 à TR3 :
AVERTISSEMENT | |
---|---|
La figure ci-après illustre le raccordement des sorties transistor rapides :
* Fusible de type T
(1) Les bornes V0+, V1+, V2+ et V3+ ne sont pas connectées en interne.
(2) Les bornes V0-, V1-, V2- et V3- ne sont pas connectées en interne.
Câblage des sorties rapides Q0 à Q3:
AVERTISSEMENT | |
---|---|
La figure ci-après illustre le raccordement des sorties transistor rapides :
* Fusible de type T
(1) Les bornes V0+, V1+, V2+ et V3+ ne sont pas connectées en interne.
(2) Les bornes V0-, V1-, V2- et V3- ne sont pas connectées en interne.
Câblage des sorties rapides Q0 à Q3:
AVERTISSEMENT | |
---|---|