Sorties relais

Présentation

Le Modicon M241 Logic Controller intègre les sorties numériques suivantes :

Référence

Nombre total de sorties numériques

Sorties transistor rapides (1)

Sorties relais

Sorties transistor normales

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1) Sorties transistor rapides pouvant servir de sorties PTO 100 kHz

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des sorties.

 DANGER
RISQUE D'INCENDIE
  • Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.
  • Pour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 80 °C (176 °F).
  • Pour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais supérieur à 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1 mm2 (AWG 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Voyants d'état des sorties relais

L'illustration suivante explique l'état des voyants pour les contrôleurs TM241C••24• (les contrôleurs TM241C•40• sont similaires, avec 40 voyants) :

Diode

Couleur

Etat

Description

0 à 9

Vert

Allumé

La voie de sortie est activée

Eteint

La voie de sortie est désactivée

Caractéristiques des sorties relais

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des sorties relais du M241 Logic Controller :

Caractéristique

Valeur

TM241C••24R

TM241C•40R

Nombre de voies de sortie relais

6 sorties (Q4 à Q9)

12 sorties (Q4 à Q15)

Nombre de groupes de voies

1 ligne commune pour Q4 et Q5

1 ligne commune pour Q6 et Q7

1 ligne pour Q8

1 ligne pour Q9

1 ligne commune pour Q4 à Q7

1 ligne commune pour Q8 et Q9

1 ligne commune pour Q10 et Q11

1 ligne commune pour Q12 et Q13

1 ligne pour Q14

1 ligne pour Q15

Type de sortie

Relais

Type de contact

NO (normalement ouvert)

Tension de sortie nominale

24 VCC, 240 VCA

Tension maximale

30 VCC, 264 VCA

Charge de commutation minimale

5 VCC à 10 mA

Réduction de charge

Pas de réduction de charge

Réduction de charge sur Q4 à Q7, voir la remarque 2.

Courant de sortie nominal

2 A

Courant de sortie maximum

2 A par sortie

4 A par ligne commune

Fréquence de sortie maximale avec charge maximale

20 opérations par minute

Durée de mise sous tension

10 ms max.

Durée de mise hors tension

10 ms max.

Résistance de contact

30 mΩ max

Durée de vie mécanique

20 millions d'opérations

Durée de vie électrique

Sous charge résistive

Reportez-vous à la section Caractéristiques d'alimentation.

Sous charge inductive

Protection contre les courts-circuits

Non

Isolement

Entre la sortie et la logique interne

500 VCA

Entre groupes de voies

1 500 VCA

Type de connexion

Borniers à vis débrochables

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Câble

Type

Non blindé

Longueur

30 m (98 ft) max.

(1) Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre les dommages dus aux charges inductives.

(2) Lorsque les sorties Q4, Q5, Q6 et Q7 sont sur la même ligne commune (courant de sortie maxi 4 A), la réduction de charge pour ces 4 sorties utilisées simultanément est de 50 %.

Limites de l'alimentation

Le tableau suivant présente les caractéristiques d'alimentation des sorties relais en fonction de la tension, du type de charge et du nombre d'opérations requis.

Ces contrôleurs ne prennent pas en charge les charges capacitives.

 AVERTISSEMENT
SORTIES DE RELAIS SOUDEES FERMEES
  • Protégez toujours les sorties de relais contre les dommages par charge de courant alternatif, à l'aide d'un dispositif ou d'un circuit de protection externe.
  • Ne connectez pas de sorties de relais à des charges capacitives.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Limites d'alimentation

Tension

24 VCC

120 VCA

240 VCA

Nombre d'opérations

Puissance des charges résistives

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100 000

300 000

Puissance des charges inductives

AC-15 (cos ϕ = 0,35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100 000

300 000

Puissance des charges inductives

AC-14 (cos ϕ = 0,7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100 000

300 000

Puissance des charges résistives

DC-12

48 W

16 W

100 000

300 000

Puissance des charges inductives

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7,2 W

100 000

300 000

Dépose du bornier

Reportez-vous à Dépose du bornier.

Schémas de câblage des sorties relais TM241C••24R

La figure ci-après illustre le câblage des sorties :

* Fusible de type T

(1) Les bornes COM1 à COM4 ne sont pas connectées en interne.

(2) Pour allonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, vous devez connecter une diode en roue libre en parallèle à chaque charge inductive CC ou un amortisseur RC en parallèle à chaque charge inductive CA.

Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.

NOTE : Les valeurs de fusible s'appliquent aux caractéristiques de courant maximales des E/S du contrôleur et des communs associés. D'autres aspects pouvant s'ajouter en fonction des types d'équipements d'E/S raccordés, veillez à dimensionner les fusibles en conséquence.

Schémas de câblage des sorties relais TM241C•40R

La figure ci-après illustre le câblage des sorties :

* Fusible de type T

(1) Les bornes COM1 à COM6 ne sont pas connectées en interne.

(2) Pour allonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, vous devez connecter une diode en roue libre en parallèle à chaque charge inductive CC ou un amortisseur RC en parallèle à chaque charge inductive CA.

Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.

NOTE : Les valeurs de fusible s'appliquent aux caractéristiques de courant maximales des E/S du contrôleur et des communs associés. D'autres aspects pouvant s'ajouter en fonction des types d'équipements d'E/S raccordé, veillez à dimensionner les fusibles en conséquence.