Description générale

Introduction

La gamme des modules électroniques numériques regroupe :

  • des modules électroniques d'entrées numériques ;

  • des modules électroniques de sorties numériques ;

  • des modules électroniques d'entrées/sorties numériques mixtes.

Les modules électroniques d'entrées/sorties numériques TM5 doivent être associés à une embase de bus et à un bornier. Chacune des voies d'un module électronique numérique possède un voyant d'état.

Caractéristiques des modules électroniques d'entrées numériques

Les entrées numériques convertissent le signal d'entrée électronique en valeur binaire dans le contrôleur. Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules électroniques d'entrées numériques, en indiquant pour chacun d'eux le type de voie et la tension/le courant correspondants :

Référence

Nombre de voies

Tension/courant

Câblage

Type de signal

TM5SDI2D

2

24 V CC / 3,75 mA

3 fils

Sink

TM5SDI4D

4

24 V CC / 3,75 mA

3 fils

Sink

TM5SDI6D

6

24 V CC / 3,75 mA

2 fils

Sink

TM5SDI12D

12

24 V CC / 3,75 mA

1 fil

Sink

TM5SDI16D

16

24 VCC/2,68 mA

1 fil

Sink

TM5SDI2DF

2

24 VCC/10,5 mA

3 fils

Sink

TM5SDI2A

2

100 à 240 VCA

3 fils

NA

TM5SDI4A

4

100 à 240 VCA

2 fils

NA

TM5SDI6U

6

100 à 120 VCA

1 fil

NA

Caractéristiques des modules électroniques de sorties numériques

Les sorties numériques convertissent la valeur binaire du contrôleur en signal électronique de sortie. Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules électroniques de sorties numériques, en indiquant pour chacun d'eux le type de voie et la tension/le courant correspondants :

Référence

Nombre de voies

Tension/courant

Câblage

Type de signal

TM5SDO2T

2

24 VCC/0,5 A

3 fils

Source

TM5SDO4T

4

24 VCC / 0,5 A

3 fils

Source

TM5SDO4TA

4

24 V CC / 2 A

3 fils

Source

TM5SDO6T

6

24 VCC / 0,5 A

2 fils

Source

TM5SDO8TA

8

24 VCC/2 A

1 fil

Source

TM5SDO12T

12

24 VCC / 0,5 A

1 fil

Source

TM5SDO16T

16

24 VCC / 0,5 A

1 fil

Source

TM5SDO2R

2

30 V CC / 230 V CA 5 A C/O

2 relais de contacts à permutation

NA

TM5SDO4R

4

30 V CC / 230 V CA 5 A C/O

4 relais de contacts normalement ouverts

NA

TM5SDO2S

2

240 V CA / 1 A

3 fils

Source

Caractéristiques des modules électroniques mixtes numériques

Les entrées numériques convertissent le signal d'entrée électronique en valeur binaire dans le contrôleur. Les sorties numériques convertissent la valeur binaire du contrôleur en signal électronique de sortie. Les modules électroniques mixtes combinent les entrées et des sorties numériques en un module électronique unique. Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules électroniques d'entrées et de sorties mixtes, en indiquant pour chacun d'eux le type de voie et la tension/le courant correspondants :

Référence

Nombre de voies

Tension/courant

Câblage

Type de signal

TM5SDM8DTS

4 entrées

4 sorties

24 VCC/1,3 mA

24 VCC/0,1 A

1 fil

Sink

Source

TM5SDM12DT

8 entrées

4 sorties

24 V CC / 3,75 mA

24 VCC / 0,5 A

1 fil

Sink

Source

TM5SMM6D2L

4 entrées numériques

24 VCC/3,3 mA

1 fil

Sink

2 sorties numériques

24 VCC / 0,5 A

1 fil

Source

1 entrée analogique

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

1 entrée analogique

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA