Firmwareversion 4.5.0
Die
Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Gerät auf diese Firmwareversion aktualisieren.
Freigabedatum: Oktober 2023
Download-Link: Download-Seite für die Firmwareversion der Reihe ION7400
In diesem Thema
Neuigkeiten
In diesem Abschnitt werden die Neuheiten in der Firmwareversion 4.5.0 aufgelistet.
Advanced- und Essential-Funktionssätze
Mit Firmwareversion 4.5.0 werden Advanced- und Essential-Funktionssätze eingeführt. Der Funktionssatz, mit dem Ihr Gerät ausgeliefert wird, ist eine Option zum Zeitpunkt des Verkaufs. Alle Geräte, die vor Veröffentlichung der Firmwareversion 4.5.0 gekauft wurden, haben einen Standard-Funktionssatz. Jetzt gibt es drei Funktionssätze: Advanced, Standard und Essential. Jeder Funktionssatz ist für unterschiedliche Anwendungen konzipiert.
Advanced
Der Advanced-Funktionssatz erfüllt die strengen Branchennormen für Energieüberwachung, Energiequalitätskonformität und Berichterstellung. Er ist ideal für kritische Energieanwendungen, bei denen Genauigkeit und entsprechende Berichte von zentraler Bedeutung sind. Ein PowerLogic™ ION7400 mit einem Advanced-Funktionssatz ist konform mit IEC 61000-4-30-Klasse A. Dieses Gerät kann Energiequalitätsdaten wie Oberwellen und Zwischenoberwellen bis zur 63. Ordnung messen und aufzeichnen. Diese Werte werden gemäß Branchennormen wie IEC 61000-4-30, IEEE 519 und EN 50160 berechnet.
Standard
Der Standard-Funktionssatz ist unser Original-Funktionssatz, aber jetzt mit der Überwachung von schnellen Spannungsänderungen. Dieser Funktionssatz ist konzipiert für Standard-Energieüberwachung, Energiequalitätskonformität und Berichterstellung für kritische Energieanwendungen. Ein PowerLogic™ ION7400 mit einem Standard-Funktionssatz ist konform mit IEC 61000-4-30-Klasse S. Dieses Gerät misst, berechnet und zeichnet Energiequalitätswerte gemäß Branchennormen wie IEC 61000-4-30, IEEE 519 und EN 50160 auf.
Essential
Nutzen Sie das Anpassungspotenzial der ION-Architektur für Verrechnungsmessungs- und Energieüberwachungsanwendungen, für die keine Energiequalitätskonformität erforderlich ist. Sie können Ihren Energieverbrauch überwachen und haben gleichzeitig die Flexibilität, neue Messwerte in Ihrer vorhandenen Installation zu konfigurieren.
| Funktion | Essential | Standard | Advanced |
|---|---|---|---|
| IEC 61000-4-30:2011-Klasse | - | S | A |
| Zwischenoberwellen (Spannung und Strom) | - | - | ◼ |
| Einzelne Oberwellenprotokolle (10 min) | - | - | ◼ |
| Flicker | - |
|
◼ |
| Auswertung von netzgebundenen Steuersignalen | - |
|
◼ |
| EN 50160-Konformitätsberichte | - | ◼ | ◼ |
| IEEE 519-Konformitätsberichte | - | ◼ | ◼ |
| Überwachung von schnellen Spannungsänderungen | - | ◼ | ◼ |
| Erkennung der Störungsrichtung | - | ◼ | ◼ |
| THD- und K-Faktor-Protokollierung | - | ◼ | ◼ |
| Trendverfolgung und Prognose | - | ◼ | ◼ |
| Burst-Protokollierung von Hochgeschwindigkeitseinbrüchen/-spitzen | - | ◼ | ◼ |
| Werkseitig konfigurierte Verlaufsdatenprotokolle | - | ◼ | ◼ |
| Nennwert-Tagesprotokolle | - | ◼ | ◼ |
| Oberwellen | 31 | 63 | 63 |
| Wellenform-Abtastungen/Periode | 128 | 256 | 512 |
| Datenschreiber | 10 | 50 | 64 |
| Speicher (MB) | 64 | 512 | 512 |
| Speicherkanäle | 500 | 2500 | 3200 |
Hinweis: Die Anzahl der verfügbaren ION-Module variiert zwischen Advanced, Standard und Essential. Weitere Informationen zur ION-Modulanzahl finden Sie im Arbeitsblatt „ION-Moduldetails“ im Firmwarepaket Ihres Messgeräts, erhältlich auf www.se.com.
Überwachung von schnellen Spannungsänderungen
Verfügbar auf: Advanced und Standard
Die Überwachung von schnellen Spannungsänderungen (RVC) ist jetzt über das Einbruchs-/Spitzenmodul verfügbar. RVC sind schnelle Übergänge der Effektivwertspannung zwischen zwei eingeschwungenen Zuständen. Ein RVC überschreitet nicht die Einbruchs-/Spitzengrenzwerte.
Weitere Informationen zum Einbruchs-/Spitzenmodul
Protokollierung von einzelnen Oberwellen
Verfügbar auf: Advanced
Der Advanced-Funktionssatz fügt zusätzliche Datenaufzeichnungsmodule hinzu. Diese Datenschreiber erweitern die Protokollierungsfunktionen der werkseitig voreingestellten Vorlage. Die Advanced-Vorlage ist werkseitig konfiguriert, die ersten 50 Spannungs- und Stromoberwellen in 10-Minuten-Intervallen zu protokollieren. Die Vorlage kann so konfiguriert werden, dass die Spannungs- und Stromoberwellen bis zur 63. Oberwelle protokolliert werden.
Weitere Informationen zur Aktivierung der IEEE 519-Protokollierung finden Sie unter Erweiterte Energiequalität konfigurieren.
Weitere Informationen zum Protokollierungs-Standardverhalten finden Sie unter Standard-Datenprotokollierungskonfiguration .
Zwischenoberwellen
Verfügbar auf: Advanced
Messen und bewerten Sie Zwischenoberwellen mithilfe der Oberwellenmessungs- und Oberwellenauswertungsmodule. Zwischenoberwellen sind Frequenzen, die kein ganzzahliges Vielfaches der Grundwellenfrequenz darstellen. Zwischenoberwellen werden gemäß IEC 61000-4-30 (IEC 61000-4-7-Genauigkeitsklasse I) berechnet.
Weitere Informationen zu den Oberwellenmessungs- und Oberwellenauswertungsmodulen
Vor einer Aktualisierung
Vor der Aktualisierung auf diese Firmwareversion sollten Sie:
- Eine Sicherheitskopie von allen Messgerätdaten erstellen.
- ION Setup 3.2.23249.01 oder höher installieren.
Ausführliche Angaben dazu, von welchen Messgerätdaten Sie Sicherheitskopien erstellen sollten und wo Sie die neueste ION Setup-Version erhalten, finden Sie unter Voraussetzungen für eine Messgerät-Firmware-Aktualisierung.
Firmware-Aktualisierungsverfahren
Weitere Details zur Aktualisierung der Messgerät-Firmware finden Sie unter Firmware-Aktualisierungen.
Hinweis: Ein Messgerät, das auf Firmwareversion 4.5.0 oder höher aktualisiert wurde, kann nicht mehr auf eine frühere Firmwareversion herabgestuft werden.
Hinweis
VERLUST DER HERABSTUFUNGSFUNKTION
Führen Sie keine Aktualisierung auf Firmwareversion 4.5.0 oder höher durch, wenn Sie das Messgerät in der Zukunft herabstufen müssen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu einem Verlust der Firmware-Herabstufungsfunktion.