Mode sécurité avancée
Le mode sécurité avancée permet d’ajouter jusqu’à 50 utilisateurs, avec gestion renforcée des connexions utilisateur et gestion des privilèges.
Remarque : Nous vous recommandons d’utiliser le mode sécurité avancée.
Cette rubrique répertorie les caractéristiques du mode sécurité avancée, ainsi que des informations détaillées sur les autorisations d’accès des utilisateurs, le nom d’utilisateur par défaut et le mot de passe par défaut.
Caractéristiques en mode sécurité avancée
Le tableau suivant indique les caractéristiques de sécurité du mode sécurité avancée :
| Capacité de sécurité | Description |
|---|---|
| Robustesse des identifiants utilisateur et des mots de passe | Utilisation d’un seul compte pour accéder au compteur avec mot de passe numérique pour l’identification. |
| Utilisation de plusieurs comptes utilisateurs avec mots de passe alphanumériques pour l’identification et les changements de configuration. | |
| Utilisez n’importe quelle combinaison de caractères valides, avec une longueur maximale de 16 caractères. | |
| Définissez une longueur minimale pour le mot de passe. | |
| Appliquez les exigences en matière de caractères des mots de passe conformes aux normes quant aux options de complexité des mots de passe. | |
| ION Setup donne une indication de la solidité des mots de passe. | |
| Verrouillages et expirations de comptes utilisateurs | Définir les critères de verrouillage des comptes utilisateurs après des tentatives de connexion infructueuses et définir le délai d’expiration d’événement. |
| Privilèges utilisateurs | Comptes utilisateurs avec autorisations variables pour l’accès en lecture, le mode test ou les privilèges de configuration. |
| Pages Web | Désactiver ou activer les pages Web permettant de consulter les données des compteurs en ligne à l’aide d’un navigateur Web (Web Server). |
| Configuration |
Désactiver ou activer la possibilité de configurer le compteur via :
|
| Désactiver et activer la synchronisation d’horloge. | |
| Mot de passe requis pour les changements de configuration des signaux de synchronisation d’horloge à l’aide des protocoles d’affichage ou de communication. | |
| Journaux et rapports d’événements de cybersécurité |
Mettre en place des journaux d’événements et des alarmes de cybersécurité selon des priorités d’événements. |
Accès utilisateur (mode sécurité avancée uniquement)
Le tableau suivant répertorie les détails de l’accès utilisateur du mode sécurité avancée :
| Type d’accès | Autorisation |
|---|---|
| Time Sync Access | Régler l’heure du compteur et les paramètres de synchronisation d’horloge. |
| Read Access | Afficher les paramètres, sauf la configuration de sécurité. |
| Peak Demand Reset Access | Réinitialiser les valeurs moyennes maximales. |
| Comm Config Access | Configurer les paramètres de communication. |
| Test Mode Access | Basculez le compteur en mode test, si votre type de compteur le permet. |
| Full Meter Config Access | Configurer les paramètres du compteur. |
| Security Config Access | Configurer les paramètres de sécurité. |
Comptes utilisateur (mode sécurité avancée uniquement)
Le tableau suivant répertorie les détails du compte utilisateur en mode sécurité avancée :
| Nom d’utilisateur | Mot de passe par défaut | Description du compte | |
|---|---|---|---|
| User1 | 0 (zéro) | Administrateur par défaut. Ce compte a un accès complet au compteur, y compris pour la configuration. | |
| User2 | 0 (zéro) | Afficheur par défaut. Ce compte a un accès en lecture seule. | |
| User3, User4, ... User50 | - | Ces comptes utilisateur ne sont pas activés ; ils n’ont donc pas de mots de passe par défaut. | |
Sujets connexes :