Dieser Abschnitt enthält eine Zusammenfassung des Installationsverfahrens, das im Rest dieses Kapitels genau beschrieben wird. Die Informationen werden in allgemeinen Schritten präsentiert, die die im Installationsverfahren erforderlichen Vorgänge vermitteln. Zu jedem Schritt ist eine Referenz angegeben, über die auf die zugehörigen detaillierten Informationen zugegriffen werden kann.
Das Installationsverfahren ist in die drei im Folgenden beschriebenen Phasen eingeteilt.
Schritt |
Aktion |
Siehe |
---|---|---|
1 |
Entwickeln Sie einen Installationsplan, der alle Aspekte der Installation abdeckt. |
|
2 |
Befestigen Sie die DIN-Schiene auf der Montageplatte des Gehäuses. |
|
3 |
Bei lokalen Konfigurationen installieren Sie die Steuerung an der ersten Position (links außen) auf der Schiene bzw. für eine verteilte Konfiguration installieren Sie die Feldbusschnittstelle an der ersten Position (links außen) auf der Schiene. HINWEIS: Bei einer vertikalen Installation muss sich die Steuerung oder die Feldbusschnittstelle an der niedrigsten Position befinden und gesichert sein. Siehe Akzeptable Montagepositionen. HINWEIS: Fahren Sie mit Installationsphase 2 fort, wenn keine Erweiterungsmodule vorhanden sind. |
Installation der Steuerung oder Installation der Feldbusschnittstelle |
4 |
Legen Sie die Anordnung der Erweiterungsmodule auf der Schiene von links nach rechts fest. |
– |
5 |
Befestigen Sie die Busbasis (für Slices) und die kompakten E/A gemäß der von Ihnen gewählten Erweiterungsmodulanordnung auf der DIN-Schiene, und beginnen Sie dabei ausgehend von der Steuerung von links nach rechts (Schritt 3 oben). |
|
6 |
Optional: Weisen Sie die Moduladressen gemäß der von Ihnen gewählten Erweiterungsmodulanordnung zu. |
Schritt |
Aktion |
Referenz |
---|---|---|
1 |
Arbeiten Sie einen Codierungsplan für die Elektronikmodule aus, der der Anordnung der Erweiterungsmodule entspricht. HINWEIS: Die E/A-Sicherheits-Slices bieten keine Unterstützung für eine Codierung der Elektronikmodule. |
|
2 |
Installieren Sie die Elektronikmodule gemäß der von Ihnen gewählten Slice-Anordnung in deren Busbasen. HINWEIS: Um einen kompakten E/A-Baustein zu installieren, entfernen Sie die Klemmenleiste vom vorhergehenden Gerät (Steuerung, Stromverteiler oder E/A-Slice) und installieren Sie dann den E/A-Kompaktbaustein. Siehe Montagepositionen |
|
3 |
Bauen Sie das linke Sicherungsblech für die Busbasis auf dem ersten Slice-Element der dezentralen Konfiguration ein. |
|
4 |
Montieren Sie das rechte Sicherungsblech für die Busbasis jeweils auf dem Erweiterungsmodul rechts außen jeder Konfiguration. |
|
5 |
Montieren Sie die Klemmenleisten gemäß der von Ihnen gewählten Anordnung für Erweiterungsmodule. |
Schritt |
Aktion |
Referenz |
---|---|---|
1 |
Installieren Sie die TM2XMTGB-Erdungsplatte. |
|
2 |
Installieren Sie Kabelkanäle, Kabelführungen und Kabelbäume. |
– |
3 |
Stellen Sie die Anschlüsse der Funktionserde (FE) her. |
|
4 |
Stellen Sie die Anschlüsse der Schutzerde (PE) her. |
|
5 |
Stellen Sie die Drahtverbindungen her. |
Spezifische Hardwarehandbücher |
6 |
Stellen Sie die Stromanschlüsse her. |
|
7 |
Reduzieren Sie die Kabelbelastung durch geeignete Kabelklemmen. |
Zugentlastung über TM5-Kabelhalter
|
8 |
Nehmen Sie das TM5-System in Betrieb. |
Konfigurieren des TM5-Systems (siehe Programmierhandbuch der Steuerung) |