TM241C24R Logic controller:
o14 entradas digitales
o8 entradas rápidas
o6 entradas normales
o10 salidas digitales
o4 salidas rápidas
o6 salidas de relé (2 A)
oPuerto de comunicación
o2 puertos de línea serie
o1 puerto de programación USB mini-B
En la siguiente figura se muestran los distintos componentes del TM241C24R Logic Controller:
Número |
Descripción |
Consulte |
---|---|---|
1 |
Interruptor Run/Stop |
|
2 |
Slot para tarjeta SD |
|
3 |
Soporte de la batería |
|
4 |
Slot para cartucho |
– |
5 |
Indicadores LED para indicar los estados de E/S |
|
6 |
Puerto de programación USB mini-B / para la conexión de terminales a un PC de programación (EcoStruxure Machine Expert) |
|
7 |
Carril DIN (segmento DIN) de cierre de clip para 35 mm (1,38 in) |
|
8 |
Salidas de relé incrustadas |
|
Salidas de transistor rápidas incrustadas |
||
Bloque de terminales extraíble de la salida |
||
9 |
Fuente de alimentación de 50/60 Hz de 100 a 240 V CA |
Cableado y características de la fuente de alimentación de CA |
10 |
Indicadores LED de estado |
– |
11 |
Conector de bus de TM4 |
|
12 |
Puerto de la línea serie 1 / Tipo RJ45 (RS-232 o RS-485) |
|
13 |
Puerto de la línea serie 2 / Tipo del bloque de terminales de tornillo (RS-485) |
|
14 |
Entradas digitales incrustadas |
|
Bloque de terminales extraíble de la entrada |
||
15 |
Conector de bus TM3/TM2 |
|
16 |
Cubierta de protección (slot para tarjeta SD, interruptor Run/Stop y puerto de programación USB mini-B) |
– |
17 |
Gancho de sujeción (gancho no incluido) |
– |
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:
1 Indicadores LED de estado del sistema
2 Indicadores LED de estado del cartucho (opcional)
3 Indicadores LED de estado de E/S
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado del sistema:
Etiqueta |
Tipo de función |
Color |
Estado |
Descripción |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Estados del controlador1 |
Comunicación del puerto Prg |
Ejecución de la aplicación |
||||
PWR |
Alimentación |
Verde |
Activado |
Indica que recibe alimentación. |
||
Desactivado |
Indica que no recibe alimentación. |
|||||
RUN |
Estado del equipo |
Verde |
Activado |
Indica que el controlador ejecuta una aplicación válida. |
||
Intermitente |
Indica que el controlador tiene una aplicación válida que está detenida. |
|||||
1 parpadeo |
Indica que el controlador se ha detenido en el PUNTO DE INTERRUPCIÓN. |
|||||
Desactivado |
Indica que el controlador no está programado. |
- |
- |
|||
ERR |
Error |
Rojo |
Activado |
Indica que se ha detectado un error en el funcionamiento del sistema. |
Restringido |
No |
Parpadeo rápido |
Indica que el controlador ha detectado un error interno.. |
Restringido |
No |
|||
Intermitencia lenta |
Indica que se ha detectado un error menor, si el LED RUN está iluminado, o bien que no se ha detectado ninguna aplicación. |
Sí |
No |
|||
I/O |
Error de E/S |
Rojo |
Activado |
Indica errores del dispositivo en las E/S incrustadas, la línea serie 1 o 2, la tarjeta SD, el cartucho, el bus TM4 y el bus TM3. |
||
SD |
Acceso para tarjeta SD |
Verde |
Activado |
Indica que se está accediendo a la tarjeta SD. |
||
BAT |
Batería |
Rojo |
Activado |
Indica que la batería debe sustituirse. |
||
Intermitente |
Indica que la batería está baja de carga. |
|||||
SL1 |
Línea serie 1 |
Verde |
Activado |
Indica el estado de la línea serie 1 |
||
Desactivado |
Indica la ausencia de comunicación serie. |
|||||
SL2 |
Línea serie 2 |
Verde |
Activado |
Indica el estado de la línea serie 2 |
||
Desactivado |
Indica la ausencia de comunicación serie. |
|||||
TM4 |
Error en bus TM4 |
Rojo |
Activado |
Indica que se ha detectado un error en el bus TM4. |
||
Desactivado |
Indica que no se ha detectado ningún error en el bus TM4. |
1 Para obtener más información sobre la descripción del estado del controlador, consulte M241 Logic Controller - Guía de programación.
En la figura siguiente se muestran las dimensiones externas del Logic Controller: