La gama de módulos de ampliación de E/S analógicas TM3 incluye:
oMódulos de entrada
oMódulos de salida
oMódulos mixtos de entrada/salida
Todos los módulos de ampliación de E/S analógicas TM3 están equipados con (según la referencia):
oBloques de terminales de tornillo extraíbles
oBloques de terminales de resorte extraíbles
Módulos de entradas analógicas TM3
En la tabla siguiente se muestran los módulos de ampliación de entradas analógicas de TM3, con la resolución, el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:
|
Referencia |
Resolución |
Canales |
Tipo de canal |
Modalidad |
Tipo de terminal / paso |
|---|---|---|---|---|---|
|
16 bits or 15 bits + signo |
2 |
entradas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm |
|
|
16 bits or 15 bits + signo |
2 |
entradas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm |
|
|
12 bits o 11 bits + signo |
4 |
entradas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm |
|
|
12 bits o 11 bits + signo |
4 |
entradas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Bloques de terminales de resorte extraíbles / 3,81 mm |
|
|
12 bits o 11 bits + signo |
8 |
entradas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA De 0 a 20 mA ampliado De 4 a 20 mA ampliado |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm |
|
|
12 bits o 11 bits + signo |
8 |
entradas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA De 0 a 20 mA ampliado De 4 a 20 mA ampliado |
Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm |
|
|
16 bits or 15 bits + signo |
4 |
entradas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA Termoelemento PT100/1000 NI100/1000 |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm |
|
|
16 bits or 15 bits + signo |
4 |
entradas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA Termoelemento PT100/1000 NI100/1000 |
Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm |
|
|
16 bits or 15 bits + signo |
4 |
entradas |
Termoelemento |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm |
|
|
16 bits or 15 bits + signo |
4 |
entradas |
Termoelemento |
Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm |
|
|
16 bits or 15 bits + signo |
8 |
entradas |
Termoelemento NTC/PTC Ohmímetro |
Bloque de terminales de tornillos extraíbles / 3,81 mm |
|
|
16 bits or 15 bits + signo |
8 |
entradas |
Termoelemento NTC/PTC Ohmímetro |
Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm |
Módulos de salidas analógicas de TM3
En la tabla siguiente se muestran los módulos de salidas analógicas de TM3, con la resolución, el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:
|
Referencia |
Resolución |
Canales |
Tipo de canal |
Modalidad |
Tipo de terminal / paso |
|---|---|---|---|---|---|
|
12 bits o 11 bits + signo |
2 |
salidas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm |
|
|
12 bits o 11 bits + signo |
2 |
salidas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm |
|
|
12 bits o 11 bits + signo |
4 |
salidas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm |
|
|
12 bits o 11 bits + signo |
4 |
salidas |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm |
Módulos mixtos de entradas/salidas analógicas de TM3
En la tabla siguiente se muestran los módulos de E/S mixtas analógicas de TM3, con la resolución, el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:
|
Referencia |
Resolución |
Canales |
Tipo de canal |
Modalidad |
Tipo de terminal / paso |
|---|---|---|---|---|---|
|
12 bits o 11 bits + signo |
4 |
entradas |
De 0 a 10 V CC –10...+10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm |
|
|
2 |
salidas |
||||
|
12 bits o 11 bits + signo |
4 |
entradas |
De 0 a 10 V CC –10...+10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Bloque de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm |
|
|
2 |
salidas |
||||
|
16 bits or 15 bits + signo |
2 |
entradas |
De 0 a 10 V CC –10...+10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA Termoelemento PT100/1000 NI100/1000 |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm |
|
|
12 bits o 11 bits + signo |
1 |
salidas |
De 0 a 10 V CC –10...+10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
||
|
16 bits or 15 bits + signo |
2 |
entradas |
De 0 a 10 V CC –10...+10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA Termoelemento PT100/1000 NI100/1000 |
Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm |
|
|
12 bits o 11 bits + signo |
1 |
salidas |
De 0 a 10 V CC –10...+10 V CC De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |