Module de communication TM5SE1RS2
Le module de communication TM5SE1RS2 permet de connecter des équipements via des communications RS232.
Ce module de communication peut être utilisé uniquement avec le module d'interface Sercos TM5NS31.
Ajout du module de communication TM5SE1RS2
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Équipements, faites glisser et déposez le Modicon LMC078 Motion Controller. |
2 |
Faites glisser et déposez le TM5SE1RS2 sur le nœud SERCOSIII (interface SERCOS III). Résultat : le TM5NS31 est automatiquement ajouté avec le TM5SE1RS2. |
Description des paramètres TM5SE1RS2
Double-cliquez sur le nœud TM5SE1RS2 (TM5SE1RS2). Celui-ci comporte trois onglets :
oModule SERCOS III - Mappage d'E/S : canaux à configurer.
oParamètres utilisateur : paramètres à configurer.
oInformations : informations sur le TM5SE1RS2.
Onglet Module SERCOS III - Mappage d'E/S
Les canaux d'entrée et de sortie du module sont mappés sur des variables de projet utilisées par l'application.
Canal |
Signification |
Valeur par défaut |
Type de données |
---|---|---|---|
Numéro de séquence d'émetteur État de l'émetteur Acquittement du numéro de séquence de récepteur État du récepteur |
– |
BYTE |
|
Octet de contrôle dans la direction d'envoi ou données de transmission |
– |
BYTE |
|
Numéro de séquence de récepteur État du récepteur Acquittement du numéro de séquence d'émetteur État de l'émetteur |
– |
BYTE |
|
Octet de contrôle dans la direction de réception ou données reçues |
– |
BYTE |
La case à cocher Valeurs symboliques sert à passer de la valeur numérique à la valeur symbolique.
Nom |
Signification |
Valeur numérique/symbolique |
Valeur par défaut |
Type de données |
---|---|---|---|---|
Taille de l'unité de transmission maximum (MTU) en octets, disponible dans la zone de données d'entrée cycliques |
15 / 15 octets |
15 / 15 octets |
BYTE |
|
Taille de la MTU en octets, disponible dans la zone de données de sortie cycliques |
15 / 15 octets |
15 / 15 octets |
BYTE |
|
Nombre maximum de blocs Input MTU envoyés sans acquittement du module vers le système supérieur |
1 / 1 |
1 / Transfert de bloc |
BYTE |
|
Temps d'attente entre l'envoi des blocs Input MTU sans acquittement du module vers le système supérieur |
0 / 0 |
0 / Délai de transfert de bloc |
BitArea |
|
Il est interdit/autorisé d'avoir plusieurs segments dans une MTU |
0 / Désactivé 1 / Activé |
0 / Désactivé |
BYTE |
|
La taille de segment correspond à la taille maximum de la MTU / La taille de segment peut dépasser la taille de la MTU |
0 / Désactivé 2 / Activé |
0 / Désactivé |
BYTE |
|
Débit en bauds |
Définir le débit en bauds |
1 200 / 1 200 2 400 / 2 400 4 800 / 4 800 9 600 / 9 600 19 200 / 19 200 38 400 / 38 400 57 600 / 57 600 115 200 / 115 200 |
57 600 / 57 600 |
BitArea |
Bits de données |
Nombre de bits de données |
7 / 7 8 / 8 |
7 / 7 |
BYTE |
Bits d'arrêt |
Nombre de bits d'arrêt |
1 / 2 2 / 4 |
1 / 2 |
BYTE |
Parité |
Bit de contrôle de la parité |
48 / Faible 49 / Haute 69 / Paire 78 / Aucune 79 / Impaire |
69 / Paire |
BYTE |
Seuil supérieur du FIFO du récepteur |
1024 / 1024 |
1024 / 1024 |
BitArea |
|
Seuil inférieur du FIFO du récepteur |
512 / 512 |
512 / 512 |
BitArea |
|
Dépassement de délai réception |
4 / 4 |
4 / Temps d'inactivité réception |
BitArea |
|
Caractère de fin de réception 1 |
-1 / -1 |
-1 / Caractère fin de trame Rx 1 |
BitArea |
|
Caractère fin de trame Rx 2 |
Caractère de fin de réception 2 |
-1 / -1 |
-1 / Caractère fin de trame Rx 2 |
BitArea |
Caractère fin de trame Rx 3 |
Caractère de fin de réception 3 |
-1 / -1 |
-1 / Caractère fin de trame Rx 3 |
BitArea |
Caractère fin de trame Rx 4 |
Caractère de fin de réception 4 |
-1 / -1 |
-1 / Caractère fin de trame Rx 4 |
BitArea |
Dépassement de délai transmission |
5 / 5 |
5 / Temps d'inactivité transmission |
BitArea |
|
Caractère de fin de transmission 1 |
-1 / -1 |
-1 / Caractère fin de trame Tx 1 |
BitArea |
|
Caractère fin de trame Tx 2 |
Caractère de fin de transmission 2 |
-1 / -1 |
-1 / Caractère fin de trame Tx 2 |
BitArea |
Caractère fin de trame Tx 3 |
Caractère de fin de transmission 3 |
-1 / -1 |
-1 / Caractère fin de trame Tx 3 |
BitArea |
Caractère fin de trame Tx 4 |
Caractère de fin de transmission 4 |
-1 / -1 |
-1 / Caractère fin de trame Tx 4 |
BitArea |
Niveau d'inversion RTS (Request To Send, demande d'émission) |
0 / Désactivé 16 / Activé |
0 / Désactivé |
BYTE |
|
Niveau d'inversion CTS (Clear To Send, prêt à émettre) |
0 / Désactivé 1 / Activé |
0 / Désactivé |
BYTE |
|
Évaluation du signal CTS de la ligne de transfert matériel |
0 / Désactivé 1 / Contrôle de flux |
0 / Désactivé |
BYTE |
|
Mode de fonctionnement du niveau de sortie du signal RTS de la ligne de transfert matériel, toujours passif |
16 / Contrôle de flux |
16 / Contrôle de flux |
BYTE |
|
Code ASCII du caractère XON pour le contrôle de flux à l'aide du transfert logiciel |
17 / 17 |
17 / Caractère Xon transfert logiciel -1 / Désactivé |
BitArea |
|
Code ASCII du caractère XOFF pour le contrôle de flux à l'aide du transfert logiciel |
19 / 19 |
19 / Caractère Xoff transfert logiciel -1 / Désactivé |
BitArea |
|
Délai de répétition automatique (en millisecondes) pour l'envoi du caractère actuel d'état XON/XOFF |
0 / 0 |
0 / Période de transfert logiciel |
BitArea |