Austausch des Zahnriemenrads

Übersicht

Durch den Austausch des Zahnriemenrads können unerwartete Bewegungen verursacht werden.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTE BEWEGUNGEN DURCH DEMONTAGE

Sichern Sie bei vertikal oder schräg montierter Achse die beweglichen Teile gegen unbeabsichtigte Bewegungen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Voraussetzungen

Zum Austausch des Zahnriemenrads werden die folgenden Werkzeuge benötigt:

oSatz von Sechskantschlüsseln

HINWEIS: Verwenden Sie keine Sechskantschlüssel mit Kugelkopf. Ein überhöhtes Drehmoment kann dazu führen, dass der Kugelkopf abbricht. Ein abgetrennter Kugelkopf kann nur schwer von der Schraube entfernt werden.

Informationen zu geeigneten Ersatzteilen finden Sie unter Ersatzteile und Zubehör.

Überblick über das Verfahren

Führen Sie die folgenden Verfahren durch, um das Zahnriemenrad auszutauschen:

oVorbereitung des Austauschs des Zahnriemenrads

oEntfernen des Zahnriemenrads

oVorbereitung der Montage des Zahnriemenrads

oMontage des Zahnriemenrads

Vorbereitung des Austauschs des Zahnriemenrads

Schritt

Aktion

1

Entfernen Sie die folgenden Komponenten je nach Achskonfiguration:

oWellenzapfen

oMotor und/oder Getriebe

oElastomerkupplung

2

Entfernen Sie den Zahnriemen.

Entfernen des Zahnriemenrads

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zahnriemenrad der CAR41 auszutauschen:

Schritt

Aktion

1

Entfernen Sie die vier äußeren Schrauben (1) von der Achskörperadapterplatte (2).

G-SE-0065050.1.gif

 

 

2

Entfernen Sie die Achskörperadapterplatte mit dem Zahnriemenrad (4) und den zwei Umlenkrollen (3) als eine Einheit.

HINWEIS: Wenn nur der Zahnriemen ausgetauscht werden soll, überspringen Sie die nächsten Schritte.

3

Sichern Sie die Umlenkrollen und das Zahnriemenrad gegen Herabfallen und entfernen Sie die zwei Schrauben (5) in der Mitte der Achskörperadapterplatte.

G-SE-0065051.1.gif

 

 

4

Nehmen Sie Umlenkrollen ab.

5

Entfernen Sie das Zahnriemenrad.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zahnriemenrad der CAR42 / CAR43 / CAR44 auszutauschen:

Schritt

Aktion

1

Entfernen Sie die vier äußeren Schrauben (2) sowie die zwei Schrauben in der Mitte (3) der Achskörperadapterplatte (1).

G-SE-0061815.2.gif

 

 

2

Nehmen Sie die Achskörperadapterplatte ab.

3

Entfernen Sie das Zahnriemenrad mit den Lagern (5) vorsichtig vom Achskörper (4).

G-SE-0061829.2.gif

 

 

Vorbereitung der Montage des Zahnriemenrads

Schritt

Aktion

1

Reinigen Sie alle Teile.

2

Prüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.

HINWEIS: Verschmutzte oder beschädigte Teile können Rundlauffehler verursachen. Dies hat einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer der Achse.

HINWEIS

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oTauschen Sie beschädigte Teile sofort aus.

oReinigen Sie alle Teile vor der Montage und Nutzung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Montage des Zahnriemenrads

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zahnriemenrad der CAR41 auszutauschen:

Schritt

Aktion

1

Reinigen Sie beide Lagersitze im Achskörper und nach Bedarf den Achskörper selbst.

2

Führen Sie das neue Zahnriemenrad (4) vorsichtig in die Achskörperadapterplatte (2) ein.

G-SE-0065250.1.gif

 

 

3

Befestigen Sie die Umlenkrollen (3) mit den zwei Schrauben (1) in der Mitte an der Achskörperadapterplatte. Wenden Sie dabei nur ein geringes Anzugsmoment an, damit sich die Räder problemlos bewegen können.

4

Montieren Sie den Zahnriemen und die Achskörperadapterplatte.

5

Befestigen Sie die zwei Umlenkrollen mit den zwei Schrauben in der Mitte an der Achskörperadapterplatte. Verwenden Sie das Standard-Anzugsmoment.

6

Montieren Sie die Zahnriemenspanner.

7

Montieren Sie ggf. den Wellenzapfen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zahnriemenrad der CAR42 / CAR43 / CAR44 auszutauschen:

Schritt

Aktion

1

Reinigen Sie beide Lagersitze im Achskörper und nach Bedarf den Achskörper selbst.

2

Montieren Sie den Zahnriemen, das neue Zahnriemenrad und die Achskörperadapterplatte.

3

Montieren Sie ggf. den Wellenzapfen.

4

Montieren Sie die Zahnriemenspanner.

5

Montieren Sie ggf. den Motor und/oder das Getriebe.