Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Komponenten des TM258LD42DT4L:
N° |
Bezeichnung |
Siehe |
---|---|---|
1 |
LED-Status |
|
2 |
Ethernet-Port/Typ RJ45 |
|
3 |
Serielle Leitung/Typ RJ45 (RS232 oder RS485) |
|
4 |
USB-Programmierport/Zum Endanschluss an einen Programmier-PC (EcoStruxure Machine Expert) |
|
5 |
USB-Host/Zur Speicherstick-Verwaltung |
|
6 |
Batterie |
|
31 |
SPS-Stromverteilermodul/Für den Anschluss externer Spannungsversorgungen |
|
41 |
Integriertes E/A-Expertenmodul / 5 schnelle Eingänge, 2 normale Eingänge, 2 schnelle Ausgänge |
|
42 |
||
51 |
Integriertes Standard-Eingangsmodul / 12 Digitaleingänge |
|
52 |
Integriertes Standard-Ausgangsmodul / 12 Digitalausgänge |
|
53 |
Integriertes Standard-Eingangsmodul / 4 Analogeingänge (12-Bit) |
Allgemeine Beschreibung
In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs der Steuerung beschrieben:
Bezeichnung |
Beschreibung |
LED |
|
---|---|---|---|
Farbe |
Beschreibung |
||
MS |
Modulstatus |
Grün/Rot |
Siehe Status-LED MS unten |
BATTERY (BATTERIE) |
Batteriestatus |
Rot |
Leuchtet, wenn die RTC-Batterie ersetzt werden muss. |
APP0 |
Anwendungs-LEDs |
Grün/Rot |
Von der Benutzeranwendung verwaltet |
APP1 |
In der folgenden Tabelle wird die LED-Anzeige für den MS-Status beschrieben:
Status-LED |
Zustand der Steuerung |
Kommunikation über Prg.-Port |
Ausführung der Anwendung |
---|---|---|---|
Grünes/rotes Blinken |
BOOTING (HOCHFAHREN) |
Nein |
Nein |
Blinkt rot |
INVALID OS (UNGÜLTIGES BS) |
Eingeschränkt |
Nein |
1 Mal grünes Blinken |
EMPTY |
Ja |
Nein |
Grün EIN |
RUNNING (IN BETRIEB) |
Ja |
Ja |
3 Mal grünes Blinken |
RUNNING mit Haltepunkt |
Ja |
Eingeschränkt |
Blinken Grün |
STOPPED (GESTOPPT) |
Eingeschränkt |
Nein |
1 Mal rotes Blinken |
HALT |
Ja |
Nein |
Schnelles Blinken Rot |
REBOOT (NEUSTART) nach Erkennung eines Hardwarefehlers |
Ja |
Nein (Leer) |
Rot EIN |
HALT nach Erkennung eines Systemfehlers |
Nein |
Nein |
AUS |
Keine Spannungsversorgung |
Nein |
Nein |
Grün/mit einmaligem Blinken Rot |
RUNNING mit erkanntem externem Fehler Oder unterschiedliches Boot-Projekt Oder kein Boot-Projekt |
Ja |
Ja |
Blinken Grün/mit einmaligem Blinken Rot |
STOPPED mit erkanntem externem Fehler |
Eingeschränkt |
Nein |
HINWEIS: Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Steuerungsstatus finden Sie im Abschnitt zu den Betriebsmodi im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung.
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu folgenden LEDs:
oEth LA, Eth ST und Eth NS: Ethernet-Port - Statusanzeigen
oUSB-Host: USB-Hostport - Statusanzeige
oMBS COM: SL-Port (serielle Leitung) - Statusanzeige
oCAN0 STS – siehe CAN-Port – Status-LED.
Erkennen des Logic Controller
Die folgende Abbildung zeigt die LEDs der Frontseiten-Anzeige:
Die LEDs blinken, wenn der Logic Controller erkannt wird. Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert-Programmierhandbuch.
Die folgende Tabelle beschreibt die Zustände der Steuerung:
Status |
Beschreibung |
---|---|
BOOTING |
Die Steuerung führt die Boot-Firmware aus und führt die internen Selbsttests durch. Sie führt weder die Anwendung aus noch kommuniziert sie. Anschließend überprüft die Steuerung die Prüfsumme der Firmware und der Benutzeranwendung. |
INVALID_OS |
Das Betriebssystem ist ungültig. Die Steuerung kann keine Anwendung ausführen. Die Kommunikation ist eingeschränkt. |
EMPTY (LEER) |
Die Benutzeranwendung ist ungültig, oder es wurde ein Hardwarefehler erkannt. Die Steuerung führt die Anwendung nicht aus, kann jedoch kommunizieren. |
RUNNING (IN BETRIEB) |
Die Steuerung führt die Anwendung aus. |
STOPPED (GESTOPPT) |
Die Steuerung verfügt über eine gültige Anwendung, die gestoppt wurde. |
HALT |
Die Steuerung hat einen Anwendungs- oder Systemfehler erkannt und die Ausführung der Anwendung abgebrochen. |
HINWEIS: Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Steuerungsstatus finden Sie im Abschnitt zu den Betriebsmodi im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung.
Die folgende Abbildung zeigt die externen Abmessungen der Steuerung:
In der folgenden Tabelle wird das Gewicht des TM258LD42DT4L angegeben:
Gewicht |
||
---|---|---|
TM258LD42DT4L |
770 g |