Información general sobre editores de dispositivos

Descripción general

El editor de dispositivos proporciona parámetros para la configuración de un dispositivo, que se gestiona en el árbol Dispositivos.

Para abrir el editor de dispositivos para un dispositivo específico, haga lo siguiente:

oHaga doble clic en el nodo del dispositivo en el árbol Dispositivos o

oSeleccione el dispositivo en el árbol Dispositivos y ejecute el comando Modificar objeto a través del menú contextual o del menú Proyecto.

El cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Editor de dispositivo le permite crear las vistas genéricas de configuración de dispositivos invisibles.

En este capítulo se describen los principales cuadros de diálogo del editor de dispositivos. Los cuadros de diálogo de configuración específicos de bus se describen por separado.

Cuadros de diálogo del editor de dispositivos principal

El título del cuadro de diálogo principal contiene el nombre del dispositivo, por ejemplo, MYPlc.

En función del tipo de dispositivo, el editor de dispositivos puede ofrecer las siguientes fichas:

Ficha

Descripción

Configuración de la comunicación en la modalidad de selección del controlador

Configuración de la conexión entre el sistema de programación y un dispositivo programable (controlador). La ficha que se mostrará dependerá de la modalidad seleccionada con el parámetro Communication page en el cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Editor de dispositivo.

Configuración de la comunicación en modalidad simple

Configuración de la comunicación en modalidad clásica

Configuración

Visualización o configuración de los parámetros del dispositivo.

Parámetro

Visualización o configuración de los parámetros del dispositivo de controladores PacDrive.

Aplicaciones

Lista de aplicaciones que están en ejecución en el controlador. Consulte la descripción en el capítulo Programa.

Archivos sincronizados

Lista de archivos descargados en el controlador con la descarga de una aplicación.

Archivos

Configuración de una transferencia de archivos entre el host y el controlador.

Registro

Visualización del archivo de registro del controlador.

Ajustes PLC

Configuración de:

oAplicación asignada para la gestión de E/S

oComportamiento de E/S en estado de detención

oOpciones de ciclo de bus

Usuarios y grupos

Administración de usuarios en relación con el acceso al dispositivo en tiempo de ejecución.

Derechos de acceso

Configuración de los derechos de acceso a los archivos y objetos de ejecución para cada grupo de usuarios.

Distribución de tareas

Visualización de las entradas y salidas asignadas a la tarea definida; se utiliza para la resolución de problemas.

Estado

Estado específico del dispositivo y mensajes de diagnóstico.

Información

Información general sobre el dispositivo (por ejemplo: nombre, fabricante, versión).

Asignación E/S

Asignación de los canales de entrada y salida de un dispositivo de E/S en variables de proyecto (aplicación).

Configuración del servidor OPC UA

Proporciona diversas funcionalidades para editar el archivo de configuración del servidor ServerConfig.ini en la tarjeta Compact Flash (CF) del controlador.

La configuración del servidor OPC UA permite realizar las siguientes acciones:

oDefinir las propiedades predeterminadas para nuevos certificados de servidor.

oVer y eliminar los certificados de servidor existentes.

oVer y añadir tasas de muestreo.

oImportar y exportar certificados de servidor.

oHabilitar y gestionar diversos ajustes de configuración.

Esta función no está disponible para todos los controladores admitidos. Consulte la guía de programación específica de su controlador.