En la ilustración siguiente se muestran los distintos componentes de LMC058LF42:
Número |
Designación /Descripción |
Consulte |
---|---|---|
1 |
Estados de los indicadores LED |
|
2 |
Puerto Ethernet / tipo RJ45 / Tipo RJ45 |
|
3 |
Línea serie / tipo RJ45 (RS232 o RS485) |
|
4 |
Puerto de programación USB / para la conexión de terminales a un PC de programación (EcoStruxure Machine Expert) |
|
5 |
Host USB / para la gestión de llaves de memoria |
|
6 |
Batería |
|
7 |
Puerto CAN 0 / maestro CANopen Sub-D 9 macho |
|
8 |
Puerto CAN 1 / sub-D 9 macho para maestro de bus CANmotion o maestro CANopen |
|
9 |
Conector de interfase de codificador / HD Sub-D de 15 pins hembra / Sub-D HD de 15 pins hembra |
|
10 |
Conmutador de interfase de codificador / tres posiciones (+5 V, Desconectado, +24 V) / Tres posiciones (+5 V, Desconectado, +24 V) |
|
31 |
Módulo de distribución de alimentación del controlador / para conectar fuentes de alimentación externas |
|
41 |
Módulos de E/S experta incorporados / 5 entradas rápidas, 2 entradas normales, 2 salidas rápidas |
|
42 |
||
51 |
Módulo de entrada normal incorporado / 12 entradas digitales |
|
52 |
Módulo de salida normal incorporado / 12 salidas digitales |
Descripción general
En la ilustración siguiente se muestran los indicadores LED del panel frontal:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado del controlador:
Marca |
Descripción |
Indicador LED |
|
---|---|---|---|
Color |
Descripción |
||
EJECUTAR/MS |
Estado del módulo |
Verde/rojo |
Consulte el LED de estado RUN/MS que figura más abajo. |
BATTERY |
Estado de la batería |
Rojo |
Se enciende cuando se debe cambiar la batería del RTC |
APL0 |
Indicadores LED de aplicación |
Verde/Rojo |
Los gestiona la aplicación de usuario |
APL1 |
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado de RUN/MS:
Indicador LED de estado |
Estado del controlador |
Comunicación del puerto Pgr |
Ejecución de la aplicación |
---|---|---|---|
Parpadeo verde/rojo |
BOOTING |
No |
No |
Parpadeo rojo |
SISTEMA OPERATIVO NO VÁLIDO |
Restringido |
No |
Parpadeo simple verde |
EMPTY |
Sí |
No |
Verde encendido |
RUNNING |
Sí |
Sí |
3 parpadeos verdes |
EN EJECUCIÓN con punto de interrupción |
Sí |
Restringido |
Parpadeo verde |
STOPPED |
Restringido |
No |
Parpadeo simple rojo |
HALT |
Sí |
No |
Parpadeo rojo rápido |
REINICIO después de haberse detectado un error de hardware |
Sí |
No (Vacío) |
Rojo encendido |
PARADO después de detectarse un error del sistema |
No |
No |
APAGADO |
Sin alimentación |
No |
No |
Verde encendido / con parpadeo rojo simple |
EN EJECUCIÓN con un error externo detectado O bien, proyecto de inicio diferente O bien, ningún proyecto de inicio |
Sí |
Sí |
Parpadeo verde / con parpadeo simple rojo |
DETENIDO con un error externo detectado |
Restringido |
No |
NOTA: Para obtener más detalles sobre los estados del controlador, consulte la descripción de la modalidad de funcionamiento en la guía de programación del controlador en particular.
Para obtener más detalles sobre los LED siguientes:
oEth LA, Eth ST y Eth NS, consulte Puerto Ethernet - Indicadores LED de estado.
oHost USB, consulte Puerto host USB - Indicador LED de estado.
oMBS COM, consulte Puerto de línea serie - Indicador LED de estado.
oCAN0 STS y CAN1 STS, consulte Puertos CAN - Indicadores LED de estado.
Identificación del Logic Controller
En la ilustración siguiente se muestran los indicadores LED del panel frontal:
Los indicadores LED parpadean mientras se identifica el Logic Controller. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Machine Expert Guía de programación.
En la tabla siguiente se describen los estados del controlador:
Estado |
Descripción |
---|---|
BOOTING |
El controlador ejecuta el firmware de arranque y sus propias comprobaciones automáticas internas. No ejecuta la aplicación ni se comunica. A continuación, comprueba la suma de comprobación del firmware y la aplicación de usuario. |
INVALID_OS (SISTEMA OPERATIVO NO VÁLIDO) |
El sistema operativo no es válido. El controlador no puede ejecutar una aplicación. Las comunicaciones están restringidas. |
EMPTY |
La aplicación de usuario no es válida o se ha detectado un error de hardware. El controlador no ejecuta la aplicación pero puede comunicarse. |
RUNNING |
El controlador ejecuta la aplicación. |
STOPPED |
El controlador tiene una aplicación válida que está detenida. |
HALT |
El controlador ha detectado un error de aplicación o del sistema y ha dejado de ejecutar la aplicación. |
NOTA: Para obtener más detalles sobre los estados del controlador, consulte la descripción de la modalidad de funcionamiento en la guía de programación del controlador en particular.
En la ilustración siguiente se muestran las dimensiones externas del controlador:
En la tabla siguiente se describe el peso de LMC058LF42:
Peso |
||
---|---|---|
LMC058LF42 |
550 g (19,4 onzas) |