TM241C24U Logic Controller:
o14 路数字量输入
o8 路快速输入
o6 路常规输入
o10 路数字量输出
o4 路快速输出
o6 路常规输出
o通讯端口
o2 个串行线路端口
o1 个 USB mini-B 编程端口
下图显示了 TM241C24U Logic Controller 的各个组件:
N° |
描述 |
参考 |
---|---|---|
1 |
运行/停止切换 |
|
2 |
SD 卡插槽 |
|
3 |
电池座 |
|
4 |
扩展板插槽 |
– |
5 |
用于表示 I/O 状态的 LED |
|
6 |
USB Mini-B 编程端口/用于编程 PC (EcoStruxure Machine Expert) 的终端连接 |
|
7 |
钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的顶帽型材导轨(DIN 导轨) |
|
8 |
嵌入式常规晶体管输出 |
|
嵌入式快速晶体管输出 |
||
输出可插拔端子块 |
||
9 |
24 Vdc 电源 |
|
10 |
状态 LED |
– |
11 |
TM4 总线连接器 |
|
12 |
串行线路端口 1/RJ45 类型(RS-232 或 RS-485) |
|
13 |
串行线路端口 2/螺钉端子块类型 (RS-485) |
|
14 |
嵌入式数字量输入 |
|
输入可插拔端子块 |
||
15 |
TM3/TM2 总线连接器 |
|
16 |
护盖(SD 卡插槽、“运行/停止”开关和 USB mini-B 编程端口) |
– |
17 |
锁钩(不包含钩) |
– |
下图显示状态 LED:
1 系统状态 LED
2 扩展板状态 LED(可选)
3 I/O 状态 LED
下表描述了系统状态 LED:
标签 |
功能类型 |
颜色 |
状态 |
描述 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
控制器状态1 |
程序端口通讯 |
应用程序执行 |
||||
PWR |
电源 |
绿色 |
亮起 |
表示已通电。 |
||
熄灭 |
表示已断开电源。 |
|||||
RUN |
机器状态 |
绿色 |
亮起 |
表示控制器正在运行有效的应用程序。 |
||
闪烁 |
表示控制器中的一个有效应用程序停止。 |
|||||
闪烁 1 次 |
表示控制器已在“断点”处暂停。 |
|||||
熄灭 |
表示控制器未进行编程 |
- |
- |
|||
ERR |
错误 |
红色 |
亮起 |
表示检测到操作系统错误. |
受限制 |
否 |
快速闪烁 |
表示控制器检测到内部错误。 |
受限制 |
否 |
|||
慢速闪烁 |
表示已检测到微小错误(如果 RUN LED 亮起),或者未检测到应用程序。 |
是 |
否 |
|||
I/O |
I/O 错误 |
红色 |
亮起 |
表示嵌入式 I/O、串行线路 1 或 2、SD 卡、扩展板、TM4 总线、TM3 总线上存在设备错误。 |
||
SD |
SD 卡访问 |
绿色 |
亮起 |
表示正在访问 SD 卡 |
||
BAT |
电池 |
红色 |
亮起 |
表示电池需要更换。 |
||
闪烁 |
表示电池电量低。 |
|||||
SL1 |
串行线路 1 |
绿色 |
亮起 |
|||
熄灭 |
指示无串行通讯 |
|||||
SL2 |
串行线路 2 |
绿色 |
亮起 |
|||
熄灭 |
指示无串行通讯 |
|||||
TM4 |
TM4 总线上存在错误 |
红色 |
亮起 |
表示 TM4 总线上检测到错误 |
||
熄灭 |
表示 TM4 总线上没有检测到错误。 |
1 有关控制器状态描述的详细信息,请参阅 M241 Logic Controller - 编程指南。
下图显示了 Logic Controller 的外部尺寸: