o数字量扩展模块
o模拟量扩展模块
下表显示了数字量扩展模块功能:
模块型号 |
通道数 |
通道类型 |
电压/电流 |
参考页 |
---|---|---|---|---|
输入模块 |
||||
TM2DAI8DT |
8 |
输入 |
120 Vac 7.5 mA |
|
TM2DDI8DT |
8 |
输入 |
24 Vdc 7 mA |
|
TM2DDI16DT |
16 |
输入 |
24 Vdc 7 mA |
|
TM2DDI16DK |
16 |
输入 |
24 Vdc 5 mA |
|
TM2DDI32DK |
32 |
输入 |
24 Vdc 5 mA |
|
输出模块 |
||||
TM2DRA8RT |
8 |
输出 继电器 |
30 Vdc/230Vac 2 A(最大值) |
|
TM2DRA16RT |
16 |
输出 继电器 |
30 Vdc/230Vac 2 A(最大值) |
|
TM2DD08UT |
8 |
输出 漏极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.3 A |
|
TM2DD08TT |
8 |
输出 源极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.5 A |
|
TM2DDO16UK |
16 |
输出 漏极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.1 A |
|
TM2DDO16TK |
16 |
输出 源极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.4 A |
|
TM2DDO32UK |
32 |
输出 漏极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.1 A |
|
TM2DDO32TK |
32 |
输出 源极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.4 A |
|
混合模块 |
||||
TM2DMM8DRT |
4 4 |
输入 输出 继电器 |
24 Vdc/7 mA 30 Vdc/230VAC 2 A(最大值) |
|
TM2DMM24DRF |
16 8 |
输入 输出 继电器 |
24 Vdc/7 mA 30 Vdc/230VAC 2 A(最大值) |
下表显示了模拟量扩展模块功能:
模块型号 |
通道数 |
通道类型 |
电压/电流 |
参考页 |
---|---|---|---|---|
输入模块 |
||||
TM2AMI2HT |
2 |
高电平输入 |
0...10 Vdc 4...20 mA |
|
TM2AMI2LT |
2 |
低电平输入 |
热电偶类型 J、K、T |
|
TM2AMI4LT |
4 |
输入 |
0...10 Vdc 0...20 mA PT100/1000 Ni100/1000 |
|
TM2AMI8HT |
8 |
输入 |
0...20 mA 0...10 Vdc |
|
TM2ARI8HT |
8 |
输入 |
NTC/PTC |
|
TM2ARI8LRJ |
8 |
输入 |
PT100/1000 |
|
TM2ARI8LT |
8 |
输入 |
PT100/1000 |
|
输出模块 |
||||
TM2AMO1HT |
1 |
输出 |
0...10 Vdc 4...20 mA |
|
TM2AVO2HT |
2 |
输出 |
+/- 10 Vdc |
|
混合模块 |
||||
TM2AMM3HT |
2
1 |
输入
输出 |
0...10 Vdc 4...20 mA 0...10 Vdc 4...20 mA |
|
TM2AMM6HT |
4
2 |
输入
输出 |
0...10 Vdc 4...20 mA 0...10 Vdc 4...20 mA |
|
TM2ALM3LT |
2
1 |
低电平输入
输出 |
热电偶 J、K、T、PT100 0...10 Vdc 4...20 mA |