8137 Motorless

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

Beim Umschalten des Servoverstärkers von Motorless auf Normalbetrieb wird ein Motorfehler gemeldet, der zwischenzeitlich aufgetreten war.

Motorfehler, die zur folgenden Diagnosemeldung führen:

Die obigen Diagnosemeldungen werden im Motorless-Modus deaktiviert (Wert des Parameters MotorIdentification = motorless / 1) und führen zu der Diagnosemeldung, wenn der normale Modus wieder aktiv wird (Wert des Parameters MotorIdentification = Motor with type plate / 0 oder Motor without type plate /2).

HINWEIS: Die Diagnosemeldung 8105 kann auch zur Diagnosemeldung „8137 Motorless“ führen, wenn die Meldungen im normalen Modus auftreten und der Modus dann zu „Motorless“ und anschließend wieder in den normalen Modus geschaltet wird.

Ursache

Fehlerbehebung

Es trat ein Motorfehler auf.

Hardware-Reset durchführen oder wieder auf Motorless umstellen.

Beim Ankoppeln eines Motors an einen Servoverstärker, der auf Motorless parametriert war, wurde der Servoverstärker nicht ausgeschaltet. Danach wurde er auf Normalbetrieb umgestellt.

Hardware-Reset am Servoverstärker durchführen oder wieder auf Motorless umstellen.