Il TM262• ha due reti Ethernet diverse. Ognuna ottiene un indirizzo IP e MAC univoco.
Le due reti Ethernet sono denominate Ethernet 1 ed Ethernet 2:
Ethernet 1 è una porta Ethernet 100 Mbit/s separata dedicata alla comunicazione Sercos per il TM262M•.
Ethernet 2 è uno switch Ethernet a porta doppia da 1000 Mbit/s.
Ad esempio è possibile:
Collegare il PC a Ethernet 1
Utilizzare uno scanner I/O Modbus TCP con Ethernet 2.
La comunicazione NVL (Network Variables List) opera sulla porta Ethernet 1 e sulla porta Ethernet 2, solo se sia la porta Ethernet 1 sia la porta Ethernet 2 hanno un indirizzo IP valido e sono collegate a un dispositivo.
Inoltre, TM262• consente di collegare il computer al controller con un cavo USB e di accedere agli stessi servizi di una connessione Ethernet . Vedere Collegamento del controller a un PC.
Il controller supporta i seguenti protocolli:
IP (Internet Protocol) V4, V6
UDP (User Datagram Protocol)
TCP (Transmission Control Protocol)
ARP (Address Resolution Protocol)
ICMP (Internet Control Messaging Protocol)
IGMP (Internet Group Management Protocol)
Le librerie di comunicazione possono essere utilizzate in EcoStruxure Machine Expert. Vedere la cartella Librerie di comunicazione della Guida in linea di EcoStruxure Machine Expert.
Questa tabella indica il numero massimo di connessioni:
Tipo di connessione |
Massimo |
---|---|
Server Modbus |
8 connessioni |
Client Modbus |
8 connessioni |
Scanner I/O Modbus TCP |
64 canali |
Scanner EtherNet/IP |
64 connessioni |
Server FTP |
8 connessioni |
Server Web |
10 utenti simultanei |
Protocollo Machine Expert (software EcoStruxure Machine Expert, traccia, WebVisualisation, dispositivi HMI) |
8 |
Server OPC UA |
4 connessioni |
Client OPC UA |
5 connessioni |
Ogni connessione basata su TCP gestisce il proprio set di connessioni come segue:
Quando un client cerca di aprire una connessione che supera le dimensioni dell'interrogazione, il controller chiude la connessione meno recente.
Se tutte le connessioni sono occupate (scambio in corso), quando un client cerca di aprire una nuova connessione, questa viene rifiutata.
Le connessioni server restano aperte finché il controller si trova negli stati operativi (RUNNING, STOPPED, HALT).
Le connessioni al server vengono chiuse quando si esce dagli stati operativi (RUNNING, STOPPED, HALT), tranne in caso di interruzione dell'alimentazione (perché il controller non ha il tempo di chiudere le connessioni).
Le connessioni possono essere chiuse quando chi ha dato origine alla connessione chiede la chiusura della connessione che ha aperto in precedenza.
In una comunicazione Ethernet, il controller supporta il servizio IEC VAR ACCESS. Il servizio IEC VAR ACCESS consente lo scambio di dati tra il controller e un HMI.
Il controller supporta anche il servizio Variabili di rete. Il servizio Variabili di rete permette lo scambio di dati tra controller.