IF_MoveGapControl - Start (Methode)

Überblick

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Aufgabe

Bewegen des Carriers an die Zielposition unter Einhaltung der definierten Abstände zu den Carriern davor und dahinter.

Beschreibung

Mit der Methode IF_MoveGapControl - Start wird der Carrier unter Einhaltung der definierten Abstände zu den Carriern davor und dahinter an eine angegebene Zielposition bewegt. Der Carrier wird mit der Geschwindigkeit, der Beschleunigung und dem Ruck, die mit der Methode SetMotionParameter definiert wurden, an das Ziel bewegt.

HINWEIS: Wenn der Fahrbefehl ausgeführt wird, werden vorherige Fahrbefehle aufgehoben.
Für die Bewegung des Carriers mit dem Fahrbefehl MoveGapControl wird der mit den Methoden SetRefMinGapToCarrierBehind und/oder SetRefMinGapToCarrierInFront definierte Mindestabstand berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter:

Wenn sich der Carrier nicht an die definierte Zielposition bewegen kann, da diese Position oder der Weg dahin blockiert ist, bewegt sich der Carrier zur nächstmöglichen temporären Zielposition, die abhängig vom Zielabstand berechnet wird. Der Carrier bewegt sich automatisch (zur nächstmöglichen temporären Zielposition oder zur Endzielposition) weiter, sobald sich der nächste Carrier in Bewegungsrichtung bewegt.

Jeder Carrier hat eine interne Zielposition. Wenn die Methode IF_MoveGapControl - Start ausgeführt wird oder wenn der Carrier davor oder dahinter einen neuen Zielbefehl erhält, berechnet der Carrier seine neue interne Zielposition abhängig von der Zielposition des Carriers davor oder dahinter.

Für die Bewegung des Carriers an die Zielposition kann ein Zielabstand definiert werden, um die Bewegung des Carriers zu stoppen, wenn sich ein anderer Carrier bereits an der Zielposition befindet. Wenn der Wert des Parameters i_lrTargetGap geringer ist als der durch die Parameter SetRefMinGapToCarrierInFront und/oder SetRefMinGapToCarrierBehind definierte Mindestabstand, wird der Zielabstand intern auf diesen Mindestabstand gesetzt.

HINWEIS: Wenn der Fahrbefehl MoveGapControl zusätzlich zur synchronisierten Bewegung eines Master-Carriers mit einem oder mehreren verbundenen Carriern verwendet wird, muss sichergestellt werden, dass sich die verbundenen Carrier in Bewegungsrichtung hinter dem Master-Carrier befinden.
  • Vorwärtsbewegung: Ein Master-Carrier mit verbundenen Carriern davor kann nicht mit dem Fahrbefehl MoveGapControl vorwärts bewegt werden.

  • Rückwärtsbewegung: Ein Master-Carrier mit verbundenen Carriern dahinter kann nicht mit dem Fahrbefehl MoveGapControl rückwärts bewegt werden.

HINWEIS: Falls sich die Zielposition in einem offenen Track-System (siehe Beispiel für einen offenen Track) außerhalb der Start- oder Endbegrenzungen der Hardware des Tracks befinden, bewegt sich der Carrier bis zur maximalen Position innerhalb der Hardware-Begrenzungen.

Bei einem offenen Track könnten die Carrier den Track an den Enden verlassen. Aus diesem Grund müssen an beiden Enden eines offenen Tracks mechanische Endblöcke montiert werden.

 WARNUNG
GEFAHR BEIM GERÄTEBETRIEB
Montieren Sie an beiden Enden eines offenen Tracks mechanische Endblöcke.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Grundlagen

Die Methode IF_MoveGapControl - Start basiert auf drei Prinzipien:

Prinzip

Beschreibung

Temporäres Ziel

Wenn die Endzielposition i_IrTarget blockiert ist, bewegt sich der Carrier zur nächstmöglichen temporären Zielposition. Der Carrier bewegt sich automatisch zur nächstmöglichen temporären Zielposition, bis er das Endziel erreicht. Zusätzliche Aufrufe sind nicht erforderlich.

Falls sich die Zielposition in einem offenen Track-System (siehe Beispiel für einen offenen Track) außerhalb der Start- oder Endbegrenzungen der Hardware des Tracks befinden, bewegt sich der Carrier zur maximalen Position innerhalb der Hardware-Begrenzungen (temporäres Ziel).

Für eine visuelle Darstellung siehe die Videosequenz Temporäres Ziel.

Einhalten des Abstands

Wenn die Positionierung des Carriers nicht gestartet werden kann (beispielsweise wenn sich ein anderer Carrier innerhalb des Mindestabstands befindet), dann wird der Befehl intern gespeichert und ausgeführt, sobald sich der andere Carrier in Bewegungsrichtung außerhalb des Mindestabstands befindet.

Geschwindigkeitsregelung

Wenn der nächste Carrier in Bewegungsrichtung langsamer ist als der ausgewählte Carrier, dann verzögert der ausgewählte Carrier automatisch, um den Mindestabstand einzuhalten. Wenn der nächste Carrier beschleunigt, dann beschleunigt auch der ausgewählte Carrier entsprechend bis zur konfigurierten maximalen Geschwindigkeit.

Für eine visuelle Darstellung siehe die Videosequenz Geschwindigkeitsregelung.

Rückmeldungen

Rückmeldungen stehen in der Schnittstelle IF_CarrierFeedbackMoveGapControl zur Verfügung.

Eingänge

Eingang

Datentyp

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

i_lrTarget

LREAL

0,0 ≤ i_lrTargetlrTrackLength (1)

mm

Definiert den Abstand zum Endziel. Die Länge des Fahrwegs zum Ziel ist vom Positioniermodus abhängig, der im Parameter i_etPosMode definiert ist.

i_lrTargetGap

LREAL

0,0 ≤ i_lrTargetGaplrTrackLength (1)

mm

Definiert den Mindestabstand zum nächsten Carrier in der Zielposition.

Wenn der Wert des Parameters i_lrTargetGap geringer ist als der durch die Parameter SetRefMinGapToCarrierInFront und/oder SetRefMinGapToCarrierBehind definierte Mindestabstand, wird der Zielabstand intern auf diesen Mindestabstand gesetzt.

i_etPosMode

ET_PosMode

Informationen zu den verfügbaren Positioniermodi finden Sie in der Enumeration ET_PosMode.

HINWEIS: Die Positioniermodi Relative und Absolute sind für den Fahrbefehl MoveGapControl nicht zulässig.

(1) Weitere Informationen zur Track-Länge finden Sie im Parameter lrTrackLength.

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xError

BOOL

Mit TRUE wird angegeben, ob ein Fehler erkannt wurde. Für weitere Informationen siehe q_etResult und q_sResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Gibt Diagnose- und Statusinformationen als numerischen Wert an.
Wenn q_xError = FALSE, gibt q_etResult Statusinformationen an.
Wenn q_xError = TRUE, gibt q_etResult Diagnose-/Fehlerinformationen an.

q_sResultMsg

STRING [255]

Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit.

Aufrufbeispiele

Vor der Ausführung der Methode IF_MoveGapControl - Start muss die Methode SetMotionParameter mindestens einmal aufgerufen werden.

Um einen neuen Mindestabstand zu definieren, müssen die Methoden SetRefMinGapToCarrierBehind und/oder SetRefMinGapToCarrierInFront vor dem Aufruf von IF_MoveGapControl - Start mindestens einmal aufgerufen werden. Der angegebene Wert für den Mindestabstand bleibt unverändert, bis die Methoden SetRefMinGapToCarrierBehind und/oder SetRefMinGapToCarrierInFront erneut aufgerufen werden.

Beispiel 1:

...ifMotion.SetMotionParameter(...)
...ifMoveGapControl.Start(...)

Beispiel 2:

...ifMotion.SetMotionParameter(...)
...ifMoveGapControl.Start(...)
...ifMoveGapControl.Start(...)

Beispiel 3:

...ifMotion.SetMotionParameter(...)
...ifMotion.SetRefMinGapToCarrierBehind (...)
...ifMoveGapControl.Start(...)