M241 Logic Controller 具有多种强大的功能,可在广泛的应用程序中使用。
软件配置、编程和调试通过 EcoStruxure Machine Expert 软件完成,该软件的详细说明见 EcoStruxure Machine Expert 编程指南和 M241 Logic Controller 编程指南。
M241 Logic Controller 由 EcoStruxure Machine Expert 软件进行配置和编程,该软件支持以下 IEC 61131-3 编程语言:
IL:指令列表
ST:结构化文本
FBD:功能块图
SFC:顺序功能图
LD:梯形图
EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC(连续功能图)语言对这些控制器进行编程。
M241 Logic Controller 包含嵌入式 SD 卡插槽。
SD 卡的主要用途是:
使用新的应用程序初始化控制器
更新控制器固件
将后配置文件应用于控制器
应用配方
接收数据记录文件
|
型号 |
数字量输入 |
数字量输出 |
通讯端口 |
端子类型 |
电源 |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
6 个 2A 继电器输出 4 个源型快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 |
可插拔螺钉端子块 |
100...240 Vac |
|
|
6 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
6 个 2A 继电器输出 4 个源型快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个以太网端口 |
可插拔螺钉端子块 |
100...240 Vac |
|
|
6 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
6 个 2A 继电器输出 4 个源型快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个以太网端口 1 个 CANopen 主站端口 1 个 USB 编程端口 |
可插拔螺钉端子块 |
100...240 Vac |
|
|
6 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
源型输出 6 个常规晶体管输出 4 个快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 |
可插拔螺钉端子块 |
24 Vdc |
|
|
6 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
源型输出 6 个常规晶体管输出 4 个快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个以太网端口 |
可插拔螺钉端子块 |
24 Vdc |
|
|
6 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
源型输出 6 个常规晶体管输出 4 个快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个以太网端口 1 个 CANopen 主站端口 |
可插拔螺钉端子块 |
24 Vdc |
|
|
6 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
漏型输出 6 个常规晶体管输出 4 个快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 |
可插拔螺钉端子块 |
24 Vdc |
|
|
6 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
漏型输出 6 个常规晶体管输出 4 个快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个以太网端口 |
可插拔螺钉端子块 |
24 Vdc |
|
|
6 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
漏型输出 6 个常规晶体管输出 4 个快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个以太网端口 1 个 CANopen 主站端口 |
可插拔螺钉端子块 |
24 Vdc |
|
|
16 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
12 个 2A 继电器输出 4 个源型快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 |
可插拔螺钉端子块 |
100...240 Vac |
|
|
16 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
12 个 2A 继电器输出 4 个源型快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个以太网端口 |
可插拔螺钉端子块 |
100...240 Vac |
|
|
16 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
源型输出 12 个常规晶体管输出 4 个快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 |
可插拔螺钉端子块 |
24 Vdc |
|
|
16 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
源型输出 12 个常规晶体管输出 4 个快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个以太网端口 |
可插拔螺钉端子块 |
24 Vdc |
|
|
16 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
漏型输出 12 个常规晶体管输出 4 个快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 |
可插拔螺钉端子块 |
24 Vdc |
|
|
16 个常规输入(1) 8 个快速输入(计数器)(2) |
漏型输出 12 个常规晶体管输出 4 个快速输出(脉冲发生器)(3) |
2 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个以太网端口 |
可插拔螺钉端子块 |
24 Vdc |
|
|
(1) 常规输入的最大频率为 1 kHz。 (2) 快速输入可用作常规输入,或者用作计数或事件功能的快速输入。 (3) 快速晶体管输出可用作常规晶体管输出,也可以用作计数 (HSC) 功能的反射输出或脉冲发生器功能 (FreqGen / PTO / PWM) 的快速晶体管输出。 |
|||||