TM262L20MESE8T 简介

概述

TM262L20MESE8T Logic Controller 具有:

  • 4 个快速数字量输入

  • 4 个快速数字量输出(源型)

  • 通讯端口:

    • 1 个串行线路端口

    • 1 个 USB mini-B 编程端口

    • 2 个以太网交换端口

    • 1 个以太网端口

描述

下图显示了 TM262L20MESE8T 逻辑控制器的各个组件:

编号

描述

请参阅

1

SD 卡插槽

SD 卡

2

USB Mini-B 编程端口,用于编程 PC (EcoStruxure Machine Expert) 的终端连接

USB Mini-B 编程端口

3

串行线路端口 /RJ45 类型(RS-232 或 RS-485)

串行线路

4

输入/输出端子接口

嵌入式数字量输入

嵌入式数字量输出:

5

TM3 总线接口

TM3 扩展模块

6

I/O 状态 LED

快速输入状态 LED

快速输出状态 LED

8

钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的顶帽型材导轨(DIN 导轨)

安装和拆卸带有扩展模块的控制器

9-1

报警继电器端子连接器

报警继电器

9-2

24 Vdc 电源

DC 电源特性和接线

9-3

功能性接地 (FE) 接地连接

M262 Logic/Motion Controller 接地

10

运行/停止开关

运行/停止

11

双端口以太网交换机

Ethernet 2 端口

12

以太网端口 1

Ethernet 1 端口

14

状态 LED

请参见以下内容

15

TMS 总线接口

TMS 扩展模块

16

护盖(用于 SD 卡插槽和 USB mini-B 编程端口)

-

17

锁钩(不含选配锁)

-

状态 LED

下图显示状态 LED:

下表描述了系统状态 LED:

标签

功能类型

颜色

状态

描述

PWR

电源

绿色/红色

绿灯熄灭/红灯熄灭

表示已断开电源。

绿灯亮起/红灯熄灭

表明已加电,正常运行。

绿灯亮起/红灯闪烁 1 次

检测到内部工作温度升高(超过80° C/ 176° F)。采取适当的措施来降低温度。

绿灯亮起/红灯闪烁 2 次

TM3 电源检测到错误。

绿灯亮起/红灯闪烁 3 次

TMS 电源检测到错误。

绿灯亮起/红灯闪烁 4 次

串行线路电源检测到错误。

RUN

机器状态

绿色

亮起

表示控制器正在运行有效的应用程序。

规律闪烁

表示控制器运行时一个有效应用程序停止。

闪烁一次

表示控制器运行时一个有效应用程序在断点停止。

熄灭

表示控制器不包含有效的应用程序。

ERR

内部错误

红色

亮起

表示已检测到应用程序错误(例外)。RUN LED 闪烁表示应用程序停止。

快速闪烁

表示控制器检测到固件错误。

规律闪烁

如果 RUN 亮起且规律闪烁,表示检测到小错误,或者如果 RUN熄灭,表示未检测到应用程序。

FSP

强制停止

红色

亮起

表示运行/停止开关或运行/停止输入已激活,强制控制器进入停止状态。

规律闪烁

表示至少强制应用一个应用程序变量。

I/O

I/O 错误

红色

亮起

表示已检测到 I/O 或扩展模块错误。有关检出错误的更多详细信息,请参见系统变量i_lwSystemFault_1i_lwSystemFault_2,以及控制器网站诊断选项卡。

SD

SD 卡访问

绿色

亮起

表示固件更新已完成。

绿色

规律闪烁

表示正在更新固件或执行脚本。

黄色

亮起

表示固件更新或脚本执行失败。

注: 如果脚本文件没有被执行,则会生成一个日志文件。该日志文件在控制器中的位置是 /usr/Syslog/FWLog.txt

黄色

规律闪烁

表示正在访问 SD 卡(正在执行脚本)。

-

熄灭

没有 SD 卡活动。

SL

串行线路

黄色

闪烁

表示串行线路上的通讯。

熄灭

指示无串行通讯。

ETH.1

ETH.2

以太网端口状态

绿色

亮起

表示已连接以太网端口并且已定义 IP 地址。

闪烁 3 次

表示未连接以太网端口。

闪烁 4 次

检测到地址冲突。表示这一已配置的 IP 地址已使用。

闪烁 5 次

表示该地址为默认地址。模块正在等待 BOOTPDHCP 序列。

闪烁 6 次

表示配置的 IP 地址无效。正在使用默认 IP 地址。

熄灭

表示未配置以太网端口。

MS

以太网/IP 控制器接口状态

红色

亮起

表示已检测到不可恢复的错误。

规律闪烁

表示已检测到可恢复的错误。

绿色

亮起

表示控制器接口正常工作。

规律闪烁

表示配置缺失、不完整或不正确。

红色/绿色

规律闪烁

指示已检测到错误。

-

熄灭

表示控制器已断电。

NS

以太网/IP 网络状态

红色

亮起

表示一个或多个连接超时,或出现了阻止网络通讯的错误(IP 地址重复或总线断电)

规律闪烁

表示已检测到可恢复的错误,比如,一个或多个连接超时。

绿色

亮起

表示控制器接口正常工作,且建立了网络连接。

规律闪烁

表示控制器接口正常运行,但尚未建立网络连接,或网络配置缺失、不完整或不正确。

红色/绿色

规律闪烁

指示已检测到错误。

-

熄灭

表示控制器已断电。

下面的时序图显示了快速闪烁、规则闪烁和一次闪烁之间的差异:

尺寸

下图显示了 TM262L20MESE8T Logic Controller 的外部尺寸:

重量

655 g