Descripción de M241 Logic Controller
M241 Logic Controller tiene diferentes funciones potentes y puede servir para una amplia gama de aplicaciones.
La configuración, la programación y la puesta en funcionamiento del software se llevan a cabo con el software EcoStruxure Machine Expert descrito en la guía de programación de EcoStruxure Machine Expert y la guía de programación de M241 Logic Controller.
M241 Logic Controller se configura y programa con el software EcoStruxure Machine Expert, compatible con los siguientes lenguajes de programación IEC 61131-3:
oST: texto estructurado
oFBD: diagrama de bloques de funciones
oSFC: diagrama funcional secuencial
El software EcoStruxure Machine Expert también se puede utilizar para programar estos controladores utilizando el lenguaje CFC (diagrama funcional continuo).
La fuente de alimentación de M241 Logic Controller es de 24 V CC o de 100-240 V CA.
M241 Logic Controller incluye un sistema de reloj en tiempo real (RTC).
M241 Logic Controller puede utilizarse externamente con lo siguiente:
oun interruptor Ejecutar/detener de hardware
ouna operación de Ejecutar/detener de una entrada digital dedicada, definida en la configuración del software. Para obtener más información, consulte Configuración de las entradas digitales.
oun comando del software EcoStruxure Machine Expert
En esta tabla se describen los distintos tipos de memoria:
|
Tipo de memoria |
Tamaño |
Utilizado para |
|---|---|---|
|
RAM |
64 Mbytes, de los cuales 8 Mbytes están disponibles para la aplicación |
ejecutar la aplicación. |
|
No volátil |
128 Mbytes |
guardar el programa y los datos en caso de corte de electricidad. |
En función de la referencia del controlador, están disponibles los siguientes tipos de E/S incrustadas:
oEntradas normales
oEntradas rápidas asociadas con contadores
oSalidas transistorizadas normales (común negativo y positivo)
oSalidas transistorizadas rápidas (común negativo y positivo) asociadas con generadores de pulsos
oSalidas de relé
M241 Logic Controller incluye una ranura para tarjeta SD incrustada.
Usos principales de la tarjeta SD:
oInicialización del controlador con una aplicación nueva
oActualización del firmware del controlador
oAplicación de archivos de configuración de Post al controlador
oAplicación de fórmulas
oRecepción de archivos de registro de datos
Funciones de comunicación incorporadas
Están disponibles los siguientes tipos de puertos de comunicación, en función de la referencia del controlador:
Compatibilidad de acoplador de bus y módulo de ampliación
Consulte las tablas de compatibilidad de EcoStruxure Machine Expert - Guía del usuario de migración y compatibilidad.
|
Referencia |
Entradas digitales |
Salidas digitales |
Puertos de comunicación |
Tipo de terminal |
Fuente de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
6 salidas de relé de 2 A 4 salidas rápidas de común negativo (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
De 100 a 240 V CA |
|
|
6 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
6 salidas de relé de 2 A 4 salidas rápidas de común negativo (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
De 100 a 240 V CA |
|
|
6 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
6 salidas de relé de 2 A 4 salidas rápidas de común negativo (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto Ethernet 1 puerto maestro CANopen 1 puerto de programación USB |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
De 100 a 240 V CA |
|
|
6 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
Salidas de común negativo 6 salidas transistorizadas normales 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
24 V CC |
|
|
6 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
Salidas de común negativo 6 salidas transistorizadas normales 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
24 V CC |
|
|
6 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
Salidas de común negativo 6 salidas transistorizadas normales 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet 1 puerto maestro CANopen |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
24 V CC |
|
|
6 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
Salidas de común positivo 6 salidas transistorizadas normales 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
24 V CC |
|
|
6 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
Salidas de común positivo 6 salidas transistorizadas normales 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
24 V CC |
|
|
6 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
Salidas de común positivo 6 salidas transistorizadas normales 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet 1 puerto maestro CANopen |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
24 V CC |
|
|
16 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
12 salidas de relé de 2 A 4 salidas rápidas de común negativo (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
De 100 a 240 V CA |
|
|
16 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
12 salidas de relé de 2 A 4 salidas rápidas de común negativo (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
De 100 a 240 V CA |
|
|
16 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
Salidas de común negativo 12 salidas transistorizadas normales 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
24 V CC |
|
|
16 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
Salidas de común negativo 12 salidas transistorizadas normales 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
24 V CC |
|
|
16 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
Salidas de común positivo 12 salidas transistorizadas normales 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
24 V CC |
|
|
16 entradas normales(1) 8 entradas rápidas (contadores)(2) |
Salidas de común positivo 12 salidas transistorizadas normales 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíble |
24 V CC |
|
|
(1) Las entradas normales tienen una frecuencia máxima de 1 kHz. (2) Las entradas rápidas se pueden utilizar como entradas normales o como entradas rápidas para funciones de recuento o de evento. (3) Las salidas transistorizadas rápidas se pueden utilizar como salidas transistorizadas normales, como salidas Reflex para la función de recuento (HSC) o como salidas transistorizadas rápidas para las funciones del generador de pulsos (FreqGen/PTO/PWM). |
|||||
En la siguiente figura se muestra el contenido de la entrega de M241 Logic Controller:
1 Hoja de instrucciones de M241 Logic Controller
2 M241 Logic Controller
3 Batería de monofluoruro de carbono-litio, tipo Panasonic BR2032.