Bibliothèques et blocs fonction associés
Présentation de la bibliothèque
Bibliothèque:
oNom de la bibliothèque : PLCopen MC part 1
Espace de noms : PLCO
oNom de la bibliothèque : MotionInterface
Espace de nom : MOIN
La bibliothèque PLCpen MC part 1 est largement conforme aux spécifications de PLCopen Motion Control Part 1, Version 2.0. Les écarts ou ajouts dans les spécifications sont indiqués dans le présent document.
Les profils de came exécutés par MC_CamIn et représentés par ST_MultiCam sont des profils de mouvement définis dans VDI 2143 et paramétrés conformément à cette norme.
La bibliothèque prend en charge les équipements suivants :
oM262M15
oM262M25
oM262M35
oEquipements Sercos connectés (consultez les guides utilisateur correspondants)
Catégorie |
Bloc fonction |
Description rapide |
---|---|---|
Un seul axe |
Ce bloc fonction termine une capture de position. |
|
Ce bloc fonction permet de contrôler un axe via un algorithme personnalisé qui calcule les valeurs cycliques de la position, la vitesse et l'accélération de l'axe dans le code de l'automate. |
||
Ce bloc fonction arrête le mouvement en cours. Le bloc fonction peut être annulé par d'autres blocs fonction. Voir MC_Stop pour un arrêt qui ne peut pas être annulé. |
||
Ce bloc fonction place le variateur en position d'origine, avec les paramètres spécifiques du placement en position d'origine du variateur. |
||
Ce bloc fonction exécute un mouvement vers une position cible absolue définie. |
||
Ce bloc fonction exécute un mouvement sur une distance définie par rapport à la position cible précédente. |
||
Ce bloc fonction exécute un mouvement sur une distance définie par rapport à la position réelle. |
||
Ce bloc fonction exécute un mouvement superposé avec un décalage de position défini par rapport à la position d'un mouvement en cours. |
||
Ce bloc fonction exécute un mouvement avec une vitesse cible définie. |
||
Ce bloc fonction active ou désactive l'étage de puissance du variateur. |
||
Ce bloc fonction acquitte les erreurs détectées relatives aux axes et au variateur. |
||
Ce bloc fonction définit une valeur de position sur la position réelle du moteur pour définir le point zéro. |
||
Ce bloc fonction arrête le mouvement en cours. Aucun autre mouvement ne peut démarrer tant que ce bloc fonction est actif. Voir MC_Halt pour un arrêt qui peut être annulé. |
||
Ce bloc fonction configure et démarre la capture de position. |
||
Plusieurs axes |
Ce bloc fonction active le couplage maître-esclave avec le profil pour une came électronique définie dans une table de cames. |
|
Ce bloc fonction active le couplage d'un axe maître et d'un axe esclave avec un facteur de réduction donné entre la vitesse de l'axe maître et l'axe esclave. |
||
Ce bloc fonction crée un décalage de position entre la position d'un axe maître et la position de cet axe maître du point de vue de l'axe esclave. |