Installation d'une interface facultative
Avant d'installer ou de retirer un module d'interface, arrêtez le système d'exploitation Windows comme il se doit et débranchez l'alimentation de l'unité.
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE |
oDébranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble. oDébranchez le câble d'alimentation du Magelis Industrial PC et du bloc d'alimentation. oUtilisez toujours un dispositif de détection d'une tension nominale appropriée pour vérifier que l'équipement est hors tension. oReplacez tous les capots ou éléments du système avant de remettre l'unité sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner l'unité Magelis Industrial PC. L'unité CC est conçue pour une utilisation avec une alimentation de 24 VCC. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Tableau de compatibilité :
Référence |
Description |
S-Panel PC |
Enclosed PC |
---|---|---|---|
HMIYMINUSB1 |
Interface USB 3.0, 2 ports USB |
Oui |
Non applicable |
HMIYMINAUD1 |
Interface audio BKT, 1 port LI/LO/MIC |
Non applicable |
Non applicable |
HMIYMINSL24851 |
Interface 2 ports RS-422/485 avec isolement |
Oui |
Non applicable |
HMIYMINSL44851 |
Interface 4 ports RS-422/485 avec isolement, DB37, câble |
Oui |
Non applicable |
HMIYMINSL22321 |
Interface 2 ports RS-232 avec isolement |
Oui |
Non applicable |
HMIYMINSL42321 |
Interface 4 ports RS-232, DB37, câble |
Oui |
Non applicable |
HMIYMINAUD21 |
Interface audio 1 port LI/LO/MIC |
Oui(1) |
Non applicable |
HMIYMINATPM201 |
Interface TPM 2.0 |
Non applicable |
Non applicable |
HMIYMINIO1 |
Interface 16DI/8DO, 1 port DB37, câble de 2 m |
Oui |
Non applicable |
HMIYMINWIFI1 |
Interface Wi-Fi, AC 3160, 2 antennes |
Oui |
Non applicable |
HMIYMINGPRS1 |
Interface 3G, C109, 1 antenne |
Oui |
Non applicable |
HMIYMIN4GUS1 |
Interface 4G États-Unis, 1 antenne |
Oui |
Non applicable |
HMIYMIN4GEU1 |
Interface 4G Union européenne/Asie, 1 antenne |
Oui |
Non applicable |
HMIYADDPDVI11 |
Interface adaptateur DP/DVI, mode actif |
Non applicable |
Non applicable |
HMIYMINDVII1 |
Interface 1 port DVI-I |
Oui |
Non applicable |
HMIYMINVGADVID1 |
Interface 1 port DVI-D, 2 ports VGA, 2 supports |
Oui(2) |
Non applicable |
HMIYMINDP1 |
Interface écran, HD BaseT TX |
Non applicable |
Non applicable |
HMIYMINPRO1 |
Interface Profibus avec NVRAM, 128 Mo + ML |
Oui |
Non applicable |
HMIYMINCAN1 |
Bus de terrain de l'interface, 2 ports CANopen |
Oui |
Non applicable |
(1) L'unité S-Panel PC possède une sortie de ligne audio par défaut. Pour l'entrée de ligne, la sortie de ligne et l'entrée de micro, utilisez le port mini PCIe HMIYMINAUD21. (2) Ne prend en charge qu'un support d'interface à 2 ports VGA ou DVI-D. |
La figure ci-dessous représente les interfaces possibles :
1 Interface 2 ports RS-232/422/485
2 Interface 4 ports RS-232/422/485
3 Interface USB
4 Interface DIO
5 Interface CANopen
6 Interface Profibus DP
7 Interface audio
8 Interface DVI
9 Interface VGA
10 Interface facultative
Le tableau ci-dessous présente les différents types d'interfaces avec les références correspondantes :
Désignation |
Référence |
Interface |
Carte PCIe |
Connecteur système |
Plaque d'interface |
---|---|---|---|---|---|
HMIYMINNVRAM1 |
Carte NVRAM (mémoire non volatile à accès aléatoire) |
1 |
– |
– |
|
HMIYMINSL24851 |
2 ports RS-422/485 isolés |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINSL44851 |
4 ports RS-422/485 |
||||
HMIYMINSL22321 |
2 ports RS-232 isolés |
||||
HMIYMINSL42321 |
4 ports RS-232 |
||||
HMIYMINIO1 |
16 entrées DI / 8 sorties DO |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINCAN1 |
2 ports CANopen/CANBus |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINPRO1 |
1 carte Profibus DP maître NVRAM |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINUSB1 |
2 ports USB 3.0 (carte avec connecteur) |
1 |
1 |
1 |
|
HMIYMINWIFI1 |
1 port LAN sans fil et 2 antennes |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINGPRS1 |
1 carte GPRS (General Packet Radio Service) avec carte mPCIe |
1 |
|
1 |
|
HMIYMINAUD21 |
1 port audio |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINDVII1 |
1 port DVI-I |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINVGADVID1 |
1 port DVI-D |
1 |
– |
1 |
|
2 ports VGA |
1 |
– |
1 |
||
HMIYMIN4GUS1 |
Interface 4G États-Unis et antenne |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMIN4GEU1 |
Interface 4G Union européenne/Asie et antenne |
1 |
– |
1 |
Avant d'installer ou de retirer une carte mini PCIe, arrêtez le système d'exploitation Windows comme il se doit et débranchez l'alimentation de l'unité.
|
RISQUE D'EXPLOSION DANS LES ZONES DANGEREUSES |
N'utilisez pas ce produit dans une zone dangereuse. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
AVIS |
DECHARGE ELECTROSTATIQUE |
Avant d'entreprendre la dépose du cache de l'unité Magelis Industrial PC, prenez toutes les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
|
ELEMENTS TROP SERRES ET DESSERRES |
oNe dépassez pas un couple de serrage de 0,5 Nm (4,5 lb-in) lorsque vous serrez les fixations et les vis de l'enceinte, des accessoires ou du bornier. Un serrage excessif des vis peut endommager les fixations de montage. oLorsque vous vissez ou retirez des vis, veillez à ce qu'elles ne tombent pas dans le châssis du Magelis Industrial PC. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
NOTE : Veillez à couper l'alimentation avant de débuter cette procédure.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Débranchez le cordon d'alimentation de l'unité S-Panel PC. |
2 |
Touchez le boîtier ou la mise à la terre (pas l'alimentation) afin de vider la charge électrostatique éventuellement portée par votre corps. |
3 |
Dévissez les 9 vis du cache et retirez-le : ![]()
|
4 |
Insérez l'interface dans l'emplacement et fixez-la sur l'unité S-Panel PC à l'aide de 2 vis : ![]()
1 Interface facultative NOTE : Le couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
5 |
Insérez la carte mini PCIe dans le connecteur de carte d'extension et fixez-la à l'aide de deux vis : ![]()
NOTE : Lors de l'utilisation d'une carte mini PCIe dotée d'un câble externe, utilisez une bride ou un dispositif similaire pour fixer le câble. NOTE : Un tournevis cruciforme de taille 2 est requis. Le couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
6 |
Remettez le cache et fixez-le avec les vis : ![]()
NOTE : Le couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |