Logic controller TM241CE40R:
o24 ingressi digitali
o8 ingressi veloci
o16 ingressi standard
o16 uscite digitali
o4 uscite veloci
o12 uscite relè (2 A)
oPorta di comunicazione
o2 porte di linea seriale
o1 porta Ethernet
o1 porta di programmazione USB mini-B
La figura seguente mostra i vari componenti del logic controller TM241CE40R:
|
N° |
Descrizione |
Vedere |
|---|---|---|
|
1 |
Interruttore Run/Stop |
|
|
2 |
Slot della SD card |
|
|
3 |
Supporto batteria |
|
|
4 |
Slot cartuccia |
– |
|
5 |
LED di indicazione stato degli I/O |
|
|
6 |
Porta di programmazione USB mini-B per il collegamento dei terminali a un PC di programmazione (EcoStruxure Machine Expert) |
|
|
7 |
Graffa di aggancio per guida DIN da 35 mm (1.38 in.) guida top hat (guida DIN) |
|
|
8 |
Uscite relè integrate |
|
|
Uscite transistor veloci integrate |
||
|
Morsettiera d'uscita rimovibile |
||
|
9 |
Alimentazione 100 - 240 Vac 50/60 Hz |
|
|
10 |
Porta Ethernet / Tipo RJ45 (RS-232 o RS-485) |
|
|
11 |
LED di stato |
– |
|
12 |
Connettore del bus TM4 |
|
|
13 |
Linea seriale della porta 1 / Tipo RJ 45 (RS232 o RS-485) |
|
|
14 |
Linea seriale della porta 2 / morsettiera tipo (RS-485) |
|
|
15 |
Ingressi digitali integrati |
|
|
Morsettiera d'ingresso rimovibile |
||
|
16 |
Connettore bus TM3/TM2 |
|
|
17 |
Coperchio di protezione (slot per SD card, interruttore Run/Stop e porta di programmazione USB mini-B) |
– |
|
18 |
Gancio di chiusura (non incluso) |
– |
Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:
1 LED di stato del sistema
2 LED di stato della cartuccia (facoltativo)
3 LED di stato degli I/O
Nella tabella seguente vengono descritti i LED di stato del sistema:
|
Etichetta |
Tipo di funzione |
Colore |
Stato |
Descrizione |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stati del controller1 |
Comunicazione porta Prg |
Esecuzione dell'applicazione |
||||
|
PWR |
Potenza |
Verde |
Acceso |
Indica che l'alimentazione è inserita. |
||
|
Spento |
Indica che l'alimentazione è disinserita. |
|||||
|
RUN |
Stato della macchina |
Verde |
Acceso |
Indica che nel controller vi è un'applicazione valida in esecuzione. |
||
|
Lampeggiante |
Indica che il controller ha un'applicazione valida che si trova in stop. |
|||||
|
1 lampeggio |
Indica che il controller si è messo in pausa al BREAKPOINT. |
|||||
|
Spento |
Indica che il controller non è programmato |
- |
- |
|||
|
ERR |
Errore |
Rosso |
Acceso |
È stato rilevato un errore del sistema operativo. |
Con restrizioni |
No |
|
Lampeggio veloce |
Il controller ha rilevato un errore interno. |
Con restrizioni |
No |
|||
|
Lampeggio lento |
Indica che è stato rilevato un errore non grave, se il LED RUN è illuminato, oppure che non è stata rilevata alcuna applicazione. |
Sì |
No |
|||
|
I/O |
Errore di I/O |
Rosso |
Acceso |
Indica errori del dispositivo sugli I/O integrati, sulla linea seriale 1 o 2, della SD card, della cartuccia, del bus TM4, del bus TM3 o della porta Ethernet. |
||
|
SD |
Accesso a SD card |
Verde |
Acceso |
Indica che si sta eseguendo l'accesso alla SD card |
||
|
BAT |
Batteria |
Rosso |
Acceso |
Indica che è necessario sostituire la batteria. |
||
|
Lampeggiante |
Indica che la carica della batteria è bassa. |
|||||
|
SL1 |
Linea seriale 1 |
Verde |
Acceso |
Indica lo stato della linea seriale 1 |
||
|
Spento |
Indica l'assenza di comunicazione seriale |
|||||
|
SL2 |
Linea seriale 2 |
Verde |
Acceso |
Indica lo stato della linea seriale 2 |
||
|
Spento |
Indica l'assenza di comunicazione seriale |
|||||
|
TM4 |
Errore sul bus TM4 |
Rosso |
Acceso |
Indica che è stato rilevato un errore sul bus TM4 |
||
|
Spento |
Indica che alcun errore è stato rilevato sul bus TM4 |
|||||
|
ETH |
Stato della porta Ethernet |
Verde |
Acceso |
Indica che la porta Ethernet è collegata e l'indirizzo IP è definito |
||
|
3 lampeggi |
Indica che la porta Ethernet non è collegata. |
|||||
|
4 lampeggi |
Indica che l'indirizzo IP è già in uso. |
|||||
|
5 lampeggi |
Indica che il modulo è in attesa della sequenza BOOTP o DHCP. |
|||||
|
6 lampeggi |
Indica che l'indirizzo IP configurato non è valido. |
|||||
1 Per maggiori informazioni sulla descrizione dello stato del controller, fare riferimento al documento M241 Logic Controller - Guida di programmazione.
Nella seguente figura sono illustrate le dimensioni esterne del logic controller: