与 Lexium 62 DC Link Terminal 接线后,可以连接多个 Lexium 62 驱动器端子排。
设备端子排可以具有不同的位置:
同一控制柜内的位置,例如一个端子排位于另一个端子排上方,或
单独的控制柜中的位置。
与 Lexium 62 DC Link Terminal 接线需要以下部件:
产品 |
描述 |
---|---|
![]() |
Lexium 62 DC Link Terminal LXM62LT00A01000 用于将电缆连接到 Lexium 62 设备的母排模块。 Lexium 62 DC Link Terminal 可以安装在 Lexium 62 设备母排模块的右侧和左侧。 在制造您的机器过程中、在最终使用设施上安装过程中或在维护过程中,连接器会连接到 Lexium 62 设备。通常,Lexium 62 设备之间采用直接、不间断的接线。如果打算使用中间连接器(例如在控制柜之间),它们的设计必须确保在运行过程中不会中断。 Lexium 62 DC Link Terminal 中随附一个电缆支架的应力释放装置。 有关更多信息,请参阅: |
![]() |
Lexium 62 DC Link Support Module LXM62LS18A01000 可以集成到 Lexium 62 Drive System 中。 Lexium 62 DC Link Support Module 是带电容器的无源模块。 有关更多信息,请参阅: |
有关更多信息,请参阅 LXM62LT00A01000 Lexium 62 直流链路端子说明书。
产品 |
型号 |
---|---|
Lexium 62 DC Link Terminal |
LXM62LT00A01000 |
Lexium 62 DC Link Support Module |
LXM62LS18A01000 |
项目 |
含义 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品系列 |
LXM = Lexium |
||||||||
大小 |
62 = Lexium 62 |
||||||||
类型 |
LS = 直流链路支持模块 LT = 直流链路端子 |
||||||||
值 |
LXM62LSxxx 值 18 = 1.76 mF (mFarad*10) LXM62LTxxx 值 00 = 无 |
||||||||
版本 |
A |
||||||||
选项 |
0 |
||||||||
硬件版本 |
1 |
||||||||
内部 |
0 |
||||||||
客户 |
00 = 标准 |
||||||||
型号代码(示例) |
LXM |
62 |
LS |
18 |
A |
0 |
1 |
0 |
00 |