Firmwareversion 4.0.0
Firmware-Freigabedatum: Januar 2023
Firmware-Download-Link: Download-Seite für Firmware der Reihe ION7400
Firmware-Neuigkeiten (PDF): https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0XXX/
Übersicht
Die Firmwareversion 4.0.0 (V004.000.000) enthält eine Reihe von neuen Funktionen und Änderungen, mit denen der Funktionsumfang Ihres Messgeräts erweitert und die Sicherheit Ihres Messgeräts erhöht wird.
Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihr Gerät auf diese Firmwareversion aktualisieren.
In diesem Thema werden die neuen Funktionen der Firmwareversion 4.0.0 aufgelistet und es wird erläutert, wie Sie zusätzliche Informationen und Ressourcen erhalten können.
Hinweis: Ein Messgerät, das auf Firmwareversion 4.0.0 oder höher aktualisiert wurde, kann nicht mehr auf eine frühere Firmwareversion herabgestuft werden.
Hinweis
VERLUST DER HERABSTUFUNGSFUNKTION
Führen Sie keine Aktualisierung auf Firmwareversion 4.0.0 oder höher durch, wenn Sie das Messgerät in der Zukunft herabstufen müssen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verlust der Firmware-Herabstufungsfunktion führen.
Voraussetzungen
- Erstellen Sie eine Sicherheitskopie von allen Messgerätdaten.
- ION Setup 3.2.22341.01 oder höher.
Ausführliche Informationen dazu, von welchen Messgerätdaten Sie Sicherheitskopien erstellen sollten, sowie weitere Angaben zu den Aktualisierungsvoraussetzungen, einschließlich wo Sie die neueste Version von ION Setup erhalten, finden Sie unter Voraussetzungen für eine Messgerät-Firmware-Aktualisierung.
Neue Funktionen
In diesem Abschnitt werden die neuen Funktionen aufgeführt, über die Ihr Messgerät nach einer Aktualisierung auf Firmwareversion 4.0.0. verfügt.
Secure ION
Secure ION erhöht die Sicherheit des ION-Protokolls durch den Einsatz eines mit TLS (Transport Layer Security) verschlüsselten Tunnels zwischen dem Gerät und dem Controller.
Die zusätzliche TLS-Schicht gilt nur für TCP/IP-basierte Verbindungen (Ethernet). Sie gilt nicht für serielle Kommunikationsschnittstellen.
Hinweis: Das ION-Protokoll ohne Secure ION wird trotzdem unterstützt und ist bei der Aktualisierung auf 4.0.0 standardmäßig aktiviert.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Secure ION.
ION-Sitzungen
Eine ION-Sitzung verwendet eine Token-ID zur Authentifizierung von ION-Anfragen bei einem Gerät.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ION-Sitzungen.
Längere Kennwörter
Im Einklang mit unseren fortlaufenden Bemühungen, die Cybersicherheit zu verbessern, wurde die maximale Kennwortlänge von 6 auf 16 Zeichen erhöht.
Längere Kennwörter können für Nicht-ION-Sitzungsverbindungen nicht verwendet werden.
Dateisystem-Verbesserungen
Die Firmwareversion 4.0.0 enthält ein zusätzliches Dateisystem und zugehörige Änderungen vom Anbieter.
Zusätzliche Hardware-Unterstützung
Um globalen Lieferketten-Anforderungen gerecht zu werden, unterstützt die Firmwareversion 4.0.0 eine neue FPGA-Komponente (Field Programmable Gate Array). Diese FPGA-Komponente hat keine Auswirkung auf Form, Tauglichkeit oder Funktion Ihres Produkts.
Dokumentationsaktualisierungen
Das Benutzerhandbuch der PowerLogic™ ION7400-
| Aspekt | Beschreibung |
|---|---|
| Symbole für Messgeräte | Es werden die Symbole aufgelistet und beschrieben, die u. U. auf dem Messgerät Anwendung finden. |
| Reinigungshinweise | Bewährte Verfahren für die Reinigung Ihres Geräts. |
Firmware-Aktualisierungsverfahren
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Firmware-Aktualisierungen.